Produto descontinuado

Extech 401027

Pocket-Size Foot Candle Light Meter

The Extech 401027 is a Pocket-Size Foot Candle Light Meter featuring measuring ranges of 200 Fc and 2000 Fc with a maximum resolution of 0.1 Fc. The 401027 is simple and intuitive to use and has a built-in stand. Comes with sensor and 1.2 m (47 in) coiled cable.

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Yes
Luz (vela) 200, 2000Fc
Precisão básica da luz (vela) ±5% FS
Resolução máx. da luz (vela) 0.1Fc
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.2 × 2.8 × 1" (131 × 70 × 25mm)
Garantia 2 years
Peso 6.9oz (195g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech 401027 User Manual GB

Datasheet

Extech 401027 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.