Extech 461891

Tacômetro de contato de alta precisão

Product Variations

O 461891 é um tacômetro de contato. As rodas superficiais medem as velocidades da superfície de contato (10 a 9.999 rpm) de objetos em rotação. O botão de memória mantém a última leitura e recupera a tela de leituras mín/máx. Completo com rodas para medições de velocidade de superfície linear (0,05 a 1999,9 metros/minuto; 0,2 a 6560 pés/minuto) ou RPM. Vem com ponta cônica, ponta plana e roda sobressalente para medições de velocidade de superfície, quatro pilhas AA, estojo de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da velocidade da superfície (contato) ±0,05% da leitura
Precisão básica da velocidade de rotação (contato) ±0,05% da leitura
Resolução máx. da velocidade de rotação (contato) 0,1 rpm
Velocidade da superfície (contato) 0,2 a 6.560 pés/min, 0,05 a 1.999,9 m/min
Velocidade de rotação (contato) 0,5 a 20.000 rpm
Detalhes adicionais
Certificações 461891-NIST_S: CE, NIST
461891_S: CE
Dimensões 170 × 27 × 37 mm (6,7 × 2,8 × 1,5 in)
Garantia 2 anos
Peso 260 g (9,2 oz)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech 461891 User Manual

Datasheet

Extech 461891 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.