Extech 461995

Combinação de Tacômetro Fotográfico de Contato/Laser

Product Variations

O tacômetro de foto a laser/contato combinado Extech 461995 fornece funções de medição de 0,5 RPM a 19.999 RPM com contato e 10 RPM a 99.999 RPM sem contato para uso em praticamente todas as aplicações. Medida sem contato guiada por laser a até 2 m (6,5 pés) de distância para maior segurança e conveniência. Vem com rodas para medições lineares de velocidade superficial ou RPM, 4 pilhas AA, fita reflexiva de 0,6 m (23 pol), estojo de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da velocidade da superfície (contato) ±0,05% da leitura
Precisão básica da velocidade de rotação (contato) ±0,05% da leitura
Precisão básica da velocidade de rotação (estroboscópica) ±0,05% da leitura
Resolução máx. da velocidade de rotação (contato) 0,1 rpm
Resolução máx. da velocidade de rotação (estroboscópico) 0,1 rpm
Velocidade da superfície (contato) 0,2 a 6.560 pés/min, 0,05 a 1.999,9 m/min
Velocidade de rotação (contato) 0,5 a 19,999 rpm
Velocidade de rotação (estroboscópica) 10 a 99.999 rpm
Detalhes adicionais
Certificações 461995-NIST_S: CE, NIST
461995_S: CE
Dimensões 216 × 66 × 38 mm (8,5 × 2,6 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 300 g (10,6 oz)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Resources & Support

User Manual

Extech 461995 User Manual GB

Certification

Extech 461995 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 461995 User Manual

Datasheet

Extech 461895-461995 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.