Extech 48VFL13

1/16 Controlador PID de temperatura DIN com saída de 4-20 mA

O controlador PID de temperatura Extech 48VFL13 oferece PID aprimorado, lógica difusa e um recurso de partida suave que protege os aquecedores de partidas a frio. O PID e a lógica difusa lidam até com as aplicações mais exigentes, eliminando excessos, variações de processo indesejadas e desvios. O recurso de partida suave é ideal para processos, como os empregados na indústria de termoplásticos, onde é necessário um aquecimento cuidadoso, exato e lento do produto. Esta unidade aceita entradas de termopar e RTD e oferece um programa de rampa e imersão de estágio único com limite de rampa de ponto de ajuste que pode ser combinado com o recurso de partida suave para processos com demandas críticas. O 48VFL13 vem completo com equipamentos de suporte para montagem e terminais de parafuso para facilitar a fiação. Também disponível com saída de relé (48VFL11).

Recursos e suporte

no image

EXTECH - ExView® Mobile App Connection Problems

Saiba como

Datasheet

Extech 48VFL-96VFL Datasheet

User Manual

Extech 48VFL96VFL User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.