FLIR A310 ex
Sensores de Temperatura IV em Conformidade com os Regulamentos ATEX
Atmosferas explosivas devem ser protegidas contra fontes de ignição. A seleção de equipamentos e sistemas de proteção que satisfaçam os requisitos das regulamentações de produtos ATEX ou regulamentos semelhantes é essencial. A FLIR A310 ex é uma solução em conformidade com os regulamentos ATEX, com uma câmera termográfica montada em um invólucro, o que possibilita o monitoramento de itens críticos e valiosos em atmosferas explosivas. Aplicações típicas para a A310 ex incluem o monitoramento de processos, controle de qualidade e detecção de incêndios em locais explosivos. Por ter classificação IP 67, a FLIR 310 ex pode ser instalada em ambientes empoeirados. O invólucro à prova de chamas “d” evita qualquer transmissão de explosão do interior do invólucro para o exterior.
Acessórios
Recursos e suporte
Brochure
Folheto de Automação FLIR
Application Story
Oil Storage Application Story A4
Application Story
Oil Storage Application Story
Datasheet
A310ex Datasheet
Brochure
FLIR Automation Brochure
Warranty
FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.