As câmeras térmicas FLIR A310 pt podem ser instaladas em praticamente qualquer lugar para monitorar a condição de seu equipamento crítico e outros itens valiosos. Projetadas para ajudar a proteger suas instalações e medir diferenças de temperatura, elas permitem que você veja os problemas antes que eles se tornem falhas dispendiosas, evitando o tempo de inatividade e aumentando a segurança dos trabalhadores. A FLIR A310 pt é ideal para várias aplicações que requerem capacidades de medição de temperatura, incluindo: monitoramento de subestações, transformadores, depósitos de resíduos e pilhas de carvão.

A FLIR A310 pt (giro/inclinação) tem todas as características e funções necessárias para a construção de soluções de câmeras individuais ou múltiplas. A FLIR A310 pode girar +/- 360º de forma contínua e inclinar +/- 45º. É ideal para cobrir grandes áreas. Exemplos de aplicações típicas são pilhas de carvão, depósito de resíduos e monitoramento de subestação, utilizando protocolos de hardware e software Ethernet padrão. A FLIR A310 pt é um multissensor e inclui uma câmera CCD de pouca luz, em cores e com zoom de 36x.
A A310 pt é um sistema extremamente resistente que atende aos requisitos IP66, protegendo a câmera contra poeira e água Cada FLIR A310 pt vem com uma cópia do sensor do FLIR Sensors Manager. Este software intuitivo permite aos usuários gerir e controlar as câmeras em uma rede TCP/IP

Accessories

  1. Adapter Plate (4119468)

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.