Produto descontinuado

A310 PT(automation)

Câmera Termográfica Multissensor para Monitoração de Condições

As câmeras térmicas FLIR A310 pt podem ser instaladas em praticamente qualquer lugar para monitorar a condição de seu equipamento crítico e outros itens valiosos. Projetadas para ajudar a proteger suas instalações e medir diferenças de temperatura, elas permitem que você veja os problemas antes que eles se tornem falhas dispendiosas, evitando o tempo de inatividade e aumentando a segurança dos trabalhadores. A FLIR A310 pt é ideal para várias aplicações que requerem capacidades de medição de temperatura, incluindo: monitoramento de subestações, transformadores, depósitos de resíduos e pilhas de carvão.

A FLIR A310 pt (giro/inclinação) tem todas as características e funções necessárias para a construção de soluções de câmeras individuais ou múltiplas. A FLIR A310 pode girar +/- 360º de forma contínua e inclinar +/- 45º. É ideal para cobrir grandes áreas. Exemplos de aplicações típicas são pilhas de carvão, depósito de resíduos e monitoramento de subestação, utilizando protocolos de hardware e software Ethernet padrão. A FLIR A310 pt é um multissensor e inclui uma câmera CCD de pouca luz, em cores e com zoom de 36x.
A A310 pt é um sistema extremamente resistente que atende aos requisitos IP66, protegendo a câmera contra poeira e água Cada FLIR A310 pt vem com uma cópia do sensor do FLIR Sensors Manager. Este software intuitivo permite aos usuários gerir e controlar as câmeras em uma rede TCP/IP

Acessórios

  1. Adapter Plate (4119468)

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.