Produto descontinuado

Flir A38/A68

Câmeras térmicas de visão de máquina

As câmeras de imagens termográficas Flir A38/A68 são as menores câmeras infravermelhas de onda longa não refrigeradas da Flir para aplicações de automação industrial e visão de máquina. Projetadas para uso específico em controle de processo e garantia de qualidade, esses sensores de temperatura de imagens térmicas fornecem informações visuais de temperatura para apoiar decisões importantes em aplicações nas quais a detecção de pequenas variações de temperatura é crítica. O tamanho compacto e o design descomplicado da câmera oferecem dados de imagens térmicas confiáveis e relevantes, enquanto conexões diretas com alimentação via cabo de rede (PoE) e a faixa de temperatura operacional expandida tornam as câmeras térmicas ideais para ambientes industriais.

O design descomplicado é repleto de recursos valiosos, incluindo taxa de quadros de 60 Hz, streaming de vídeo de 8 e 16 bits e alimentação via cabo de rede (PoE, Power over Ethernet).
Os protocolos de câmera de visão padrão permitem que as câmeras se integrem perfeitamente ao software compatível GenICam™, acelerando o desenvolvimento do sistema e a implantação da solução.
Com apenas 29 × 36 × 59 mm (5,1 × 5,5 × 3,9 in), as câmeras Flir A38/A68 são pequenas o suficiente para caber em espaços restritos, mas resistentes o suficiente para suportar temperaturas de até 60 °C (140 °F).

Especificações

Destacado
Interface Ethernet Wired
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Frequência da Imagem A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK @ 25°C ambient
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet (PoE)
Comunicação Ethernet GigE Vision / GenICam
Ethernet For control, image, and power
Interface Ethernet Wired
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet GigEVision
Tipo de conexão RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 11301-0101 FLIR A38 24°: 24° × 18.1°
11301-0102 FLIR A38 42°: 40.1° × 29°
11302-0101 FLIR A68 24°: 24.2° × 18.4°
11302-0102 FLIR A68 42°: 42.1° × 31.9°
Comprimento Focal 11301-0101 FLIR A38 24°: 13 mm (0.51 in)
11301-0102 FLIR A38 42°: 8.1 mm (0.32 in)
11302-0101 FLIR A68 24°: 25 mm (0.98 in)
11302-0102 FLIR A68 42°: 14.2 mm (0.56 in)
Cor Black
Distância Focal Mínima 11301-0101 FLIR A38 24°: 0.4 m (1.3 ft)
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.5 m (4.9 ft)
11302-0101 FLIR A68 24°: 2.0 m (6.6 ft)
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.3 m (4.3 ft)
Faixa Espectral 8–14 µm (LWIR)
Foco Fixed
Formato de Pixel Mono8 or 16-bit/pixel
Frequência da Imagem A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Número F 11301-0101 FLIR A38 24°: 1.0
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.1
11302-0101 FLIR A68 24°: 1.2
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.24
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV A38: 320 × 240 pixels
A68: 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK @ 25°C ambient
Geral
O Pacote Inclui Infrared camera
Peso da embalagem 0.23 kg (0.51 lb)
Peso [sem lente] 67 g (2.4 oz)
Tamanho da Embalagem 130 × 140 × 100 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 59 × 29 × 36 mm (2.32 × 1.14 × 1.42 in)
Tipo de embalagem Cardboard box
Dados ambientais e certificações
Choque See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) To avoid possible damage during storage, ensure that the sensor is not exposed to air. Use a lens cap or lens to cover the sensor.
Faixa de Temperatura Operacional –35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
Montagem em Tripé UNC ¼″-20
Segurança See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Umidade (em operação e em armazenamento) Maximum 80% relative humidity, non-condensating
Vibração See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Potência
Consumo de Energia 12 V: 2.8 W 24 V: 2.8 W PoE (48 V): 3.5 W

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica do FLIR A38 A68 BR

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet GB

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet

Export Restrictions