Câmera Termográfica Inteligente Compacta com Sensor Flir A40

Câmera termográfica com sensor inteligente

A compacta câmera termográfica A40, com sensor inteligente, é ideal para usuários que querem capacidades de alarme e análises incorporadas à câmera para aplicações de monitoramento de condição e detecção antecipada de fogo. É uma solução flexível e configurável, criada para atender às necessidades exclusivas dos clientes de automação em uma ampla gama de setores. Quando usada como componente de soluções de nuvem e Internet Industrial das Coisas (IIoT), a FLIR A40 pode ajudar as empresas a proteger os ativos, aumentar a segurança, maximizar o tempo de atividade e minimizar os custos de manutenção.

Uma solução de automação econômica, com análises de ponta e protocolos de comunicação aberta.
Acesse rapidamente as características térmicas com o sensor de temperatura sem contato de área ampla, que fornece resolução de até 320 × 240 (76.800 pixels) e precisão de ±2 °C e aprimoramento de imagem MSX® patenteado Flir (*Não disponível na °versão A40 95)
Simplifique os esforços de integração com sensores termográficos inteligentes, que se comunicam com sistemas de gerenciamento de vídeo e protocolos de padrão industrial.
Instale com facilidade a câmera leve com classificação IP66 com conectores M8/12 em qualquer local - com múltiplas opções de montagem.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–1,5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Finalidade da Saída Digital Como função do alarme, saída para falha de dispositivo
externo (NF)
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação H.264, MPEG4 ou MJPEG
Interface Ethernet Cabeado
EMC ETSI EN 301 489-1 (rádio)
ETSI EN 301 489-17 (rádio)
EN 61000-4-8 (campo magnético)
FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão EUA)
ISO 13766-1 (EMC - Máquinas de terraplanagem e construção)
EN ISO 14982 (EMC - Máquinas agrícolas e florestais)
Frequência de medição Até 10 Hz
Número f 1,4
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital e temperatura da câmera interna
Saída de Alarme Saída digital e-mail (SMTP) (push) Ethernet/IP (pull) transferência de arquivo (FTP) (push) servidor Modbus TCP Cliente (pull) / Servidor (push) MQTT (push) Eventos ONVIF (push) consulta por RESTful API (pull) Armazena imagem ou vídeo
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Armazenamento de Imagem N/A
Codificação H.264, MPEG4 ou MJPEG
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Conformidade com ONVIF Perfil S 29°, 51°: Sim
95°: Não
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–1,5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC, NUC desabilitada, alarme
Finalidade da Saída Digital Como função do alarme, saída para falha de dispositivo
externo (NF)
Interface Ethernet Cabeado
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet Sensor inteligente FLIR A40 29°: EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 51°: EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 95°: EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 M8 codificação A, conector macho
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos com codificação X, fêmea; RP-SMA, fêmea
Tipo de Ethernet 1.000 Mbps
Unicast Sim
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Campo de visão (FOV) Sensor inteligente FLIR A40 29°: 29°
FLIR A40 Sensor Inteligente 51°: 51°
FLIR A40 Sensor Inteligente 95°: 95°
Comprimento Focal FLIR A40 Smart Sensor 29°: 14,3 mm (0,56 pol.)
FLIR A40 Smart Sensor 51°: 8,2 mm (0,32 pol.)
FLIR A40 Smart Sensor 95°: 4,1 mm (0,16 pol.)
Câmera de Luz Visível Inclusa
Distância Focal Mínima FLIR A40 Smart Sensor 29°: 0,25 m (0,82 pés)
FLIR A40 Smart Sensor 51°: 0,2 m (0,66 pés)
FLIR A40 Smart Sensor 95°: 0,1 m (0,33 pés)
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Fixo, ajustável com ferramenta incluída
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Leitura Sem mostradores de medida, apenas vídeo transmitido
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
MSX Sim
Multistreaming Sim
Número f 1,4
Pitch do Detector 25 µm
Resolução de IV 320 240×
Resolução de Streaming Streaming de vídeo RTSP 0: 640 × 480 pixels Streaming de vídeo RTSP 1: 1280 × 960 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1,7 mrad/pixel
Resolução Visual 1280 × 960
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Sobreposição Com/sem
Streaming de vídeo IV radiométrico N/A
Vídeo Streaming Protocolo RTSP
Medição e análise
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correções de Medição Parâmetros
globais do objeto Parâmetros locais por função de análise
Detecção automática de calor e frio Valor de temperatura máx./mín. e posição exibidos na caixa
Faixa de Temperatura de Objetos ⁻20 °C a 175 °C (-4 °F a 347 °F)
175 °C a 1.000 °C (347 °F a 1.832 °F)
Ferramentas de Medição Sensor inteligente FLIR A40 29°: •10 fotômetros
•10 caixas
•3 Deltas (diferencia qualquer valor/referência/bloqueio externo)
•1 isoterma (acima/abaixo/intervalo)
•1 cobertura de
isoterma FLIR A40 Sensor inteligente 51°: 10 fotômetros
10 caixas
3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo)
1 isoterma (acima/abaixo/intervalo)
1 cobertura de
isoterma FLIR A40 Sensor inteligente 95°: 10 fotômetros
10 caixas
3 Deltas (diferencia qualquer valor/referência/bloqueio externo)
1 isoterma (acima/abaixo/intervalo)
1 cobertura de isoterma
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital e temperatura da câmera interna
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Predefinições de Medição Sim
Saída de Alarme Saída digital e-mail (SMTP) (push) Ethernet/IP (pull) transferência de arquivo (FTP) (push) servidor Modbus TCP Cliente (pull) / Servidor (push) MQTT (push) Eventos ONVIF (push) consulta por RESTful API (pull) Armazena imagem ou vídeo
Geral
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Peso 519 g (1,14 lb) sem placa de resfriamento inferior
Tamanho (C x L x A) 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pol.)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Corrosão ISO 12944 C4 G ou H
EN60068-2-11
EMC ETSI EN 301 489-1 (rádio)
ETSI EN 301 489-17 (rádio)
EN 61000-4-8 (campo magnético)
FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão EUA)
ISO 13766-1 (EMC - Máquinas de terraplanagem e construção)
EN ISO 14982 (EMC - Máquinas agrícolas e florestais)
Encapsulamento IEC 60529 e IP66
Espectro de Rádio FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (banda de 2,4 GHz EUA)
FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (banda de 5 GHz EUA)
RSS-247 (banda de 2,4 GHz e 5 GHz Canadá)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz UE)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Faixa de Temperatura Operacional –20 a 50 °C (–4 a 122 °F) A placa de resfriamento inferior é necessária em temperaturas acima de 40 °C (104 °F). Sensor de temperatura interna máxima: 70 °C (158 °F)
Frequência de medição Até 10 Hz
Montagem em Tripé 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40°C (77–104°F)/2 ciclos
EN60068-2-38
Vibração IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal
IEC 61373 Cat 1 (Trem)
Potência
Conexão de Alimentação M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Consumo de Energia 7,5 W a 24 V CC típico
7,8 W a 48 V CC típico
8,1 W a 48 V PoE típico
Operação com Alimentação Externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa Faixa permitida 18–56 V CC
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte para sensores inteligentes da série Axxx, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Folha de dados do FLIR A40 Smart Sensor

Datasheet

FLIR A40 Smart Sensor Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.