Série A

Kits de ciência

Os kits científicos Flir A400, A500 e A700 oferecem aos pesquisadores e engenheiros uma solução simplificada para medição precisa de temperatura. Conexões simplificadas, mas robustas, ajudam você a configurar e iniciar os testes rapidamente; em seguida, visualize, adquira e analise dados facilmente usando o software Flir Research Studio incluído. O kit padrão inclui uma câmera de streaming de imagem Flir A400, A500 ou A700, lente de 24° com foco automático/remoto e manual, bem como o modo macro Flir. O kit profissional tem as seguintes vantagens: aprimoramento de imagem MSX®, transmissão de dados radiométricos por Wi-Fi e uma lente close-up que permite fazer medições térmicas precisas de componentes pequenos.

Precisão, conectividade e análise imbatíveis
O fluxo de trabalho simples Conectar - Visualizar - Gravar - Analisar do Flir Research Studio ajuda você a obter e analisar resultados térmicos rapidamente
As várias opções de lente garantem o número máximo de pixels para o objeto; o foco automático ou manual nítido melhora a medição térmica
Elimine a necessidades de cabos adicionais usando o padrão Power over Ethernet (PoE) junto com a conexão Wi-Fi na sua estação de trabalho (kit profissional)

Especificações

Destacado
Resolução de IV A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Pitch do Detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Densidade de Pixels A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Faixa Dinâmica 16 bits
Sensibilidade Térmica/NETD Conforme a lente: 30 mK a 40 mK
Taxa de Quadros 30 Hz
Faixa de Temperatura Padrão A400, A500: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F); 0°C a 650°C (32°F a 1202°F); 300°C a 1500°C (572°F a 2732°F)
A700: -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F); 300 °C a 2.000 °C (572 °F a 3.632 °F)
Foco Contraste de disparo único, motorizado, manual
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 24° × 18°
Câmera de Luz Visível Padrão: Acessório
opcional Profissional: 1280 x 960
Densidade de Pixels A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Distância Focal Mínima 2.0x Macro: 18 mm (0,71 in) 24°: 0,15 m (0,49 ft) 24° com modo macro: 17 mm (0,67 in) 42°: 0,15 m (0,49 ft) 14°: 1,0 m (3,28 ft) 6°: 5,0 m (16,4 ft) DFOV (24°/14°): 0,18 m (0,59 ft) e 1,0 m (3,28 ft)
Faixa Dinâmica 16 bits
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Contraste de disparo único, motorizado, manual
Identificação da Lente Automática
Lente Padrão: 24°
Profissional: Macro de 24°, 2,0x
Lentes Disponíveis 2.x Macro, 6°, 14°, 42°, 80°
Lentes Ópticas DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
Modo Macro Inclusa
Modos de Imagem MSX®, Picture-in-picture, mesclagem e fusão
Peso [com lente] 0,82 kg (1.8 lb)
Pitch do Detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Resolução de IV A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Sensibilidade Térmica/NETD Conforme a lente: 30 mK a 40 mK
Streaming de Dados Digitais para PC Padrão: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) para estação de trabalho executando o Research Studio Software
Professional: Transmissão por Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) ou Wi-Fi para estação de trabalho executando o software Research Studio incluído
Taxa de Quadros 30 Hz
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão A400, A500: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F); 0°C a 650°C (32°F a 1202°F); 300°C a 1500°C (572°F a 2732°F)
A700: -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F); 300 °C a 2.000 °C (572 °F a 3.632 °F)
Precisão A400: ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F), temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
A500, A700: ±2°C ( 3,±6°F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 15°C a 35°C (59°F a 95°F), temperatura do objeto acima de 0°C (32°F)
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Comando e Controle Padrão: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision)
Profissional: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Comunicação Ethernet GigE Vision versão 1.2, compatível com Client API GenICam, TCP/IP por soquete (exclusivo da FLIR)
Entradas Digitais 2x optoisolada, Vin (baixo) = 0– 1,5 V, Vin (alto) =3–25V
Saídas Digitais 3x optoisolada, 0–48 V CC, máx. 350 mA (diminui para 200 mA a 60°C). Relé opto de estado sólido, 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Streaming de Imagem por Ethernet Sim
Tipo de conector de E/S digital M12 macho de 12 pinos com codificação A (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos, codificação X, fêmea
Wi-Fi Padrão: Recurso
opcional Profissional: Conector: RP-SMA fêmea Padrão: Conexões IEEE802.11a/b/g/n: Peer-to-peer (ad hoc) ou infraestrutura (rede)
Geral
Tamanho [C x L x A] com a Lente 123 mm × 77 mm × 77 mm (4,84 pol. × 3,03 pol. × 3,03 pol.)
Potência
Cabo de Alimentação - Configuração Power over Ethernet ou Externa
Conexão de Alimentação M12 macho, 12 pinos, codificação A (compartilhado com E/S digital)
Potência 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa 18 a 56 V CC, 8 W máx.
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Encapsulamento IEC 60529, IP54, IP66 com acessório
Faixa de Temperatura de Armazenamento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) para 16 horas
Montagem UNC ¼″-20 nos 2 lados 4x M4 nos 4 lados
Temperatura Operacional –-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F): • -20°C a 40°C (-4°f a 104°F) (em ar livre)•40°C a 50°C (104°F a 122°F) (montado no acessório da placa de resfriamento)Temperatura • máxima da caixa da câmera: 65°C (149°F)
Vibração IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, senoidal IEC 61373 Cat 1 (Ferrovia)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Datasheet

Ficha técnica dos kits científicos da FLIR Series A (A400 A700) BR

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR A-Series Science Kits Datasheet

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.