Streaming de imagens A40, A50 e A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

As câmeras termográficas de streaming Flir A40, A50 e A70 são a escolha certa para usuários que desejam recursos de controle de câmera e streaming de imagem via Ethernet, bem como flexibilidade para realizar análises e coleta de dados brutos sobre características térmicas usando aplicativos de software preferenciais. Com opções para Wi-Fi, um câmera visual integrada, streaming de imagem radiométrica comprimida e compatibilidade ONVIF S (apenas versão avançada), essas câmeras pequenas e leves de automação com foco fixo otimizarão a garantia da qualidade e controle do processo para aumentar o rendimento, a qualidade do produto e o tempo de processamento, bem como reduzir os custos.

Uma solução de automação acessível com controle de câmera, streaming de imagem e integração simplificada.
Acesse rapidamente características térmicas, com resolução de até 640 × 480 (307.200 pixels) e precisão de ±2°C, permitindo que os usuários otimizem as configurações de produção e a qualidade do produto.
Compatível com GigE Vision e GenICam para controle de câmera e streaming de vídeo de imagem térmica/visual por Ethernet em aplicativos de visão de máquina de terceiros.
Instale a câmera leve com classificação IP66 e conectores M8/12 em qualquer local – com várias opções de montagem.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–1,5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Finalidade da Saída Digital Definido de forma programática; falha (NF)
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação Padrão: Streaming de vídeo GVSP – não comprimido; streaming radiométrico GVSP – temperatura linear e radiométrico
Flir Avançado: Streaming de vídeo RTSP – H.264/MPEG4/MJPEG; streaming radiométrico RTSP – JPEG-LS comprimido, radiométrico Flir; streaming de vídeo GVSP – não comprimido; streaming radiométrico GVSP – temperatura linear e radiométrico Flir
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio)• ETSI EN 301 489-17 (rádio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA)• ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção)• EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Número f 1,4
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Funções de Alarme N/A
Saída de Alarme N/A
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Armazenamento de Imagem N/A
Codificação Padrão: Streaming de vídeo GVSP – não comprimido; streaming radiométrico GVSP – temperatura linear e radiométrico
Flir Avançado: Streaming de vídeo RTSP – H.264/MPEG4/MJPEG; streaming radiométrico RTSP – JPEG-LS comprimido, radiométrico Flir; streaming de vídeo GVSP – não comprimido; streaming radiométrico GVSP – temperatura linear e radiométrico Flir
Comunicação Ethernet • GigE Vision ver. 1.2 • Cliente API compatível com GenICam • TCP/IP baseado em soquete Flir proprietário
Comunicação serial Controle de Giro e Inclinação. Interface HW padrão Pelco D: Exclusivamente RS232 e RS485
Conformidade com ONVIF Perfil S Padrão: Sem
Avançado: Sim
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–1,5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC; NUC desabilitada; Código de imagem (Iniciar, Parar, Geral); controle do fluxo de imagens (conforme SFNC 2.3): • Único quadro (no trigg) • Multiquadro (no trigg) • Contínuo
Finalidade da Saída Digital Definido de forma programática; falha (NF)
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
RS-232 M8 codificação A, conector macho
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos com codificação X, fêmea; RP-SMA, fêmea
Tipo de Ethernet 1.000 Mbps
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Campo de visão (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Comprimento Focal 29°: 14,3 mm (0,56 pol.)
51°: 8,2 mm (0,32 pol.)
95°: 4,1 mm (0,16 pol.)
Câmera de Luz Visível Acessório opcional
Distância Focal Mínima 29°: 0,25 m (0,82 pés)
51°: 0,2 m (0,66 pés)
95°: 0,1 m (0,33 pés)
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Fixo, ajustável com ferramenta incluída
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Leitura Sem mostradores de medida, apenas vídeo transmitido
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
MSX Sim, incluído na opção de câmera visual
Número f 1,4
Pitch do Detector A40: 25 µm
A50: 17 µm
A70: 12 µm
Resolução de IV A40: 320 × 240
A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Resolução de Streaming Padrão A40: Streaming de vídeo GVSP 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 320 × 240 pixels
A40 Avançado: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixels Streaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixels Streaming radiométrico RTSP: 320 × 240 pixels Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 320 × 240 pixels

A50 Padrão: Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 464 × 348 pixels
A50 Avançado: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixels Streaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixels Streaming radiométrico RTSP: 464 × 348 pixels Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 464 × 348 pixels

A70 Padrão: Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 640 × 480 pixels
A70 Avançado: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixels Streaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixels Streaming radiométrico RTSP: 640 × 480 pixels Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Sobreposição Sem
Streaming de vídeo IV radiométrico Padrão: GigE Vision e RTSP
Avançado: GigE Vision e RTSP
Vídeo Streaming Padrão: Protocolo
GVSP (GigE Vision) Avançado: Protocolos RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Medição e análise
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correções de Medição N/A
Detecção automática de calor e frio N/A
Faixa de Temperatura de Objetos A40: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F)
175°C a 1000°C (347°F a 1832°F)

A50: -20°C a 175°C (-4 a 347°F)
175 a 1000°C (347 a 1832°F)

A70: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F) -20°C a 250°C (-4°F a 482°F) 175°C a 1000°C (347°F a 1832°F)
Ferramentas de Medição N/A
Funções de Alarme N/A
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Predefinições de Medição N/A
Saída de Alarme N/A
Geral
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Peso 519 g (1,14 lb) sem placa de resfriamento inferior
Tamanho (C x L x A) 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pol.)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Corrosão • ISO 12944 C4 G ou H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio)• ETSI EN 301 489-17 (rádio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA)• ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção)• EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Encapsulamento IEC 60529 e IP66
Espectro de Rádio • FCC 47 CFR Part 15 Classe C (banda de 2,4 GHz nos EUA)• FCC 47 CFR Part 15 Classe E (banda de 5 GHz nos EUA)• RSS-247 (bandas de 2,4 GHz e 5 GHz no Canadá)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz na UE)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz na UE)
Faixa de Temperatura Operacional –20 a 50 °C (–4 a 122 °F) A placa de resfriamento inferior é necessária em temperaturas acima de 40 °C (104 °F). Sensor de temperatura interna máxima: 70 °C (158 °F)
Montagem em Tripé 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos EN60068-2-38
Vibração • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal• IEC 61373 Cat 1 (ferrovia)
Potência
Conexão de Alimentação M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Consumo de Energia • 7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Operação com Alimentação Externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa Faixa permitida 18–56 V CC
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Image Streaming (IS) Folha de dados BR

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article
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
(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.