Streaming de imagens Flir A50 e A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

As câmeras de streaming de imagem térmica Flir A50 e A70 são a escolha certa para usuários que desejam recursos de controle de câmera e streaming de imagem por Ethernet, bem como flexibilidade para realizar análises e coleta de dados brutos sobre características térmicas usando aplicativos de software preferenciais. Com opções para Wi-Fi, um câmera visual integrada, streaming de imagem radiométrica comprimida e compatibilidade ONVIF S (apenas versão avançada), essas câmeras pequenas e leves de automação com foco fixo otimizarão a garantia da qualidade e controle do processo para aumentar o rendimento, a qualidade do produto e o tempo de processamento, bem como reduzir os custos.

Uma solução de automação acessível com controle de câmera, streaming de imagem e integração simplificada.
Acesse rapidamente características termográficas, com até 640 X 480 (307,200 pixels) de resolução e ±2°C de precisão, permitindo que os usuários otimizem as configurações de produção e qualidade de produto.
Compatibilidade com GigE Vision e GenlCam para controle de câmera e streaming de vídeo com imagem visual/termográfica por Ethernet em aplicações de visão de máquina de terceiros.
Instale a leve câmera com classificação IP66 com conectores M8/12 em qualquer local - com várias opções de montagem.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Finalidade da Saída Digital Definido de forma programática; falha (NF)
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação Padrão: Streaming de vídeo GVSP – não comprimido; streaming radiométrico GVSP – temperatura linear e radiométrico
FLIR Avançado: Streaming de vídeo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; streaming radiométrico RTSP - JPEG-LS comprimido, radiométrico FLIR; streaming de vídeo GVSP - não comprimido; streaming radiométrico GVSP - temperatura linear e radiométrico FLIR
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio)• ETSI EN 301 489-17 (rádio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA)• ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção)• EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Número f 1,4
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Funções de Alarme N/A
Saída de Alarme N/A
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Armazenamento de Imagem N/A
Codificação Padrão: Streaming de vídeo GVSP – não comprimido; streaming radiométrico GVSP – temperatura linear e radiométrico
FLIR Avançado: Streaming de vídeo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; streaming radiométrico RTSP - JPEG-LS comprimido, radiométrico FLIR; streaming de vídeo GVSP - não comprimido; streaming radiométrico GVSP - temperatura linear e radiométrico FLIR
Comunicação Ethernet • GigE Vision ver. 1.2 • Cliente API compatível com GenICam • TCP/IP baseado em soquete exclusivo da FLIR
Comunicação serial Controle de Giro e Inclinação. Interface HW padrão Pelco D: Exclusivamente RS232 e RS485
Conformidade com ONVIF Perfil S Padrão: Sem
Avançado: Sim
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC; NUC desabilitada; Código de imagem (Iniciar, Parar, Geral); controle do fluxo de imagens (conforme SFNC 2.3): • Único quadro (no trigg) • Multiquadro (no trigg) • Contínuo
Finalidade da Saída Digital Definido de forma programática; falha (NF)
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
RS-232 M8 codificação A, conector macho
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos com codificação X, fêmea; RP-SMA, fêmea
Tipo de Ethernet 1.000 Mbps
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Campo de visão (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Comprimento Focal 29°: 14,3 mm (0,56 pol.)
51°: 8,2 mm (0,32 pol.)
95°: 4,1 mm (0,16 pol.)
Câmera de Luz Visível Acessório opcional
Distância Focal Mínima 29°: 0,25 m (0,82 pés)
51°: 0,2 m (0,66 pés)
95°: 0,1 m (0,33 pés)
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Fixo, ajustável com ferramenta incluída
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Leitura Sem mostradores de medida, apenas vídeo transmitido
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
MSX Sim, incluído na opção de câmera visual
Número f 1,4
Pitch do Detector A50: 17 µm
A70: 12 µm
Resolução de IV A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Resolução de Streaming Padrão A50: Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 464 × 348 pixels
A50 Avançado: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico RTSP: 464 × 348 pixelsStreaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixelsStreaming radiométrico GVSP: 464 × 348 pixels
A70 Padrão: Streaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixels Streaming radiométrico GVSP: 640 × 480 pixels
A70 Avançado: Streaming de vídeo RTSP, fonte 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo RTSP, fonte 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico RTSP: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo GVSP: 640 × 480 pixelsStreaming radiométrico GVSP: 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Sobreposição Sem
Streaming de vídeo IV radiométrico Padrão: GigE Vision e RTSP
Avançado: GigE Vision e RTSP
Vídeo Streaming Padrão: Protocolo
GVSP (GigE Vision) Avançado: Protocolos RTSP ou GVSP (GigE Vision)
Medição e análise
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correções de Medição N/A
Detecção automática de calor e frio N/A
Faixa de Temperatura de Objetos A50: –20 a 175°C (–4 a 347°F) 175 a 1.000°C (347 a 1.832°F)
A70: –20 a 175°C (–4 a 347°F) –20 a 250°C (–4 a 482°F) 175 a 1.000°C (347 a 1.832°F)
Ferramentas de Medição N/A
Funções de Alarme N/A
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Predefinições de Medição N/A
Saída de Alarme N/A
Geral
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Peso 519 g (1,14 lb) sem placa de resfriamento inferior
Tamanho (C x L x A) 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pol.)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Corrosão • ISO 12944 C4 G ou H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio)• ETSI EN 301 489-17 (rádio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA)• ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção)• EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Encapsulamento IEC 60529 e IP66
Espectro de Rádio • FCC 47 CFR Part 15 Classe C (banda de 2,4 GHz nos EUA)• FCC 47 CFR Part 15 Classe E (banda de 5 GHz nos EUA)• RSS-247 (bandas de 2,4 GHz e 5 GHz no Canadá)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz na UE)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz na UE)
Faixa de Temperatura Operacional –20 a 50 °C (–4 a 122 °F) A placa de resfriamento inferior é necessária em temperaturas acima de 40 °C (104 °F). Sensor de temperatura interna máxima: 70 °C (158 °F)
Montagem em Tripé 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos EN60068-2-38
Vibração • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal• IEC 61373 Cat 1 (ferrovia)
Potência
Conexão de Alimentação M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Consumo de Energia • 7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Operação com Alimentação Externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa Faixa permitida 18–56 V CC
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Folha de dados BR

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.