Kits de Pesquisa e Desenvolvimento FLIR A50/A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

Os kits de pesquisa e desenvolvimento FLIR A50/A70 são soluções acessíveis e prontas para usar para análises de imagem termográficas em prova de conceito, testes de eletrônicos e aplicativos P&D. Fornecendo milhares de pontos de medição de temperatura, os usuários podem eliminar suposições termográficas, reduzir o tempo de desenvolvimento do produto e aumentar a eficiência e confiabilidade do produto. Esses kits são a escolha certa para engenheiros e técnicos que precisam entender por completo os perfis termográficos de seus sistemas ou precisam de dados termográficos adequados para apoiar decisões críticas. Os usuários podem rapidamente visualizar, gravar e compartilhar dados termográficos com o software FLIR Research Studio incluído ou aproveitar as conexões de padrão industrial para fazer a integração com aplicativos de software personalizados quando necessário.

Uma solução acessível e pronta para usar para análises de imagem termográfica em P&D e testes de eletrônicos de prova de conceito.
Evidencie rapidamente características termográficas para eliminar suposições e reduza o tempo de desenvolvimento de produto em até 640 × 480 (307,200 pixels) de resolução termográfica, precisão de ±2 °C e uma câmera visível embutida com MSX®.
Comece a testar o quanto antes com interfaces de padrão industrial simples e padronizados, e tempo de aceleração limitado; realize análises termográficas quantitativas e qualitativas com o software FLIR Research Studio incluído (licença de 1 ano).
Instale facilmente a câmera com classificação IP66 e conectores M-style em qualquer local; transite do design e teste para o controle de processo usando protocolos GigE Vision e GenICam.

Especificações

Highlighted
Resolução de IV Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A50 95°: Kit de P&D 464 × 348
A70 29°, Kit de P&D A70 51°, Kit de P&D A70 95°: 640 × 480
Pitch do Detector 17 µm
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Faixa Dinâmica 16 bits
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK
Taxa de Quadros 30 Hz
Faixa de Temperatura Padrão Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A50 95°: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F); 175°C a 1.000°C (347°F a 1.832°F)
Kit de P&D A70 29°, Kit de P&D A70 51°, Kit de P&D A70 95°: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F); -20°C a 250°C (-4°F a 482°F); 175°C a 1.000°C (347°F a 1.832°F)
Foco Ajustável com ferramenta de foco incluído
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A70 29°: Kit de P&D 29° × 22°
A50 51°, Kit de P&D A70 51°: Kit de P&D 51° × 39°
A50 95°, Kit de P&D A70 95°: 95° × 74°
Câmera de Luz Visível Incluído, resolução 1280 × 960
Distância Focal Mínima Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A70 29°: 0,25 m
Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A70 51°: 0,2 m
Kit de P&D A50 95°, Kit de P&D A70 95°: 0,1 m
Faixa Dinâmica 16 bits
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Ajustável com ferramenta de foco incluído
Identificação da Lente Não há
Lente Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A70 29°: 29° Kit de P&D A50 fixo
51°, Kit de P&D A70 51°: 51° Kit de P&D A50 fixo
95°, Kit de P&D A70 95°: 95° fixo
Lentes Disponíveis Apenas lentes fixas
Modo Macro Não
Modos de Imagem Térmica, visual, MSX®, FSX®
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A50 95°: Kit de P&D 464 × 348
A70 29°, Kit de P&D A70 51°, Kit de P&D A70 95°: 640 × 480
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK
Streaming de Dados Digitais para PC Via estação de trabalho executando o software Research Studio incluído
Taxa de Quadros 30 Hz
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão Kit de P&D A50 29°, Kit de P&D A50 51°, Kit de P&D A50 95°: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F); 175°C a 1.000°C (347°F a 1.832°F)
Kit de P&D A70 29°, Kit de P&D A70 51°, Kit de P&D A70 95°: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F); -20°C a 250°C (-4°F a 482°F); 175°C a 1.000°C (347°F a 1.832°F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Comando e Controle Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Comunicação Ethernet GigE Vision versão 1.2, compatível com Client API GenICam, TCP/IP por soquete (exclusivo da FLIR)
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Saídas Digitais 3× optoisolado, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA (reduzido para 200 mA a 60 °C); relé opto de estado sólido, 1× dedicado como saída de falha (NC)
Streaming de Imagem por Ethernet Sim
Tipo de conector de E/S digital M12 macho de 12 pinos com codificação A (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos, codificação X, fêmea
Wi-Fi Sim, conector RP-SMA fêmea; Peer-to-peer (ad hoc) ou infraestrutura (rede)
Geral
Tamanho [C x L x A] com a Lente 107 × 67 × 57 mm, sem placa de resfriamento inferior
Potência
Cabo de Alimentação - Configuração Power over Ethernet ou Externa
Conexão de Alimentação M12 macho, 12 pinos, codificação A (compartilhado com E/S digital)
Potência Power over Ethernet ou Externa
Tensão externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Encapsulamento IEC 60529 e IP66
Faixa de Temperatura de Armazenamento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) para 16 horas
Montagem 1/4-20 UNC profundidade 7 mm + Ø5 profundidade 2,7 mm
Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 113 °F), com placa de resfriamento incluída, Temperatura máxima da caixa da câmera: 65°C (149°F)
Vibração IEC 60068-2-6, 0,15 mm de 10 a 58 Hz e 2 g de 58 a 500 Hz, senoidal IEC 61373 Cat 1 (ferrovias)

Resources & Support

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.