Sensor inteligente A50/A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

As câmeras FLIR A50 e A70 com sensor inteligente são ideais para usuários que querem capacidades de alarme e análises na câmera incorporados para aplicativos de monitoramento de condição e detecção antecipada de fogo. Com opções para Wi-Fi, uma câmera visual integrada e compatibilidade ONVIF S (apenas versão avançada), as câmeras FLIR A50/A70 são uma solução flexível e configurável para atender às exclusivas necessidades de clientes de automação em uma ampla gama de setores. Quando usadas como um componente do sistema para soluções de nuvem e Internet Industrial das Coisas (IIoT), as câmeras A50/A70 podem ajudar as empresas a proteger os ativos, aumentar a segurança, maximizar o tempo de atividade e minimizar os custos de manutenção.

Uma solução de automação acessível com análises de ponta e protocolos de comunicação aberta.
Acesse rapidamente características termográficas com o sensor de temperatura sem contato para áreas amplas, que fornece até 640 × 480 (307,200 pixels) de resolução e precisão de ±2 °C.
Simplifique os esforços de integração com sensores termográficos inteligentes que se comunicam com sistemas de gerenciamento de vídeo e protocolos de padrão industrial incluindo HMI, SCADA e compatibilidade ONVIF S opcional.
Instale com facilidade a câmera leve com classificação IP66 com conectores M8/12 em qualquer local - com múltiplas opções de montagem.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Finalidade da Saída Digital • Como função de alarme, saída para dispositivo externo• Falha (NF)
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação Padrão: H.264, MPEG4 ou MJPEG
Avançado: Streaming de vídeo – Streaming
radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG – JPEG-LS compactado, radiométrico FLIR
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio)• ETSI EN 301 489-17 (rádio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA)• ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção)• EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Número f 1,4
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Funções de Alarme Padrão: 10 fotômetros 10 caixas 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo) 1 isoterma (acima/abaixo/intervalo) 1 cobertura de isoterma 1 temperatura
de referência avançada: 10 fotômetros 10 caixas e polígonos de máscara (número total) 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo) 2 Isoterma (acima/abaixo/intervalo) 2 Cobertura de isoterma 1 Temperatura de referência 2 Linhas 1 Polilinha
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) Transferência de • arquivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Armazenamento de Imagem A50: NA
A70: Grava até 100 JPEG radiométricos da FLIR e vídeos de sobreposição; armazenamento como função de: alarme, programação ou interação do usuário (webcam)
Codificação Padrão: H.264, MPEG4 ou MJPEG
Avançado: Streaming de vídeo – Streaming
radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG – JPEG-LS compactado, radiométrico FLIR
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Conformidade com ONVIF Perfil S Padrão: Sem
Avançado: Sim
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC, NUC desabilitada, alarme
Finalidade da Saída Digital • Como função de alarme, saída para dispositivo externo• Falha (NF)
Interface Ethernet Com fio, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP • MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 M8 codificação A, conector macho
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com alimentação externa)
Tipo de Conector Ethernet M12 de 8 pinos com codificação X, fêmea; RP-SMA, fêmea
Tipo de Ethernet 1.000 Mbps
Wi-Fi Recurso opcional comprado separadamente. RP-SMA, conector fêmea
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Campo de visão (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Comprimento Focal 29°: 14,3 mm (0,56 pol.)
51°: 8,2 mm (0,32 pol.)
95°: 4,1 mm (0,16 pol.)
Câmera de Luz Visível Acessório opcional
Distância Focal Mínima 29°: 0,25 m (0,82 pés)
51°: 0,2 m (0,66 pés)
95°: 0,1 m (0,33 pés)
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Fixo, ajustável com ferramenta incluída
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Leitura A50: Sem leituras de medições, apenas vídeo
em streaming A70: Resultados da medição: • Interface da • Web Ethernet/IP • Modbus TCP server (pull) • Modbus TCP client (push) • MQTT (push) • REST API (GET/POST) • Measurements and still image (JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960)
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
MSX Sim, incluído na opção de câmera visual
Número f 1,4
Pitch do Detector A50: 17 µm
A70: 12 µm
Resolução de IV A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Resolução de Streaming Padrão A50: RTSP Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixels RTSP Streaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixels
A50 Avançado: RTSP Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixels RTSPStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico: 464 × 348 pixels
A70 Padrão: RTSP Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixels RTSPStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixels
A70 Avançado: RTSP Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixels RTSP Streaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico: 640 × 480 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD < 35 mK
Sobreposição A50: Sem
A70: Com/sem
Streaming de vídeo IV radiométrico Padrão: NA
Avançado: Protocolo RTSP
Vídeo Streaming Protocolo RTSP
Medição e análise
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correções de Medição Padrão: •Parâmetros globais do objeto Parâmetros
•locais por função
de análise Avançado: Parâmetros globais de objetos; parâmetros locais por função de análise, correção de corpo negro externo
Detecção automática de calor e frio Valor de temperatura máx./mín. e posição exibidos na caixa
Faixa de Temperatura de Objetos A50: –20 a 175°C (–4 a 347°F) 175 a 1.000°C (347 a 1.832°F)
A70: –20 a 175°C (–4 a 347°F) –20 a 250°C (–4 a 482°F) 175 a 1.000°C (347 a 1.832°F)
Ferramentas de Medição Padrão: •10 fotômetros
•10 caixas
•3 Deltas (diferencia qualquer valor/referência/bloqueio externo)
•1 isoterma (acima/abaixo/intervalo)
•1 cobertura de isoterma
•1 temperatura
de referência avançada: •10 fotômetros
•10 caixas e polígonos de máscara (número total)
•3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo)
•3 Isoterma (acima/abaixo/intervalo)
•3 Cobertura de isoterma
•1 Temperatura de referência
•2 linhas
•1 polilinha
Funções de Alarme Padrão: 10 fotômetros 10 caixas 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo) 1 isoterma (acima/abaixo/intervalo) 1 cobertura de isoterma 1 temperatura
de referência avançada: 10 fotômetros 10 caixas e polígonos de máscara (número total) 3 Deltas (diferença de qualquer valor/referência/bloqueio externo) 2 Isoterma (acima/abaixo/intervalo) 2 Cobertura de isoterma 1 Temperatura de referência 2 Linhas 1 Polilinha
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Predefinições de Medição Sim
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) Transferência de • arquivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Geral
Material da estrutura Alumínio
Montagem em Base 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Peso 519 g (1,14 lb) sem placa de resfriamento inferior
Tamanho (C x L x A) 107 × 67 × 57 mm (4,21 × 2,64 × 2,24 pol.)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 60068-2-27, 25 g
Corrosão • ISO 12944 C4 G ou H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (rádio)• ETSI EN 301 489-17 (rádio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissões para os EUA)• ISO 13766-1 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas de terraplanagem e de construção)• EN ISO 14982 (Compatibilidade eletromagnética - Máquinas agrícolas e florestais)
Encapsulamento IEC 60529 e IP66
Espectro de Rádio • FCC 47 CFR Part 15 Classe C (banda de 2,4 GHz nos EUA)• FCC 47 CFR Part 15 Classe E (banda de 5 GHz nos EUA)• RSS-247 (bandas de 2,4 GHz e 5 GHz no Canadá)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz na UE)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz na UE)
Faixa de Temperatura Operacional –20 a 50 °C (–4 a 122 °F) A placa de resfriamento inferior é necessária em temperaturas acima de 40 °C (104 °F). Sensor de temperatura interna máxima: 70 °C (158 °F)
Montagem em Tripé 4 x M2.5 direto na câmera ou 4x 10-32 UNF para placa de resfriamento inferior
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos EN60068-2-38
Vibração • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal• IEC 61373 Cat 1 (ferrovia)
Potência
Conexão de Alimentação M12 de 12 pinos com codificação A, macho (compartilhado com E/S digital)
Consumo de Energia • 7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Operação com Alimentação Externa 24/48 V CC, máx. 8 W
Tensão externa Faixa permitida 18–56 V CC
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte para sensores inteligentes da série Axxx, acesse Support.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Folha de dados FLIR A50/A70 - Sensor Inteligente (SS) BR

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Brochure

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Datasheet

FLIR A50/A70 Datasheet - Smart Sensor (SS) GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Datasheet - Smart Sensor (SS)

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Refrigeration - A50/A70 Smart Sensor, Si2-LD, Si2-PD, Si2-Pro

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Utility Room - A50/A70 Smart Sensor, Si2-LD

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.