A615

Câmera Termográfica de Visão de Máquina

A FLIR A615 é uma câmera termográfica fácil de controlar, acessível e compacta para monitoramento de condições, garantia de controle/qualidade de processo e prevenção de incêndios. Esta câmera pode ser totalmente controlada por um computador e é Plug-and-Play com softwares de visão de máquina de terceiros, como National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec e Stemmer Imaging.

Proteja seu Equipamento Crítico
O Flir A615 apresenta um microbolômetro de 640 x 480 pixels que detecta diferenças de temperatura tão pequenas quanto 50 mK, para precisão a distâncias mais longas.
Meça temperaturas em modo sem contato usando qualquer software de terceiros graças à saída linear de temperatura de 16 bits.
Transmita por streaming imagens de quadro completo de 16 bits a 50 Hz, ou até 200 Hz com exibição em janelas, para processos de alta velocidade.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital 6-pole jackable screw terminal
Entradas Digitais 2 opto-isolated, 10–30 VDC
Finalidade da Saída Digital Output to ext. device (programmatically set)
Saídas Digitais 2 opto-isolated, 10–30 VDC, max 100 mA
EMC EN 61000-6-2:2001 (Immunity), EN 61000-6-3:2001 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Número f 1.0
Frequência da Imagem 50 Hz (100/200 Hz with windowing)
Sensibilidade Térmica/NETD < 0.05°C @ +30°C (86°F) / 50 mK
Precisão ±2°C or ±2% of reading
Comunicação e armazenamento de dados
Comunicação Ethernet TCP/IP socket-based FLIR proprietary and GenICam protocol
Entradas Digitais 2 opto-isolated, 10–30 VDC
Ethernet Control and image
Finalidade da entrada digital Image tag (start, stop, general), Image flow ctrl. (Stream on/off), Input ext. device (programmatically read)
Finalidade da Saída Digital Output to ext. device (programmatically set)
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Saídas Digitais 2 opto-isolated, 10–30 VDC, max 100 mA
Streaming de Imagem por Ethernet 16-bit 640 × 480 pixels at 50 Hz, 16-bit 640 × 240 pixels at 100 Hz, 16-bit 640 × 120 pixels at 200 Hz (Signal linear, Temperature linear, Radiometric GigE Vision and GenICam compatible)
Tensão de alimentação de E/S digital 12/24 VDC, max 200 mA
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital 6-pole jackable screw terminal
Tipo de Conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
USB Control and image
USB – Comunicação TCP/IP socket-based FLIR proprietary
USB – Padrão USB 2 HS
USB – Protocolos TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
USB – Streaming de Imagem 16-bit 640 × 480
USB – Tipo de Conector USB Mini-B
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) A615, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A615, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A615, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A615, FOV 7°: 7° × 5.3° (8.7° diagonally)
A615, FOV 80°: 80° × 64.4° (92.8° diagonal)
Comprimento Focal A615, FOV 15°: 41.3 mm (1.63 in.)
A615, FOV 25°: 24.6 mm (0.97 in.)
A615, FOV 45°: 13.1 mm (0.52 in.)
A615, FOV 7°: 88.9 mm (3.5 in.)
A615, FOV 80°: 6.5 mm (0.26 in.)
Constante de Tempo do Detector Typical 8 ms
Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) 203 × 73 × 75 mm (8.0 × 2.9 × 3.0 in.)
Distância Focal Mínima A615, FOV 15°: 0.50 m (1.64 ft.)
A615, FOV 25°: 0.25 m (0.82 ft.)
A615, FOV 45°: 0.15 m (0.49 ft.)
A615, FOV 7°: 2.0 m (6.6 ft.)
A615, FOV 80°: 65 mm (2.6 in.)
Foco Automatic or manual (built in motor)
Frequência da Imagem 50 Hz (100/200 Hz with windowing)
Identificação da Lente Automatic
Número f 1.0
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Resolução espacial (IFOV) A615, FOV 15°: 0.41 mrad
A615, FOV 25°: 0.68 mrad
A615, FOV 45°: 1.23 mrad
A615, FOV 7°: 0.19 mrad
A615, FOV 80°: 15°: 2.62 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD < 0.05°C @ +30°C (86°F) / 50 mK
Medição e análise
Correção de Emissividade Variable from 0.01 to 1.0
Correção de temperatura aparente refletida Automatic, based on input of reflected temperature
Correção de transmissão atmosférica Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity
Correção de Transmissão Óptica Automatic, based on signals from internal sensors
Correção de Óptica e Janelas Externas Automatic, based on input of optics/window transmission and temperature
Correções de Medição Global object parameters
Dimensões da câmera (C x L x A) A615, FOV 15°: 222 × 73 × 75 mm (8.7 × 2.9 × 3.0 in.)
A615, FOV 25°: 216 × 73 × 75 mm (8.7 × 2.9 × 3.0 in.)
A615, FOV 45°: 225 × 73 × 75 mm (8.8 × 2.9 × 3.0 in.)
A615, FOV 7°: 271 × 126 × 128 mm (10.7 × 5.0 × 5.0 in.)
A615, FOV 80°: 297 × 73 × 75 mm (11.7 × 2.9 × 3.0 in.)
Faixa de Temperatura de Objetos -20 to +150°C +100 to +650°C +300 to +2000°C
Precisão ±2°C or ±2% of reading
Geral
Conteúdo Hard transport case or cardboard box, Thermal imaging camera with lens, Utility CD-ROM, Calibration certificate, Ethernet™ cable, USB cable (FLIR A615), Mains cable, Power cable (pig-tailed), Power supply, Printed Getting Started Guide, Printed Important Information Guide, User documentation CD-ROM, Warranty extension card or Registration card, 6-pole screw terminal (mounted on camera)
Material da estrutura Aluminium
Tamanho da Embalagem FOV 15, FOV 25: 360 x 180 x 550 mm (14.2 x 7.1 x 21.7 in.)
FOV 7: 400 x 400 x 540 mm (15.7 x 15.7 x 21.3 in.)
FOV 80: 370 x 190 x 630 mm (14.6 x 7.5 x 24.8 in.)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 61000-6-2:2001 (Immunity), EN 61000-6-3:2001 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Encapsulamento IP 30 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40°C to +70°C (-40 to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –15°C to +50°C (+5°F to +122°F)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity +25°C to +40°C (77 to 104°F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Operação com Alimentação Externa 12/24 VDC, 24 W absolute max
Tensão Allowed range 10–30 VDC
Tipo de Conector de Alimentação Externa 2-pole jackable screw terminal

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Base de Conhecimento

Matriz de comparação de recursos FLIR A-Series - Câmeras de streaming de imagem

Saiba como

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.