A655sc

Câmera LWIR de Alta Resolução de Classe Científica

Com seu detector não refrigerado, alta resolução e todas as funcionalidades de ponta que cientistas e pesquisadores esperam da Flir, a A655sc leva as imagens térmicas e medições de pesquisa e ciência acessíveis a um nível totalmente novo.

Imagens Térmicas para Pesquisa e Desenvolvimento de Produto
O Flir A655sc apresenta um microbolômetro de 640 x 480 pixels que detecta diferenças de temperatura de até <30 mK, para precisão a distâncias mais longas.
Transmite por streaming dados de quadro completo de 16 bits a 50 Hz, ou até 200 Hz com exibição em janelas, para processos de alta velocidade.
O GigE Vision permite a transferência de imagem rápida usando cabos padrão de baixo custo de até 100 metros.

Especificações

Destacado
Resolução 640 × 480
Pitch do Detector 17 µm
Faixa Espectral 7,5 – 14,0 µm
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Número f da Câmera f/1,0
Faixa Dinâmica 16 bits
NETD <30 mK
Taxa de Quadros [Janela Completa] 50 Hz
Taxa Máx. de Quadros [em Janela Mín.] 200 Hz (640 × 120)
Faixa de Temperatura Padrão –40 °C a 150 °C (–40 °F a 302 °F)100 °C a 650 °C (212 °F a 1.202 °F)
Faixa Opcional de Temperatura Até 2.000 °C (3.632 °F)
Foco Automático ou Manual (Motorizado)
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão A655sc, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A655sc, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A655sc, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A655sc, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonalmente)
A655sc, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonal)
Constante de Tempo <8 ms
Dados Digitais Através do PC utilizando o Software ResearchIR
Faixa Dinâmica 16 bits
Faixa Espectral 7,5 – 14,0 µm
Foco Automático ou Manual (Motorizado)
Lentes Disponíveis N/A
Lentes/Microscópios de Close-up Close-up 25 µm, 50 µm, 100 µm
Modos de Janela Secundária Selecionável pelo usuário 640 × 240 ou 640 × 120
NETD <30 mK
Número f da Câmera f/1,0
Pitch do Detector 17 µm
Resolução 640 × 480
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet (50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
Taxa de Quadros [Janela Completa] 50 Hz
Taxa Máx. de Quadros [em Janela Mín.] 200 Hz (640 × 120)
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Choque/Vibração 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Faixa de Temperatura Padrão –40 °C a 150 °C (–40 °F a 302 °F)100 °C a 650 °C (212 °F a 1.202 °F)
Faixa Opcional de Temperatura Até 2.000 °C (3.632 °F)
Precisão ±2 °C ou ±2% da leitura
Geral
Peso A655sc, FOV 15°: 0,92 kg (2,03 lb.)
A655sc, FOV 25°: 0,90 kg (1,98 lb.)
A655sc, FOV 45°: 0,94 kg (2,07 lb.)
A655sc, FOV 7°: 1,61 kg (3,55 lb.)
A655sc, FOV 80°: 1,17 kg (2,58 lb.)
Tamanho da Embalagem 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 pol.)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 216 × 73 × 75 mm (8,5 × 2,9 × 3,0 in)
Potência
Potência 12/24 V CC, 24 W máx. absoluto
Dados ambientais e certificações
Encapsulamento IP 30 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Montagem 1/4"-20 (em três lados), 2 x M4 (em três lados)

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

A655sc Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty
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
(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.