Flir A655sc

Câmera LWIR de Alta Resolução de Classe Científica

Com seu detector não refrigerado, alta resolução e todas as funcionalidades avançadas que cientistas e pesquisadores passaram a esperar da FLIR, a A655sc eleva o nível da medição e das imagens térmicas para ciência e pesquisa acessíveis.

Imagens Térmicas para Pesquisa e Desenvolvimento de Produto
O Flir A655sc apresenta um microbolômetro de 640 x 480 pixels que detecta diferenças de temperatura de até <30 mK, para precisão a distâncias mais longas.
Transmite por streaming dados de quadro completo de 16 bits a 50 Hz, ou até 200 Hz com exibição em janelas, para processos de alta velocidade.
O GigE Vision permite a transferência de imagem rápida usando cabos padrão de baixo custo de até 100 metros.

Especificações

Destacado
Resolução 640 × 480
Pitch do Detector 17 µm
Faixa Espectral 7,5 – 14,0 µm
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Número f da Câmera f/1,0
Faixa Dinâmica 16 bits
NETD <30 mK
Taxa de Quadros [Janela Completa] 50 Hz
Taxa Máx. de Quadros [em Janela Mín.] 200 Hz (640 × 120)
Faixa de Temperatura Padrão –40 °C a 150 °C (–40 °F a 302 °F)100 °C a 650 °C (212 °F a 1.202 °F)
Faixa Opcional de Temperatura Até 2.000 °C (3.632 °F)
Foco Automático ou Manual (Motorizado)
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão A655sc, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A655sc, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A655sc, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A655sc, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonalmente)
A655sc, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonal)
Constante de Tempo <8 ms
Dados Digitais Através do PC utilizando o Software ResearchIR
Faixa Dinâmica 16 bits
Faixa Espectral 7,5 – 14,0 µm
Foco Automático ou Manual (Motorizado)
Lentes Disponíveis N/A
Lentes/Microscópios de Close-up Close-up 25 µm, 50 µm, 100 µm
Modos de Janela Secundária Selecionável pelo usuário 640 × 240 ou 640 × 120
NETD <30 mK
Número f da Câmera f/1,0
Pitch do Detector 17 µm
Resolução 640 × 480
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet (50/100/200 Hz) USB (25/50/100 Hz)
Taxa de Quadros [Janela Completa] 50 Hz
Taxa Máx. de Quadros [em Janela Mín.] 200 Hz (640 × 120)
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Choque/Vibração 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Faixa de Temperatura Padrão –40 °C a 150 °C (–40 °F a 302 °F)100 °C a 650 °C (212 °F a 1.202 °F)
Faixa Opcional de Temperatura Até 2.000 °C (3.632 °F)
Precisão ±2 °C ou ±2% da leitura
Geral
Peso A655sc, FOV 15°: 0,92 kg (2,03 lb.)
A655sc, FOV 25°: 0,90 kg (1,98 lb.)
A655sc, FOV 45°: 0,94 kg (2,07 lb.)
A655sc, FOV 7°: 1,61 kg (3,55 lb.)
A655sc, FOV 80°: 1,17 kg (2,58 lb.)
Tamanho da Embalagem 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 pol.)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 216 × 73 × 75 mm (8,5 × 2,9 × 3,0 in)
Potência
Potência 12/24 V CC, 24 W máx. absoluto
Dados ambientais e certificações
Encapsulamento IP 30 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Montagem 1/4"-20 (em três lados), 2 x M4 (em três lados)

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

A655sc Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.