A6750 MWIR

Câmera MWIR InSb de Alto Desempenho

Product Variations

A câmera A6750 MWIR oferece tempos de exposição curtos e taxas de quadros em janelas de alta velocidade, tornando-a a escolha ideal para gravar eventos térmicos rápidos e alvos em movimento rápido. Congele o movimento ou realize medições de temperatura precisas sobre objetos em movimento, além de executar uma variedade de testes não destrutivos com esta câmera InSb refrigerada. A resolução de IV de 327.680 (640 x 512) pixels e a alta sensibilidade produzem imagens nítidas, adequadas para inspeções eletrônicas, pesquisa científica e muito mais.

Solução Flexível e Acessível para Análise Térmica em Tempo Real
A Flir A6750 opera na faixa de onda de 3,0–5 µm (opção de banda larga de 1,0–5 µm) e produz imagens de 327.680 pixels finamente detalhadas.
A A6750 captura em resolução total com taxas de quadros completas de 125 Hz
Vídeo por Ethernet Gigabit e analógico simultaneamente ativos embora controlados independentemente, permitindo maior flexibilidade para gravação e exibição.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Tamanho do pixel [quadrado] 15 µm
Faixa Espectral A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera A6750 MWIR, A6751 MWIR: f/2.5
A6752 MWIR, A6753 MWIR: @@@
Faixa Dinâmica 14 bits
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz
Tempo de Integração 480 ns para aprox. quadro completo
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] MWIR A6750: -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
A6751 MWIR, A6753 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscópios
A6752 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 250 °C a 2.000 °C/482 °F a 3.632 °F (ND2); 500 °C a 3.000 °C/932 °F a 5.432 °F (ND3)
Suporte de filtro [quente] Montagem atrás da lente para filtros padrão de 1 polegada de diâmetro
Foco Manual
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera Não há
Carimbo de Data/Hora da Imagem Sim
Clock de Pixel 50 MHz
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Foco Manual
Interface da Lente FLIR FPO (baioneta de 4 abas)
Lentes Disponíveis A6750 MWIR, A6752 MWIR: 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up MWIR A6750, MWIR A6752: Nenhum microscópio disponível
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 1X, 3X
Modos de Janela Secundária Exibição em janelas flexível até 16 x 4 (disposição de 16 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração assíncrona durante a leitura, integração assíncrona depois da leitura
Modos de Vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
Número f da Câmera A6750 MWIR, A6751 MWIR: f/2.5
A6752 MWIR, A6753 MWIR: @@@
Operacionalidade ≥99,8% (≥99,95% típico)
Paleta Selecionável de 8 bits
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 640 x 512
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] A6750 MWIR, A6752 MWIR: ≤25 mK
A6751 MWIR, A6753 MWIR: ≤20 mK
Sobreposição Configuração fixa, pode ser desativada
Streaming de Dados Radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Suporte de filtro [quente] Montagem atrás da lente para filtros padrão de 1 polegada de diâmetro
Tamanho do pixel [quadrado] 15 µm
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz
Tempo de Integração 480 ns para aprox. quadro completo
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Tipo de Leitura Instantâneo
Vídeo Padrão SDI
Zoom de vídeo padrão Automático, variável
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Sim
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 250 °C a 2.000 °C/482 °F a 3.632 °F (ND2); 500 °C a 3.000 °C/932 °F a 5.432 °F (ND3)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] MWIR A6750: -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
A6751 MWIR, A6753 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscópios
A6752 MWIR: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Precisão ≤Precisão de 100 °C (≤212 °F) ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico), >100 °C ±2% da leitura (±1% típico)
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GenICam (GigE), RS-232
Modos de Sincronização Sincronização, Dessincronização
Geral
Peso [sem lente] 2,3 kg (5 lbs)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 226 x 102 x 109 mm (8,9 x 4,0 x 4,3 pol.)
Potência
Potência 24 V CC (<24 W em estado estável)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 orifícios roscados de ¼" -20, 1 orifício roscado de 3/8"-16, 4 orifícios roscados de 10-24

Acessórios

Recursos e suporte

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Brochure

FLIR Automation Brochure

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US
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
(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.