Produto descontinuado

Extech AN10

Pocket Series Anemometer

The Extech AN10 is a convenient Pocket Series Aemometer that is easy to use and easy to stow. Keep one handy for whenever you need to take a quick air velocity measurement from 0.8 km/h to 72 km/h (80 ft/min to 3936 ft/min). Features a large, backlit LCD display and a double-molded side grip. Complete with 9 V battery. CE certified.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3% + 1.0 km/h
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3% + 0.30 m/s
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3% + 0.4 mph
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3% + 0.4 knots
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3% + 40 ft/m
Velocidade do ar (km/h) 0.8 to 72km/h
Velocidade do ar (m/s) 1.1 to 20 m/s
Velocidade do ar (mph) 0.9 to 45mph
Velocidade do ar (nós) 0.8 to 39knots
Velocidade do ar (pés/min) 80 to 3936 ft/m
Detalhes adicionais
Certificações CE
Garantia 2 years
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

Certification

Extech AN10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech AN10 LT10 RH10 SL10 Datasheet

User Manual

Extech AN10 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.