Ariel™ CC-3405-01-I

Câmera de canto de segurança visível de 5 megapixels

A câmera de canto Flir Ariel de 5 MP apresenta um formato de canto exclusivo e lente FOV estendida que fornece cobertura do teto ao chão e de parede a parede. Graças à análise de vídeo integrada e à iluminação infravermelha discreta, esta câmera é a solução ideal para qualquer implantação que exija cobertura total de uma única câmera, incluindo instituições correcionais, instalações de saúde, saguões de edifícios e elevadores.

Um gabinete robusto e sem ligaduras resiste a violações, mas seu design elegante a torna adequada para locais industriais e comerciais.
As lentes especiais da câmera oferecem cobertura do teto ao chão e de parede a parede, sem pontos cegos.
A câmera oferece extrema sensibilidade à cor e iluminação por IV imperceptível ao olho humano.

Especificações

Conformidade e certificações
International Marcação CE, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [hrs] 526.279 (30 °C); 149.537 (60 °C)
ONVIF Compliance Perfis S, G, M e T
USA FCC Parte 15 (subparte B, classe A, ICES-003)
Segurança cibernética
Security Proteção por senha, filtragem de endereço IP, TLS/HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X, autenticação Digest, política de senha: Proteja-se de login com várias falhas
Dados ambientais
Humidity 10%–90% (sem condensação)
Operating Temperature CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP -30°C a 55°C (-22°F a 131°F
): -10°C a ~55°C (14°F a ~131°F) – IR fora do aquecedor não necessário
Storage Temperature -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Geral
AES 1/1 a 1/32.000
BLC Sim, LIGAR/DESLIGAR em modo linear
Compression Perfil principal H.265 aprimorado + perfil principal/alto/basal H.264 aprimorado + MJPEG
Day_Night Mode Sim
Dimensions 150 × 82 × 52 mm (59 × 32,3 × 20,5 pol.)
Enclosure Resistente a vandalismo/IP66 metal IK10/
Firmware Upgrade Memória flash para atualização do firmware da câmera pela rede
Input Voltage PoE IEEE802.3af (classe 0), CC 12 V, 24 VCA
Power Connection RJ45, CC, CA
Power Consumption 12,95 W
Privacy Zones Sim
Scanning Mode Progressivo
Shutter WDR 130 dB
Tamper Detection Sim
Unit Weight CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Líquido: 1,01 kg (2,22 lb) Bruto: 1,35 kg (2,97 lb)
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: Líquido: 1,04 kg (2,29 lb) Bruto: 1,39 kg (3,06 lb)
Warranty De acordo com o documento de Notificação de Processo e Política de Autorização de Retorno de Mercadoria (“RMA”) da FLIR
Integração do sistema
Angle of Illumination Total 90°
Audio Bidriectional: entrada de linha e microfone integrado, G.711 / G.726 / AAC / LPCM, saída de linha
Bi_directional Audio Entrada de linha e microfone integrados, G.711/G.726/AAC/LPCM, saída de linha
Distance CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: 15 m (49,2 pés)
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 10 m (32,80 pés)
Ethernet CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: 10/100 mbps
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 10/100/1.000 mbps, detecção automática, half/full duplex
Input 2 contatos de alarme secos 5 V com pull-up de 10 KΩ, 100 mA em temperatura ambiente
LED Type SMD de alta eficiência
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output 1 contato de relé máx. 350 V CC/CA, 130 mA
Peak Emission Wavelength [nm] CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: 940 nm
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 850 nm
Remote Configuration Via navegador Web ou VMS compatível
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Câmera termográfica
AGC Automático
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP de 1/2,7”
: 1/2,3"
Sensitivity CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: P/B: 0,036; Cor: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP 0,172
: P/B: 0,077; Cor: 0,37
Câmera de luz visível
AGC Automático
Bandwidth Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP de 1/2,7”
: 1/2,3"
Lens Type CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: 2,1 mm, f/2,0, 139,1° HFOV × 101,65° VFOV @ 2592 × 1944
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 2,8 mm, f/2,2, 132,9° HFOV x 98,1° VFOV @ 4000 x 3000
Mechanical IR Cut Filter Sim
Noise Reduction CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Sim
CC-3408-01-IA Câmera de canto de 8 MP: 3D
Sensitivity CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: P/B: 0,036; Cor: Câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP 0,172
: P/B: 0,077; Cor: 0,37
Sensor Resolution CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Câmera de canto
CC-3408-01-IA de 8 MP: 8 MP
Signal to Noise Ratio ±45 dB
White Balance Automático
Vídeo e gravação
Maximum Performance HDR 2592 × 1944 a 30 + 800 × 600 a 30
HDR 2048 × 1536 a 30 + 800 × 600 a 30
Rate Control LBR, CBR, VBR
Resolution Range CC-3405-01-I Câmera de canto de 5 MP: Escalável de SVGA para câmera de canto CC-3408-01-IA de 8 MP de 5 MP
: Expansível de SVGA para 8 MP
SD Card Recording Tamanho microSD/microSDHC/microSDXC de até 1 TB
Video Bandwidth Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
Video Compression Perfil principal H.265 aprimorado + perfil principal/alto/basal H.264 aprimorado + MJPEG
Video Motion Detection Sim
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
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3405-01-I 5 MP Only)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Folha de dados da câmera de canto FLIR Ariel 5MP 8MP BR

Firmware Release Note

FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera only]

User Manual

FLIR Ariel Corner Camera Installation & User Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera only]

Quick Start Guide

FLIR Ariel Corner Camera Quick Install Guide

Datasheet

FLIR Ariel 5MP 8MP Corner Camera Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas
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
Europa
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
Ásia-Pacífico
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.