Ariel™ CC-3408-01-I

Câmera de canto de segurança visível de 8 megapixels

A câmera de canto Flir Ariel de 8 MP apresenta um formato de canto exclusivo e lente FOV estendida que fornece cobertura do teto ao chão e de parede a parede. Graças à análise de vídeo integrada e à iluminação infravermelha discreta, a Ariel Corner Camera é a solução ideal para qualquer implantação que exija cobertura total de uma única câmera, incluindo instituições correcionais, instalações de saúde, saguões de edifícios e elevadores.

Um gabinete robusto e sem ligaduras resiste a violações, mas seu design elegante a torna adequada para locais industriais e comerciais.
As lentes especiais da câmera oferecem cobertura do teto ao chão e de parede a parede, sem pontos cegos.
A câmera oferece extrema sensibilidade à cor e iluminação por IV imperceptível ao olho humano.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade ONVIF Perfis S, G, M e T
EUA FCC Parte 15 (subparte B, classe A, ICES-003)
Internacional Marcação CE, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [h] 526.279 (30°C); 149.537 (60°C)
Segurança cibernética
Segurança Proteção por senha, filtragem de endereço IP, TLS/HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X, autenticação Digest, política de senha: Proteja-se de login com várias falhas
Dados ambientais
Temperatura de Armazenamento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura Operacional -10 °C a ~55 °C (14 °F a ~131 °F), Infravermelho desligado
Aquecedor não necessário
Umidade 10%–90% (sem condensação)
Geral
AES 1/1 a 1/32.000
Atualização de Firmware Memória flash para atualização do firmware da câmera pela rede
BLC Sim, LIGAR/DESLIGAR em modo linear
Compressão Perfil principal H.265 aprimorado + perfil principal/alto/basal H.264 aprimorado + MJPEG
Conexão de Alimentação RJ45, CC, CA
Consumo de Energia 12,95 W
Detecção de Adulteração Sim
Dimensões 150 × 82 × 52 mm (59 × 32,3 × 20,5 pol.)
Garantia De acordo com o documento de política e notificação de processo da Flir RMA
Invólucro Resistente a vandalismo/IP66 metal IK10/
Modo de Varredura Progressivo
Modo Dia/Noite Sim
Obturador WDR 130 dB
Peso da Unidade Líquido: 1,04 kg (2,29 lb) Bruto: 1,39 kg (3,06 lb)
Tensão de Entrada PoE IEEE802.3af (classe 0), CC 12 V, 24 VCA
Zonas de Privacidade Sim
Integração do sistema
Comprimento de Onda de Emissão de Pico [Nm] 850 nm
Configuração Remota Via navegador Web ou VMS compatível
Distância 10 m (32,80 pés)
Entrada 2 contatos de alarme secos 5 V com pull-up de 10 KΩ, 100 mA em temperatura ambiente
Ethernet 10/100/1.000 Mbps, detecção automática, half/full duplex
Navegador da Web Compatível Firefox, Chrome, Edge, Safari
Protocolo de Rede IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Saída 1 contato de relé máx. 350 V CC/CA, 130 mA
Tipo de LED SMD de alta eficiência
Áudio Bidirecional Entrada de linha e microfone integrados, G.711/G.726/AAC/LPCM, saída de linha
Ângulo de Iluminação Total 90°
Câmera de luz visível
AGC Automático
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Equilíbrio de Branco Automático
Filtro de Corte de IV – Mecânico Sim
Largura de Banda Configurável entre 64 Kbps e 20 Mbps
Redução de Ruído 3D
Relação Sinal/Ruído ±45 dB
Resolução do Sensor 8 MP
Sensibilidade P/B: 0,077; Cor: 0,37
Sensor de Imagem 1/2,3"
Tipo de Lente 2,8 mm, f/2,2, 132,9° HFOV × 98,1° VFOV a 4.000 × 3.000
Vídeo e gravação
Controle de Taxa LBR, CBR, VBR
Detecção de Movimento por Vídeo Sim
Faixa de Resolução Expansível de SVGA para 8 MP
Gravação em Cartão SD Tamanho microSD/microSDHC/microSDXC de até 1 TB
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
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Folha de dados da câmera de canto FLIR Ariel 5MP 8MP BR

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Ariel Corner Camera Installation & User Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera only]

Quick Start Guide

FLIR Ariel Corner Camera Quick Install Guide

Datasheet

FLIR Ariel 5MP 8MP Corner Camera Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.