FLIR AX8

Câmera Termográfica para Monitoramento Contínuo de Condição e Segurança

A FLIR AX8 combina a imagem térmica com câmeras visuais em um pequeno pacote acessível para monitoramento contínuo de temperatura e alarme. A AX8 ajuda você a se proteger contra interrupções não planejadas, interrupções de serviço e falhas de equipamentos elétricos ou mecânicos. Compacta e fácil de instalar, a AX8 fornece monitoramento contínuo de quadros elétricos, processos e áreas de fabricação, centros de dados, geração e distribuição de energia, transporte e trânsito em massa, instalações de armazenagem e de câmaras frigoríficas.

Monitoramento da Temperatura que Você Pode Ver
A saída de streaming de vídeo significa que a AX8 pode fornecer vídeo ao vivo de cada instalação e acionamento de alarme automatizado.
Em conformidade com Ethernet/IP e Modbus TCP para que os resultados de análises e alarmes possam ser facilmente compartilhados para um PLC.
A AX8 mede apenas 54 x 25 x 95 mm, o que a torna fácil de instalar em áreas com restrição de espaço para monitoramento contínuo da condição.

Especificações

Destacado
Streaming de Vídeo por Ethernet Sim (não autenticado)
EMC EN 61000-6-2:2001 (Imunidade) EN 61000-6-3:2001 (Emissão) FCC 47 CFR, Parte 15, Classe B (Emissão)
Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C a +30 °C (+86°F)/100 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura (de +10 a +100 C a +10 a +35 amb)
Funções de Alarme Alarmes automáticos em qualquer função de medição selecionada. Até 5 alarmes podem ser definidos
Saída de Alarme Saída Digital, armazenamento de imagens, envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP), notificação
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af, classe 0.
Ethernet Controle, resultado e imagem
Formatos de Arquivo JPEG+FFF
Modo de Armazenamento de Imagem Infravermelho, visual, MSX
Mídia de Armazenamento Memória integrada para armazenamento de imagens
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour)
Streaming de Vídeo por Ethernet Sim (não autenticado)
Tipo de Conector Ethernet FLIR X-Coded M12 de 8 pinos (adaptador necessário para X-Coded padrão, peça n.º T129886ACC)
Tipo de Ethernet 100 Mbps
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Contínua
Campo de visão (FOV) 48° x 37°
Câmera Digital Integrada 640 x 480
Faixa Espectral 7,5-13 µm
Foco Fixo
Formatos de Streaming de Imagem Motion JPEG, MPEG, H.264
FOV da Câmera Digital Adapta-se à lente de IV
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de Imagem Térmica, visual, MSX (imagem IV com apresentação aprimorada de detalhes)
Paletas de cores Paletas de cores (Preto e Branco, Preto e Branco invertido, Ferro, Chuva)
Resolução de IV 80 × 60 pixels
Resolução de Streaming de Imagem 640 x 480
Sensibilidade Mínimo de 10 Lux sem iluminador
Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C a +30 °C (+86°F)/100 mK
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Comandos de Configuração Data/hora, Temperatura °C/°F
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática e baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos
Dimensões da câmera (C x L x A) 54 × 25 × 79 mm (2.1 × 1 × 3.1 in.) sem conectores 54 × 25 × 95 mm (2.1 × 1 × 3.7 in.) com conectores
Faixa de Temperatura de Objetos 14°F a 302°F (-10°C a +150°C)
Fotômetro Máximo 6
Funções de Alarme Alarmes automáticos em qualquer função de medição selecionada. Até 5 alarmes podem ser definidos
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura (de +10 a +100 C a +10 a +35 amb)
Predefinições de Medição Sim
Saída de Alarme Saída Digital, armazenamento de imagens, envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP), notificação
Área 6 caixas com máx./mín./média
Geral
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, documentação impressa, CD-ROM da documentação do usuário
Tamanho da Embalagem 210 x 142 x 70 mm (8,27 x 5,59 x 2,76 pol.)
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-29)
EMC EN 61000-6-2:2001 (Imunidade) EN 61000-6-3:2001 (Emissão) FCC 47 CFR, Parte 15, Classe B (Emissão)
Encapsulamento IP67 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2
Faixa de Temperatura Operacional -10 °C a +50 °C (14 °F a +122 °F)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa +25 °C a +40 °C (+77 °F a +104 °F)/ 2 ciclos
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Faixa de Tensão Permitida 10,8–30 V CC
Operação com Alimentação Externa 12/24 V CC, 2 W de forma contínua/3,1 W máximo absoluto
Tipo de Conector de Alimentação Externa M12 de 8 pinos codificação A (compartilhado com E/S digital)
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesseSupport.FLIR.com

Quick Start Guide

FLIR AX8 Quick Start Guide

User Manual

FLIR Ax Series User Manual

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.