Extech BR95

Boroscópio de vídeo compacto

Principais aplicações
  1. Inspeção de Componentes Elétricos Residenciais
  2. Inspeção mecânica
  3. Diagnósticos de Edifícios e Qualidade do Ar Interior

O boroscópio do tamanho de uma palma da Extech inclui um compartimento conveniente para enrolar a sonda da câmera para facilitar o armazenamento. Ele apresenta uma sonda de câmera à prova d'água (IP67) de 5,5 mm com um cabo flexível de pescoço de ganso de 1 m que mantém sua forma configurada. A câmera oferece imagens nítidas com resolução de 1280 × 720, enquanto a câmera de 3,5 pol. A tela IPS fornece uma visualização clara. Lâmpadas LED brilhantes integradas iluminam a área de inspeção, e recursos adicionais incluem zoom digital de 3x, capacidade de gravação de vídeo e armazenamento de cartão microSD para fácil gerenciamento de arquivos.

Capture e armazene imagens e vídeos claros com resolução de 1280 × 720
Entre em espaços apertados com uma câmera de 5,5 mm de diâmetro e sonda de 1 m
O BR95 apresenta um display IPS de 3,5 pol., resolução de 800 × 480, zoom digital de 3x e recurso de inversão de imagem

Especificações

Especificações gerais
Campo de Visão 68°
Comprimento do cabo 1 m (3,28 pés)
Direção de visualização da câmera Forward
Distância Focal 35 mm a 60 mm (1,4 pol. a 2,4 pol.)
Diâmetro 5,5 mm (0,22 pol.)
Flexibilidade da sonda Semirrígido
Intervalo de registro de dados Configurável: 5 s, 15 s, 30 s, 1 min
Memória Cartão MicroSD de 16 GB incluído (suporta até 256 GB)
Raio de curvatura mínimo 14 mm (0,56 pol.)
Resolução Sonda de câmera: 1280 × 720
Zoom Digital 1x, 2x, 3x
Detalhes adicionais
Certificações CE, UKCA
Classificação IP IP67 (Somente sonda da câmera)
Condições de Operação 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F), <85% UR
Conector(es) USB Tipo C
Dimensões 129 × 73 × 39 mm (5,1 × 2,9 × 1,5 pol.)
Display Display IPS de 3,5 pol. (800 × 480)
Garantia 2 anos
Peso 262 g (0,58 lb)
Potência Bateria de íon-lítio de 3,7 V com desligamento automático de 3,5 horas de tempo

de operação: Configurável: 5 min, 10 min, 20 min, desligado
Registro de Dados Disponível somente quando o sensor USB externo compatível estiver conectado

Recursos e suporte

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido do Extech BR95

User Manual

Manual do usuário do Extech BR95 BR

Quick Start Guide

Extech BR95 Quick Start Guide

User Manual

Extech BR95 User Manual

Datasheet

Extech BR95 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.