Flir CM276

Alicate amperímetro e câmera termográfica com Meterlink®

O alicate amperímetro FlirCM276 combina imagens térmicas com medição elétrica para inspecionar e solucionar problemas de sistemas elétricos, painéis solares, bombas e motores. Usando a tecnologia IGM™ (medição guiada por infravermelho), o CM276 fornece uma maneira rápida e confiável de identificar pontos quentes e circuitos sobrecarregados a uma distância segura. A compatibilidade com o aplicativo Meterlink fornece captura rápida e eficiente de leituras, imagens e vídeos para análise, tendência e compartilhamento.

Mais do que apenas um alicate amperímetro
Localize com segurança problemas potencialmente perigosos sem contato direto usando o Flir IGM™. Obtenha clareza e detalhes incomparáveis em suas leituras com o Flir MSX®, que incorpora e descreve detalhes em imagens térmicas.
Luzes de trabalho LED embutidas melhoram a visibilidade em áreas escuras ou com pouca iluminação, um conjunto de baterias recarregáveis de polímero de lítio permite operação durante todo o dia, e a classificação de teste de queda de 2 m comprova a durabilidade.
Use o aplicativo Flir Meterlink para capturar e armazenar de forma rápida e eficiente até 30.000 imagens radiométricas, gravar videoclipes térmicos e visuais e criar relatórios.
Product showcase image

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 (19.200 pixels)
Tamanho do Display Tela TFT de 2,4 pol.
Abertura da Mandíbula 35 mm (1,37 pol.)
Tensão de CA/CC Faixa 1.000 V /Precisão Básica ±1,0%
Registro e Armazenamento de Dados 10 conjuntos de 30.000 medições escalares, 100 imagens
Conectividade Bluetooth®
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão [V x H] 44° × 57°
Detector de Imagens Termográficas Microbolômetro FLIR Lepton®
Foco Fixo
Modos de Imagem MSX térmica (Multi Spectral Dynamic Imaging)
Apenas câmera térmica
Apenas câmera digital
Paletas de cores Iron, rainbow, arctic, white hot, black hot
Resolução de IV 160 × 120 (19.200 pixels)
Resposta Espectral 8µm a 14 µm
Sensibilidade 150 mK
Tamanho do Display Tela TFT de 2,4 pol.
Medição e análise
Alimentação CC FV 900 kVA / Precisão Básica ±2,0%
CA de Partida Faixa 600,0 A / Precisão Básica ±3,0%
CA/CC Faixa 600,0 A / Precisão Básica ±2,0%
Capacitância Faixa 1.000 µF / Precisão Básica ±1,0%
Contador de Frequência de Entrada Flexível Faixa 10,00 kHz / Precisão básica: ±0,1%
Corrente CA VFD Faixa 600,0 A / Precisão Básica ±2,0%
Diodo Faixa 1,5 V / Precisão Básica ±1,5%
Entrada Flexível CA A Faixa 3.000 A/Precisão Básica ±1,0%
Faixa Automática Sim, com opção de intervalo manual
Limite de Verificação de Continuidade Bipe ≤30 Ω ligado, bipe ≥150 Ω desligado
Precisão da Temperatura ±3°C (5,4°F) ou ±3% da leitura, o que for maior
Resistência Faixa 60.000Ω / Precisão básica ±1,0%
Taxa de Medição 3 amostras por segundo
Temperatura [IV] -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Tensão de CA VFD Faixa 1.000 V / Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CA – Modo LoZ Faixa 60,00 V, 600,0 V, 1.000 V / Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CA/CC Faixa 1.000 V /Precisão Básica ±1,0%
Tensão de CC – Modo LoZ Faixa 60,00 V, 600,0 V, 1.000 V / Precisão Básica ±1,0%
Tensão FV CC Faixa 1.000 V / Precisão básica ±2,0% com TA82
Faixa 1.500 V / Precisão básica ±2,0% com TA85/TA86 (acessórios opcionais)
True RMS Sim
Comunicação e armazenamento de dados
Conectividade Bluetooth®
Mídia de Armazenamento eMMC 8 GB
Registro e Armazenamento de Dados 10 conjuntos de 30.000 medições escalares, 100 imagens
Potência
Bateria Recarregável de 3,7 V, 5.400 mAh LiPo
Desligamento Automático Para o dispositivo: opção de DESLIGAR, 2, 5 ou 10 minutos
Somente para a luz de trabalho: opção de DESLIGAR, 5, 15 ou 30 minutos
Geral
Abertura da Mandíbula 35 mm (1,37 pol.)
Luzes de Trabalho 2 LEDs brancos
Mira Laser Tipo:
Potência Classe 1: ≤0,39 mW
Comprimento de onda: 640 nm a 660 nm
Peso 560 g (19,8 oz)
Tamanho [C × L× A] 272 mm × 100 mm × 51,5 mm (10,7 pol. × 3,94 pol. × 2,0 pol.)
Dados ambientais e certificações
Classificação IP IP40
Configurações de Emissividade 0,10 a 1,00 (o padrão é 0,95); selecione entre três predefinições ou defina manualmente
Garantia 10 anos
Teste de queda 2 m (6,5 pés)

Acessórios

  1. FLIR TA86
  2. FLIR TA85

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR CM276 Datasheet

User Manual

FLIR CM276 User Manual

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.