Produto descontinuado

FLIR D-Series

Domo com Panorâmica/Inclinação de Imagens Térmicas e de Luz Visível

A câmera termográfica de segurança D-Series revela invasores e outras ameaças de segurança totalmente no escuro e sob condições climáticas desfavoráveis usando um invólucro discreto em formato de domo. A câmera oferece controle de panorâmica/inclinação preciso e padrões de varredura totalmente programáveis, funcionalidades “Slew-To-Cue” e “Slew-To-Alarm” de radar por meio de padrões de IP. O resultado é uma capacidade de geração de imagens nítidas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A câmera de domo com panorâmica/inclinação e sistema duplo de imagens térmicas e de luz visível.
A D-Series apresenta resolução térmica de 640 x 480 e aceita uma ampla gama de lentes térmicas com comprimento focal de 9 mm a 35 mm, criando FOVs de 48° a 13°.
O invólucro de domo externo resistente oferece panorâmica contínua de 360° e inclinação de +45° a -180°. Os padrões de IP abertos também facilitam a conectividade.
Uma câmera de vídeo a cores CCD complementar com zoom de 36x oferece imagens de luz visível simultâneas em várias condições ambientais.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações EN 61000-6-4: 2007 Classe A/CISPR 22: 2005 Classe A EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001 + A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996 + A1:1998 + A2:2003 FCC Parte 15, Subparte B, Classe A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Dados ambientais
Choque “Transporte” MIL-STD-810F
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP56
Faixa de Temperatura de Armazenamento -15 °C a 60 °C (-55°C a 85°C)
Faixa de Temperatura Operacional (-25 °C a 70 °C) (-25 °C a 58 °C) (com pintura em preto)
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-27
Geral
Consumo de Energia 24 V CC: 75 W (máx.) 24 V CA: 85 VA (máx.)
Densidade de Pixels Térmica 25 µm
Dimensões (C x L x A) 17" × 8" (432 × 203 mm)
Faixa de Foco Térmica Atérmica, Sem Foco
Faixa Espectral Térmica 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz Térmica 320 × 240
Peso ~18.2 lb (8,3 kg); Depende da Configuração
Resolução Efetiva Térmica 76800.0
Tensão de Entrada 24 V CC (21-30 V CC) 24 V CA (20-30 V CA)
Tipo de Detector Microbolômetro Não Refrigerado de VOx com Longa Vida Útil
Tipo de Plataforma de Câmera Domo PTZ Externo
Zoom Térmico Zoom Eletrônico de até 4×
Medição e análise
Predefinições Programáveis 128.0
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Repetibilidade de Posição +/- 0,5 graus El, +/- 0,2 graus Az
Ângulo de Inclinação – Velocidade +45° a -180°; 0,5° a 60°/s
Ângulo/Velocidade de Panorâmica 360° contínuo; 0,5° a 60°/s
Integração do sistema
APIs de Rede Nexus SDK para um controle e integração abrangentes do sistema Nexus CGI para interfaces de comando http ONVIF 2.0 Perfil S
Compatível com Análise Externa Sim
Ethernet Sim
Interfaces de Controle Seriais RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) 34° × 28°
Comprimento Focal 13 mm
Formato de Matriz 320 × 240
Câmera de luz visível
Campo de visão (FOV) 34° × 28°
Comprimento Focal 13 mm
Formato de Matriz 320 × 240
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes de streaming – MPEG-4, H.264 ou M-JPEG para cada uma das duas câmeras; vários streams por canal.
Modos de AGC Térmico de Vídeo AGC Automático, AGC Manual, AGC de Equalização de Platô, AGC Linear, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE) Automático, Configuração de Ganho Máximo
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a qualidade de imagem ideal sobre motivos de interesse
Resolução de Streaming de Vídeo NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 × 240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 × 576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sim: IP Híbrido e Analógico

Recursos e suporte

User Manual

D-Series Installation Manual

Quick Start Guide

Quick Connect Guide - D-Series C

Datasheet

Triton D-Series Datasheet

User Manual

D-Series C Installation Manual

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.