Produto descontinuado

FLIR E5

Câmeras de Infravermelho com MSX®

A FLIR E5 é uma ferramenta de imagens térmicas poderosa para a solução de problemas elétricos, mecânicos e de construção. Encontre problemas de forma rápida, fácil e segura, sem a necessidade de contato direto com o equipamento, com esta câmera sem foco com 10.800 (120 x 90) pixels de resolução de infravermelho. Ao fornecer imagens térmicas junto com medições precisas de temperatura, a E5 é a opção amigável ao orçamento ideal para a substituição de antigos termômetros de infravermelho.

Câmera Termográfica Profissional Acessível
De medições de ponto quente/frio aos controles de emissividade, a E5 tem os recursos que você precisa para identificar com precisão os problemas.
O detector de 10.800 pixels nítido e a precisão de ±2% da E5 oferecem a melhor clareza de imagem com preço acessível.
Uma lente sem foco e botão de navegação simples para configurações na tela tornam esta câmera fácil de operar.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 120 × 90 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C (0.27 °F)/<100 mK
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de +0 °C (+32 °F)
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Modos de Imagem Thermal MSX®, térmico, picture-in-picture, combinação térmica, câmera digital
Display 3.0" LCD em cores de 320 × 240
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 45° x 34°
Cor Preto e cinza
Distância Focal Mínima 0,5 m (1.6 ft.)
Faixa Espectral 7,5-13 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Imagem infravermelha melhorada com detalhe de câmera de luz visível
Modo FLIR Screen-EST No
Modos de Imagem Thermal MSX®, térmico, picture-in-picture, combinação térmica, câmera digital
Número f 1,5
Paletas de cores Preto e branco, ferro e arco-íris
Resolução de IV 120 × 90 pixels
Resolução espacial (IFOV) 6,9 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,10 °C (0.27 °F)/<100 mK
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Comandos de Configuração Adaptação local de unidades, idioma, formatos de data e hora
Correção de temperatura aparente refletida Automática e baseada na entrada de temperatura refletida
Dimensões da câmera (C x L x A) 244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 pol.)
Faixa de Temperatura de Objetos -4°F a +482°F (-20°C a +250°C)
Peso da câmera com bateria 0,575 kg (1.27 lb.)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (+50 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de +0 °C (+32 °F)
Interface do usuário
Display 3.0" LCD em cores de 320 × 240
Comunicação e armazenamento de dados
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição de 14 bits inclusos
Interface Micro USB: Transferência de dados para e de computadores e dispositivos Mac
Operação de CA Adaptador de CA, entrada de 90–260 V CA, saída de 5 V CC para a câmera
Wi-Fi N/A
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico.
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 90% da capacidade na câmera. 2 horas no carregador.
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE e CCC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC •WEEE 2012/19/CE •RoHs 2011/65/CE •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Espectro de Rádio N/A
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a +158°F (-40°C a +70°C)
Faixa de Temperatura Operacional +5°F a +122°F (-15°C a +50°C)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lista de Conteúdos •Câmera de infravermelho •Caixa rígida de transporte •Bateria (dentro da câmera) •Cabo USB •Fonte de alimentação/carregador com plugues nos padrões da União Europeia, Reino Unido, EUA e Austrália •Documentação impressa
Tamanho da Embalagem 385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 pol.)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.