E5 Pro - Recondicionado

Câmera de infravermelho Série Pro com a nuvem Ignite™

A Flir E5 Pro é uma câmera termográfica robusta de apontar e disparar que pode ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência do que nunca em inspeções de edifícios, HVAC, automotiva e inspeções elétricas e mecânicas gerais. Localize e diagnostique problemas rapidamente com resolução térmica de 160 × 120 (19.200 pixels) e imagens térmicas vibrantes suportadas pelo aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteado pela Flir. Com uma tela sensível ao toque de 3,5 polegadas e 640 × 480, a E5 Pro simplifica seu fluxo de trabalho. Você pode editar e organizar fotos, adicionar notas detalhadas e carregar arquivos diretamente da câmera para a nuvem do Flir Ignite para acesso conveniente a partir de qualquer dispositivo. Compartilhe imagens com clientes e crie relatórios rápidos diretamente no Flir Ignite ou crie relatórios avançados no Flir Thermal Studio.

Este item foi recondicionado por um técnico certificado pela Flir, inspecionado e testado para trabalhar e observar novas condições. Todos os produtos possuem a garantia completa do fabricante e recebem novas embalagens e acessórios, conforme necessário.

Edite e organize suas fotos, adicione notas detalhadas e carregue arquivos da câmera para a nuvem do Flir Ignite para acesso conveniente a partir de qualquer dispositivo.
O aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteado por Flir fornece imagens térmicas altamente detalhadas para ajudá-lo a reconhecer rapidamente onde um problema está localizado.
Compartilhe imagens instantaneamente e crie relatórios rápidos no Flir Ignite ou crie relatórios avançados de clientes no Flir Ignite ou no Flir Thermal Studio.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 (19.200 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD <0,06°C (0,11°F) / <60 mK a 30°C (86°F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Campo de visão (FOV) 33° × 25°
Câmera Digital 5 MP
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Display LCD colorido de 3,5 pol., 640 × 480
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade com a nuvem FLIR Ignite integrada (com Wi-Fi)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 33° × 25°
Câmera Digital 5 MP
Distância Focal Mínima 0,36 m (1,18 pé)
Faixa Espectral 7,5 µm a 13 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Número f 1,4
Paletas de cores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Área de IV na imagem visual
Resolução de IV 160 × 120 (19.200 pixels)
Resolução espacial (IFOV) 3,7 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD <0,06°C (0,11°F) / <60 mK a 30°C (86°F)
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Correção de Medições Emissividade; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica
Delta T Sim, em conformidade com NFPA 70B
Dimensões da câmera (C x L x A) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 pol.)
Faixa de Temperatura de Objetos -20°C a 400°C (-4°F a 752°F) em dois intervalos
Fotômetro Ponto central; caixa com mín./máx.
Isotérmico Alarme para valor acima do padrão, alarme para valor abaixo do padrão
Peso da câmera com bateria 0,590 kg (1,30 lb)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Interface do usuário
Display LCD colorido de 3,5 pol., 640 × 480
Tela sensível ao toque Toque capacitivo
Texto Anotação de texto na imagem usando o teclado virtual
Comunicação e armazenamento de dados
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade com a nuvem FLIR Ignite integrada (com Wi-Fi)
Wi-Fi Padrão: 802.11 a/b/g/n (2,4 e 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico.
Tempo de Carregamento 2 horas
Tempo Operacional da Bateria 4 horas
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15, Classe B
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Teste de queda 2 m (6,6 pés)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lanterna LED brilhante
Lista de Conteúdos Câmera de infravermelho, estojo rígido de transporte, bateria (dentro da câmera), fonte de alimentação (com plugues para UE, Reino Unido, EUA e Austrália), FLIR Thermal Studio Starter e documentação impressa
Tamanho da Embalagem 385 × 165 × 315 mm (15,2  × 6,5  × 12,4 pol.)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica da bateria Flir T199422ACC

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Ex Pro-Series BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.