Produto descontinuado

FLIR E53

Câmera Termográfica Avançada

A FLIR E53 é sua entrada para a Exx-Series, com a resolução e sensibilidade que você precisa pelo preço certo. A resolução nativa real de 240 x 180 oferece mais de 43.200 pontos de medição de temperatura e gera imagens nítidas e vibrantes que podem ser aprimoradas com o MSX® patenteado da FLIR para oferecer mais perspectiva.

INTEIRAMENTE REPENSADAS
A relação de tamanho do ponto da E53 permite que se efetue as leituras de temperatura mais precisas em alvos menores a distâncias maiores.
A E53 mede até 650 °C (1200 °F), oferece 3 fotômetros e exibe a temperatura máx./mín. no interior de uma área em tempo real, na tela.
Pastas de trabalho personalizáveis, um microfone integrado para anotação por voz e recursos de geração de relatório, todos ajudam a E53 a simplificar o seu dia de trabalho.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 240 × 180 (43.200 pixels)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F)
Campo de visão (FOV) 24° x 18°
Câmera Digital 5 MP, Campo de Visão (FOV) de 53° x 41°
Modos de Imagem Infravermelho, visual, Multiespectral (MSX®), Combinada IR/Visual (Picture-in-Picture)
Display LCD com tela sensível ao toque de 4°, 640 × 480 pixels com rotação automática
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 24° x 18°
Câmera Digital 5 MP, Campo de Visão (FOV) de 53° x 41°
Faixa Espectral 7,5 – 14,0 µm
Foco Manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Modo FLIR Screen-EST Yes
Modos de Imagem Infravermelho, visual, Multiespectral (MSX®), Combinada IR/Visual (Picture-in-Picture)
MSX Grava detalhes visuais na imagem térmica com resolução total
Número f f/1,3
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Peso [com lente] 1 kg (2.2 lbs)
Picture-in-Picture Área infravermelha centrada na imagem visual
Resolução de IV 240 × 180 (43.200 pixels)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi; MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, através de UVC ou Wi-Fi
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado, 17 µm
Zoom Digital Contínuo de 1-4x
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) Acima, abaixo, intervalo, condensação, isolamento
Caixa de Área 1 em tempo real
Faixa de Temperatura de Objetos -4°F a 248°F (-20°C a 120°C) 32°F a 1200°F (0°C a 650°C)
Fotômetro 3 em tempo real
Média de amostragem no modo Screen-EST Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F)
Precisão [variação] no modo Screen-EST Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, 3 pontos, ponto quente-ponto central
Sensibilidade Térmica <0,04 °C a 30 °C (86 °F), lente de 24°
Interface do usuário
Display LCD com tela sensível ao toque de 4°, 640 × 480 pixels com rotação automática
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição inclusos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Sim, várias leituras
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
Potência
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 2,5 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tipo de bateria Bateria de íon-lítio, carregada na câmera ou em um carregador separado
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
Faixa de Temperatura Operacional 5°F a 122°F (-15°C a 50°C)
Geral
Alarme Umidade, isolamento e medição
Dimensões (C x L x A) 278,4 × 116,1 × 113,1 mm (11.0 × 4.6 × 4.4 in)
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, bateria (2 cada), carregador de bateria, proteção frontal, alças (mão, pulso), caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampas de lente, pano para limpeza de lente, fontes de alimentação, cartão SD de 8 GB, chave Torx, cabos (USB 2.0 A para USB Tipo C, USB Tipo C para USB Tipo C, USB Tipo C para HDMI)
Mira Laser Sim; botão dedicado

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.