E6 Pro - Recondicionado

Câmera de infravermelho Série Pro com a nuvem Ignite™

A Flir E6 Pro é uma câmera termográfica robusta de apontar e disparar que pode ajudá-lo a inspecionar com mais eficiência do que nunca. Localize e diagnostique problemas rapidamente com resolução térmica de 240 × 180 (43.200 pixels) e imagens térmicas vibrantes suportadas pelo aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteado pela Flir. Com uma tela sensível ao toque de 3,5 polegadas e 640 × 480, a E6 Pro simplifica seu fluxo de trabalho. Você pode editar e organizar fotos, adicionar notas detalhadas e carregar arquivos diretamente da câmera para a nuvem do Flir Ignite para acesso conveniente a partir de qualquer dispositivo. Compartilhe imagens com clientes e crie relatórios rápidos diretamente no Flir Ignite ou crie relatórios avançados no Flir Thermal Studio.

Este item foi recondicionado por um técnico certificado pela Flir, inspecionado e testado para trabalhar e observar novas condições. Todos os produtos possuem a garantia completa do fabricante e recebem novas embalagens e acessórios conforme necessário.

Edite e organize suas fotos, adicione notas detalhadas e carregue arquivos da câmera para a nuvem do Flir Ignite para acesso conveniente a partir de qualquer dispositivo.
O aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteado por Flir fornece imagens térmicas altamente detalhadas para ajudá-lo a reconhecer rapidamente onde um problema está localizado.
Compartilhe imagens instantaneamente e crie relatórios rápidos no Flir Ignite ou crie relatórios avançados de clientes no Flir Ignite ou no Flir Thermal Studio.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 240 × 180 pixels (43.200 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD < 0,06 °C (0,11 °F) / < 50 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Campo de visão (FOV) 33° × 25°
Câmera Digital 5 MP
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Display LCD colorido de 3,5 pol.
640 × 480
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade com a nuvem FLIR Ignite integrada (com Wi-Fi)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 33° × 25°
Câmera Digital 5 MP
Distância Focal Mínima 0,36 m (1,18 ft)
Faixa Espectral 7,5 a 13 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Número f 1,4
Paletas de cores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Área de IV na imagem visual
Resolução de IV 240 × 180 pixels (43.200 pixels)
Resolução espacial (IFOV) 2,5 mrad
Sensibilidade Térmica/NETD < 0,06 °C (0,11 °F) / < 50 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Correção de Medições Emissividade; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica
Delta T Sim, em conformidade com NFPA 70B
Dimensões da câmera (C x L x A) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 pol.)
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1.022 °F) em dois intervalos
Fotômetro Ponto central; caixa com mín./máx.
Isotérmico Alarme para valor acima do padrão, alarme para valor abaixo do padrão
Peso da câmera com bateria 0,590 kg (1,30 lb)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Interface do usuário
Display LCD colorido de 3,5 pol.
640 × 480
Tela sensível ao toque Toque capacitivo
Texto Anotação de texto na imagem usando o teclado virtual
Comunicação e armazenamento de dados
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade com a nuvem FLIR Ignite integrada (com Wi-Fi)
Wi-Fi Padrão: 802.11 a/b/g/n (2,4 e 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico.
Tempo de Carregamento 2 horas
Tempo Operacional da Bateria 4 horas
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15, Classe B
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Teste de queda 2 m (6,6 pés)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lanterna LED brilhante
Lista de Conteúdos Câmera de infravermelho, estojo rígido de transporte, bateria (dentro da câmera), fonte de alimentação (com plugues para UE, Reino Unido, EUA e Austrália), FLIR Thermal Studio Starter e documentação impressa
Tamanho da Embalagem 385 × 165 × 315 mm (15,2  × 6,5  × 12,4 pol.)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

Ficha técnica da bateria Flir T199422ACC

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Ex Pro-Series BR

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.