Produto descontinuado

FLIR E75

Câmera Termográfica Avançada

A FLIR E75 tem a sensibilidade e a resolução necessárias para diagnosticar problemas e encontrar deficiências ocultas, até mesmo a distância. A resolução nativa real de 320 x 240 oferece mais de 76.000 pontos de medição de temperatura e gera imagens nítidas e vibrantes, enquanto lentes intercambiáveis oferecem uma cobertura completa de alvos próximos e distantes.

Inteiramente Repensadas
O medidor de distâncias a laser ajuda com o foco automático rápido e preciso, para que você possa sempre garantir medições exatas de temperatura.
Pastas de trabalho personalizáveis, um microfone integrado para anotação por voz e recursos de geração de relatório, todos ajudam a E75 a simplificar o seu dia de trabalho.
Com recursos como o vidro resistente a arranhões e chassi testado contra quedas, o design da E75 design é mais do que apenas boa aparência.

Especificações

Destacado
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK, 42° @ +30°C (+86°F)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Mídia de Armazenamento Removable SD card (8 GB)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Usando cabo USB ou cartão SD
Cor Black
Desenho From touchscreen
Distância Focal Mínima 0.15 m (0.49 ft.), 42°
Distância Focal Mínima com MSX 0.65 m (2.13 ft.), 42°
Faixa Espectral 7.5 - 14.0 µm
Gravação de vídeo IV radiométrico Real-time radiometric recording (.csq)
Identificação da Lente Automatic
Laser Class 2, 0.05–40 m (1.6–131 ft.) ±1% of measured distance
Modo FLIR Screen-EST Yes
MSX Embosses visual details on full resolution thermal image
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Resizable and movable
Resolução 640 × 480 pixels (VGA)
Resolução espacial (IFOV) 2.41 mrad/pixel, 42°
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK, 42° @ +30°C (+86°F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Over UVC
Streaming de Vídeo Visual Yes
UltraMax Super-resolution process quadruples pixel count, activated in FLIR Tools+
Visor No
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) Above/below/interval/condensation/insulation
Correções de Medição Yes
Detecção automática de calor e frio Auto-maximum/minimum markers within area
Faixa de Temperatura de Objetos •–20 to +120°C (–4 to 248°F) •0–650°C (32–1200°F) •Optional 300–1000°C (572–1830°F)
Fotômetro 3 in live mode
Média de amostragem no modo Screen-EST Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Precisão [variação] no modo Screen-EST Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Predefinições de Medição No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Temperatura Referencial Yes
Área 1 in live mode
Interface do usuário
Idiomas 21
Texto Text from predefined list or soft keyboard on touchscreen
Voz 60 seconds built-in microphone and speaker (and via Bluetooth) on still images and video
Comunicação e armazenamento de dados
Carregamento In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
Mídia de Armazenamento Removable SD card (8 GB)
Saída de Vídeo DisplayPort over USB Type-C
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB – Padrão USB 2.0 High Speed
Wi-Fi Peer to peer (ad hoc) or infrastructure (network)
Áudio Microphone and speaker for voice annotation of images
Potência
Gerenciamento de Energia Automatic shut-down and sleep mode
Peso da bateria 140 g (4.9 oz.)
Temperatura de Carregamento 0°C to +45°C (+‎32°F to +113°F)
Tempo Operacional da Bateria Approx. 2.5 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Tensão da bateria 3.6 V
Tipo de bateria Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
Dados ambientais e certificações
Espectro de Rádio •ETSI EN 300 328 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC 1/4"–20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Alarme Moisture alarm, insulation alarm, measurement alarms
Embalagem Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Tamanho da Embalagem 500 x 190 x 370 mm (19.7 x 7.5 x 14.6 in.)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Folha de dados de edifícios FLIR EXX-Series

Datasheet

Folha de dados de fabricação da FLIR EXX-Series

Brochure

FLIR Folheto do setor de petróleo e gás global BR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.