E8 Pro - Recondicionado

Câmera de infravermelho Série Pro com a nuvem Ignite™

A Flir E8 Pro é sua ferramenta essencial para localizar e diagnosticar problemas elétricos, mecânicos e de construção. Identifique rapidamente pontos quentes e identifique facilmente problemas com imagens térmicas vibrantes suportadas pelo aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteado pela Flir. Suas inspeções serão mais eficientes porque você pode fazer todo o seu trabalho a partir da tela sensível ao toque: organize suas fotos, adicione notas detalhadas e carregue-as diretamente na nuvem do Flir Ignite para acesso conveniente a partir de qualquer dispositivo. Quando você estiver pronto para compartilhar imagens e criar relatórios de clientes, suas imagens e notas já estarão disponíveis para uso no Flir Ignite ou Flir Thermal Studio para a experiência mais simplificada.

Este item foi recondicionado por um técnico certificado pela Flir, inspecionado e testado para trabalhar e observar novas condições. Todos os produtos possuem a garantia completa do fabricante e recebem novas embalagens e acessórios conforme necessário.

O aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteado pela Flir fornece imagens térmicas altamente detalhadas para ajudar você a reconhecer rapidamente onde um problema está localizado.
Organize suas fotos, adicione notas detalhadas e carregue-as diretamente na nuvem do Flir Ignite para acesso conveniente a partir de qualquer dispositivo.
Compartilhe imagens facilmente e crie relatórios avançados de clientes no Flir Ignite ou no Flir Thermal Studio.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 x 240 (76.800 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD < 0,04 °C (0,07 °F) / < 40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C ( 3,±6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Campo de visão (FOV) 33°
Câmera Digital 5 MP
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Display LCD colorido de 3,5 pol., 640 × 480
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada ™(com Wi-Fi)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 33°
Câmera Digital 5 MP
Distância Focal Mínima 0,36 m (1,18 pé)
Faixa Espectral 7,5 µm a 13 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Paletas de cores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Resolução de IV 320 x 240 (76.800 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD < 0,04 °C (0,07 °F) / < 40 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Correção de Medições Emissividade; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica
Delta T Sim, em conformidade com NFPA 70B
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1.022 °F) em dois intervalos
Fotômetro Ponto central; caixa com mín./máx.
Isotérmico Alarme para valor acima do padrão, alarme para valor abaixo do padrão
Precisão ±2 °C ( 3,±6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Interface do usuário
Display LCD colorido de 3,5 pol., 640 × 480
Tela sensível ao toque Toque capacitivo
Texto Anotação de texto na imagem usando o teclado virtual
Comunicação e armazenamento de dados
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada ™(com Wi-Fi)
Wi-Fi Padrão: 802,11 a/b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou no carregador específico
Tempo de Carregamento 2 horas
Tempo Operacional da Bateria 4 horas
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15, Classe B
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 40 °C (5 °F a 122 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lanterna LED brilhante
Lista de Conteúdos Câmera de infravermelho, estojo rígido de transporte, bateria (dentro da câmera) + bateria extra, carregador de mesa, fonte de alimentação (com plugues para UE, Reino Unido, EUA e Austrália), microadaptador USB, FLIR Thermal Studio Starter e documentação impressa
Tamanho da Embalagem 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2 pol. × 6,5 pol. × 12,4 pés)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica da bateria Flir T199422ACC

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Ex Pro-Series BR

Application Story

Nota de Aplicação de Monitorização de Condições - Escolher a Câmara Térmica Portátil FLIR Ex-Series certa

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.