E8 Pro

Câmera de infravermelho Série Pro com a nuvem Ignite™

Product Variations

A Flir E8 Pro é sua ferramenta essencial para localizar e diagnosticar problemas elétricos, mecânicos e de construção. Identifique rapidamente pontos quentes e identifique facilmente problemas com imagens térmicas vibrantes suportadas pelo aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteado pela Flir. Suas inspeções serão mais eficientes porque você pode fazer todo o seu trabalho a partir da tela sensível ao toque: organize suas fotos, adicione notas detalhadas e carregue-as diretamente na nuvem do Flir Ignite para acesso conveniente a partir de qualquer dispositivo. Quando você estiver pronto para compartilhar imagens e criar relatórios de clientes, suas imagens e notas já estarão disponíveis para uso no Flir Ignite ou Flir Thermal Studio para a experiência mais simplificada.

Todas as novas compras da Flir Ex Pro-Series incluem uma garantia estendida da Flir Protect, assinatura de 12 meses da Flir Ignite Pro e treinamento da Flir Ex Pro-Series & IR Fundamentals da Flir Academy, tornando-a a câmera termográfica de melhor valor de sua classe e uma ferramenta essencial para seu trabalho diário.

Veja o que você pode fazer com o Flir E8 Pro

Descubra danos causados por água e micções de isolamento
Encontre pontos quentes ocultos
Descubra danos causados pela água
Manutenção de equipamentos elétricos
Manutenção Preventiva
Verificar motores e correias
Descubra danos causados por água e micções de isolamento
Encontre pontos quentes ocultos
Descubra danos causados pela água
Manutenção de equipamentos elétricos
Manutenção Preventiva
Verificar motores e correias

Aprimoramento de imagem MSX

Todas as câmeras termográficas Ex Pro-Series apresentam a exclusiva Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®) da Flir, que adiciona detalhes importantes da câmera de luz visível integrada a toda a imagem de infravermelho em tempo real. O resultado: uma imagem térmica completa, nítida, com características de luz visível que lhe permite reconhecer instantaneamente onde se encontra o padrão de calor problemático. MSX em tempo real de modo que você pode ver os resultados imediatamente no LCD da câmera.

Atualizações Over-the-Air Mantenha sua Câmera Atualizada

Com atualizações Over-the-air (OTA), sua câmera Flir sempre terá o firmware, correções de erros e recursos mais recentes. Ao conectar sua câmera à internet, ela pesquisará automaticamente por atualizações de firmware.

Relatórios profissionais que ajudam o seu cliente e a sua empresa

Com o software certo de análise de imagens e geração de relatórios, você melhora a eficiência dos seus negócios ao facilitar a compreensão do problema para os clientes e proporcionar a ele a garantia de que você o corrigiu.

O serviço em nuvem Flir Ignite permite fazer backup de imagens diretamente na nuvem, organizar e editar arquivos e criar relatórios simples. E para edição e geração de relatórios avançados, há o Flir Thermal Studio Suite: um software de desktop que oferece processamento em lote, ferramentas de medição ricas em recursos e relatórios personalizados.

Economize tempo com o nível/amplitude de um toque

O nível/amplitude de um toque permite que você escolha uma área de foco pequena em uma imagem térmica, somente com um toque na tela, e a câmera ajustará automaticamente o nível e a amplitude com base no contraste térmico naquele ponto da imagem. O resultado: economia de tempo em ajustes manuais.

Torne-se um especialista no Thermal Studio

Aprenda a editar e a analisar imagens para produzir relatórios personalizados usando o software FLIR Thermal Studio Suite, com treinamento on-line do Centro de Treinamento de Infravermelho. Esta aula virtual abrange tudo o que você precisa saber, incluindo: 

  • Como ajustar parâmetros de imagem e otimizar o contraste térmico
  • Como criar funções em lote para processamento de imagens
  • Como criar um novo modelo de relatório

A Câmera Infravermelha Flir E8 Pro e a Nuvem Ignite.

O aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteado pela Flir fornece imagens térmicas altamente detalhadas para ajudar você a reconhecer rapidamente onde um problema está localizado.
Organize suas fotos, adicione notas detalhadas e carregue-as diretamente na nuvem do Flir Ignite para acesso conveniente a partir de qualquer dispositivo.
Compartilhe imagens facilmente e crie relatórios avançados de clientes no Flir Ignite ou no Flir Thermal Studio.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 x 240 (76.800 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Campo de visão (FOV) 33°
Câmera Digital 5 MP
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Display LCD colorido de 3,5 pol., 640 × 480
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada ™(com Wi-Fi)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 33°
Câmera Digital 5 MP
Distância Focal Mínima 0,36 m (1,18 ft)
Faixa Espectral 7,5 µm a 13 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 9 Hz
Modos de Imagem Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital
Paletas de cores Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Resolução de IV 320 x 240 (76.800 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD <0,04 °C (0,07 °F) / <40 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Correção de Medições Emissividade; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica
Delta T Sim, em conformidade com NFPA 70B
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1.022 °F) em dois intervalos
Fotômetro Ponto central; caixa com mín./máx.
Isotérmico Alarme para valor acima do padrão, alarme para valor abaixo do padrão
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F)
Interface do usuário
Display LCD colorido de 3,5 pol., 640 × 480
Tela sensível ao toque Toque capacitivo
Texto Anotação de texto na imagem usando o teclado virtual
Comunicação e armazenamento de dados
Mídia de Armazenamento Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada ™(com Wi-Fi)
Wi-Fi Padrão: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz)
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento automático
Sistema de carregamento A bateria é carregada dentro da câmera ou no carregador específico
Tempo de Carregamento 2 horas
Tempo Operacional da Bateria 4 horas
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15, Classe B
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Lanterna LED brilhante
Lista de Conteúdos Câmera de infravermelho, estojo rígido de transporte, bateria (dentro da câmera) + bateria extra, carregador de mesa, fonte de alimentação (com plugues para UE, Reino Unido, EUA e Austrália), microadaptador USB, FLIR Thermal Studio Starter e documentação impressa
Peso 0,610 kg (1,34 lb)
Tamanho (C x L x A) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 pol.)
Tamanho da Embalagem 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2 pol. × 6,5 pol. × 12,4 pés)

Acessórios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais da Ex Pro-Series, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Webinars gravados

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Ex Pro-Series BR

Datasheet

Ficha técnica da bateria Flir T199422ACC

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Application Story

Nota de Aplicação de Monitorização de Condições - Escolher a Câmara Térmica Portátil FLIR Ex-Series certa

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datasheet

User Manual

FLIR Ex Pro Series User Manual
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
0800 878 2486

Linha Internacional:
(+1) 805 392 3775

 

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.