Produto descontinuado

FLIR E85

Câmera Termográfica Avançada

A FLIR E85 é enviada com os recursos de alto desempenho necessários para detecção rápida e precisa de pontos quentes e deficiências ocultas. A resolução nativa real de 384 x 288 oferece mais de 110.000 pontos de medição de temperatura, enquanto o medidor de distância a laser fornece dados para a medição da área quadrada (m² ou pés²) na tela.

Genialidade no Trabalho
O medidor de distâncias a laser ajuda com o foco automático rápido e preciso, para que você possa sempre garantir medições exatas de temperatura.
A FLIR desenvolveu lentes totalmente novas para a E85 que você pode autocalibrar para sua câmera e compartilhar entre câmeras.
Pastas de trabalho personalizáveis, um microfone integrado para anotação por voz e recursos de geração de relatório, todos ajudam a E85 a simplificar o seu dia de trabalho.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 384 × 288 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Campo de visão (FOV) 24° x 18° (17 mm lens)
Câmera Digital 5 MP, 53° x 41° FOV
Modos de Imagem Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Display 4", 640 x 480 optically-bonded PCAP touchscreen, with 400 cd/m2 surface brightness
Mídia de Armazenamento Removable SD card (8 GB)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Usando cabo USB ou cartão SD
Campo de visão (FOV) 24° x 18° (17 mm lens)
Comprimento Focal 17 mm (0.67 in.), 24°
Cor Black
Câmera Digital 5 MP, 53° x 41° FOV
Desenho From touchscreen
Distância Focal Mínima 0.15 m (0.49 ft.), 24°
Distância Focal Mínima com MSX 0.5 m (1.64 ft.), 24°
Faixa Espectral 7.5 - 14.0 µm
Foco Continuous, one-shot laser distance meter (LDM), one-shot contrast, manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Galeria Yes
Gravação de vídeo IV radiométrico Real-time radiometric recording (.csq)
Identificação da Lente Automatic
Imagem de Infravermelho Yes
Laser Class 2, 0.05–40 m (1.6–131 ft.) ±1% of measured distance
Modo FLIR Screen-EST Yes
Modos de Imagem Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
MSX Embosses visual details on full resolution thermal image
Número f 1.3, 24°
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Resizable and movable
Resolução 640 × 480 pixels (VGA)
Resolução de IV 384 × 288 pixels
Resolução espacial (IFOV) 1.09 mrad/pixel, 24°
Sensibilidade Térmica/NETD <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Over UVC
Streaming de Vídeo Visual Yes
Tipo e Pitch do Detector Uncooled microbolometer, 17 µm
UltraMax Super-resolution process quadruples pixel count, activated in FLIR Tools+
Visor No
Zoom Digital 1-4x continuous
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) Above/below/interval/condensation/insulation
Correção de Emissividade Yes: variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
Correções de Medição Yes
Detecção automática de calor e frio Auto-maximum/minimum markers within area
Diferença de Temperatura Yes
Faixa de Temperatura de Objetos •–20 to +120°C (–4 to 248°F) •0–650°C (32–1200°F) • +300°C to +1200°C (572–2192°F)
Fotômetro 3 in live mode
Média de amostragem no modo Screen-EST Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Precisão ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Precisão [variação] no modo Screen-EST Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Predefinições de Medição No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Temperatura Referencial Yes
Área 1 in live mode
Interface do usuário
Display 4", 640 x 480 optically-bonded PCAP touchscreen, with 400 cd/m2 surface brightness
Idiomas 21
Tecnologia do Display IPS
Texto Text from predefined list or soft keyboard on touchscreen
Voz 60 seconds built-in microphone and speaker (and via Bluetooth) on still images and video
Comunicação e armazenamento de dados
Carregamento In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
Formato de Arquivo de Imagem Standard radiometric JPEG, measurement data included
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
Mídia de Armazenamento Removable SD card (8 GB)
Saída de Vídeo DisplayPort over USB Type-C
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB – Padrão USB 2.0 High Speed
Wi-Fi Peer to peer (ad hoc) or infrastructure (network)
Áudio Microphone and speaker for voice annotation of images
Potência
Gerenciamento de Energia Automatic shut-down and sleep mode
Operação com Alimentação Externa AC adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz, or 12 V from a vehicle (cable with standard plug—optional)
Peso da bateria 140 g (4.9 oz.)
Temperatura de Carregamento 0°C to +‎45°C (+‎32°F to +113°F)
Tempo Operacional da Bateria Approx. 2.5 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Tensão da bateria 3.6 V
Tipo de bateria Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
Dados ambientais e certificações
EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (immunity) •EN 61000-6-3 (emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
Espectro de Rádio •ETSI EN 300 328 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional –15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC 1/4"–20
Queda Designed for 2 m (6.6 ft.)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 hours/95% relative humidity 25–40°C (77–104°F)/two cycles
Geral
Alarme Moisture alarm, insulation alarm, measurement alarms
Embalagem Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Material da estrutura PCABS with TPE, magnesium
Tamanho da Embalagem 500 x 190 x 370 mm (19.7 x 7.5 x 14.6 in.)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.