Produto descontinuado

FLIR E95

Câmera Termográfica Avançada Pixel

A FLIR E95 tem a sensibilidade e resolução que você precisa para diagnosticar falhas elétricas, encontrar deficiências ocultas e manter seu local de trabalho funcionando sem problemas. Esta câmera termográfica oferece recursos de alto desempenho, como o foco automático assistido por laser e medição de área na tela, além de 161.472 (464 x 348) pontos de medição de temperatura e amplas faixas de temperatura de até 1500 °C. A E95 tem um tamanho de ponto superior e é suficientemente sensível para detectar diferenças de temperatura instantâneas.

Design Robusto Para Profissionais Que Trabalham Duro
A E95 apresenta faixas de temperatura de até 1.500 °C (2.732°F), para usinas siderúrgicas e outras aplicações que requerem precisão de medição de temperatura elevada.
A FLIR desenvolveu lentes totalmente novas para a E95 que você pode autocalibrar para sua câmera e compartilhar entre câmeras.
Pastas de trabalho personalizáveis, um microfone integrado para anotação por voz e recursos de geração de relatório, todos ajudam a E95 a simplificar o seu dia de trabalho.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD •<40 mK, 24 ° a +30 °C (+86 °F) •<50 mK, 14 ° a +30 °C (+86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F)
Campo de visão (FOV) 24 ° x 18 ° (lente de 17 mm), 14 ° x 10 ° (lente de 29 mm)
Câmera Digital 5 MP, Campo de visão (FOV) de 53° x 41°
Modos de Imagem Infravermelho, visual, Multiespectral (MSX®), Combinada IR/Visual (Picture-in-Picture)
Display Tela sensível ao toque PCAP 640 x 480 opticamente acoplada de 4", com brilho da superfície de 400 cd/m2
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível (8 GB)
Geração de imagem e óptica
Atualização do software da câmera Usando cabo USB ou cartão SD
Campo de visão (FOV) 24 ° x 18 ° (lente de 17 mm), 14 ° x 10 ° (lente de 29 mm)
Comprimento Focal •17 mm (0.67 in.), 24 ° •29 mm (1.41 in.), 14 °
Cor Preto
Câmera Digital 5 MP, Campo de visão (FOV) de 53° x 41°
Desenho A partir da tela sensível ao toque
Distância Focal Mínima •0,15 m (0.49 ft.), 24 ° •1,0 m (3.28 ft.), 14 °
Distância Focal Mínima com MSX •0,5 m (1.64 ft.), 24 ° •1,0 m (3.28 ft.), 14 °
Faixa Espectral 7,5 - 14,0 µm
Foco Contínuo, medidor de distância a laser (LDM) de disparo único, contraste de disparo único, manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Galeria Sim
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Identificação da Lente Automática
Imagem de Infravermelho Sim
Laser Classe 2, 0,05–40 m (1.6–131 ft.) ±1% de distância medida
Modo FLIR Screen-EST Yes
Modos de Imagem Infravermelho, visual, Multiespectral (MSX®), Combinada IR/Visual (Picture-in-Picture)
MSX Grava detalhes visuais na imagem térmica com resolução total
Número f •1,3, 24 ° •1,5, 14 °
Paletas de cores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução 640 × 480 pixels (VGA)
Resolução de IV 464 × 348 pixels
Resolução espacial (IFOV) •0,90 mrad/pixel, 24 ° •0,52 mrad/pixel, 14 °
Sensibilidade Térmica/NETD •<40 mK, 24 ° a +30 °C (+86 °F) •<50 mK, 14 ° a +30 °C (+86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, através de UVC ou Wi-Fi
Streaming de Vídeo Visual Sim
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 17 µm
UltraMax O processo de superresolução quadruplica a contagem de pixel, ativada no FLIR Tools+
Visor Não
Zoom Digital Contínuo de 1-4x
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) Acima/abaixo/intervalo/condensação/isolamento
Correção de Emissividade Sim: variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correções de Medição Sim
Detecção automática de calor e frio Marcadores máximos/mínimos automáticos na área
Diferença de Temperatura Sim
Faixa de Temperatura de Objetos •De –20 a +120 °C (de –4 a 248 °F) •0–650 °C (32–1200 °F) •300-1500 °C (572-2732 °F)
Fotômetro 3 em tempo real
Média de amostragem no modo Screen-EST Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) e temperatura de objetos acima de 0 °C (32 °F)
Precisão [variação] no modo Screen-EST Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Predefinição do Usuário 1 e Predefinição do Usuário 2
Temperatura Referencial Sim
Área 1 em tempo real
Interface do usuário
Display Tela sensível ao toque PCAP 640 x 480 opticamente acoplada de 4", com brilho da superfície de 400 cd/m2
Idiomas 21
Tecnologia do Display IPS
Texto Texto da lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz Microfone e alto-falante incorporados 60 segundos (e via Bluetooth) em imagens e vídeos parados
Comunicação e armazenamento de dados
Carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para duas baterias
Formato de Arquivo de Imagem JPEG radiométrico padrão, com dados de medição inclusos
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Conexão sem fios (Bluetooth) para: Medidores FLIR com METERLiNK
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível (8 GB)
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
USB USB tipo C: transferência de dados/vídeo/energia
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade
Wi-Fi Peer-to-peer (ad hoc) ou infraestrutura (rede)
Áudio Microfone e alto-falante para anotação de voz de imagens
Potência
Gerenciamento de Energia Desligamento e modo de suspensão automáticos
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA, 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V a partir de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional)
Peso da bateria 140 g (4.9 oz.)
Temperatura de Carregamento +32°F a +113°F (0°C a +45°C)
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 2,5 horas a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) em uso comum
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Bateria de íon-lítio, carregada na câmera ou em um carregador separado
Dados ambientais e certificações
EMC •ETSI EN 301 489-1 (rádio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (imunidade) •EN 61000-6-3 (emissão) •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão)
Espectro de Rádio •ETSI EN 300 328 •FCC Parte 15.249 •RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
Faixa de Temperatura Operacional 5°F a 122°F (-15°C a 50°C)
Garantia http://www.flir.com/warranty/
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20
Queda Projetado para 2 m (6.6 ft.)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas/95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/dois ciclos
Geral
Alarme Alarme de umidade, alarme de isolamento, alarmes de medição
Embalagem Lente extra, 14 °, Câmera de infravermelho com lente, bateria (2 cada), carregador de bateria com fonte de alimentação, lente frontal e proteção contra luz, alças (mão e pulso), cordões, tampas de lente (frontais e traseiras), pano para limpeza da lente, fonte de alimentação de 15 W3 A, documentação impressa, cartão SD de 8 GB, chave de fenda Torx, cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para HDMI, USB tipo C para USB tipo C)
Material da estrutura PCABS com TPE, magnésio
Tamanho da Embalagem 500 x 190 x 370 mm (19,7 x 7,5 x 14,6 pol.)

Acessórios

Recursos e suporte

Webinars gravados

Thermal Home/Building Inspection Webinar

Assista agora

Application Story

CNA Insurance Saves Clients an Estimated $13 Million Per Year with Thermal Imaging Surveys

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.