Extech EA30

Medidor de luz de amplo alcance EasyView™

Product Variations

O medidor de luz EA30 possui um design compacto e robusto e apresenta uma tela grande. Múltiplas faixas de medição amplas: 40.000 Fc em 4 faixas e 400.000 Lux em 5. A retenção de dados congela a leitura nas leituras MIN/MAX do visor. Função zero Cosseno e medições corrigidas de cor. Indicação de pilha fraca e sobrefaixa. O recurso de desligamento automático aumenta a autonomia da pilha. O medidor utiliza um sensor de fotodiodo de silício de precisão com cabo espiralado de 3 pés para fácil armazenamento. Completo com suporte integrado, sensor remoto com capa protetora, estojo de borracha protetor e 6 pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Sim
Luz (Lux) 40, 400, 4000, 40.000, 400.000 Lux
Luz (vela) 40, 400, 4000, 40.000 Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±3% da leitura + 0,5% da escala completa
Precisão básica da luz (vela) ±3% da leitura + 0,5% da escala completa
Resolução máx. da luz (Lux) 1 Lux
Resolução máx. da luz (vela) 0,01 Fc
Detalhes adicionais
Certificações EA30-NIST_S: CE, NIST
EA30_S: CE
Dimensões 150 × 72 × 33 mm (5,9 × 2,8 × 1,4 in)
Garantia 2 anos
Peso 235 g (8,3 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Resources & Support

User Manual

Extech EA30 User Manual

Certification

Extech EA30 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA30 EA31 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.