Flir EV86-T2

Analisador de carregador EV com Meterlink

O Flir EV86-T2 é um analisador de carregador de veículos elétricos completo projetado para simplificar os testes de segurança e desempenho das estações de carregamento de veículos elétricos CA em ambientes residenciais e comerciais. Compatível com carregadores de nível 1 e nível 2, ele apresenta um conector T2 integrado e um adaptador compacto tipo 1 para ampla compatibilidade. Sequências de teste automatizadas, verificação de tensão pré-teste e resultados de aprovação/reprovação claros ajudam os técnicos a trabalhar com segurança e eficiência, enquanto a conectividade Bluetooth Low Energy (BLE) combina perfeitamente com o aplicativo Flir Meterlink® para geração de relatórios sem fio, gerenciamento de dados e compartilhamento fácil diretamente de um dispositivo móvel.

Realize diagnósticos completos de EVSE com simulação de estado do Piloto de Controle (CP), análise de forma de onda CP, verificação de desempenho RCD, simulação de erro e medição de baixa impedância para validar a operação do carregador e identificar rapidamente falhas.
Trabalhe com confiança usando pré-testes de aterramento de proteção (PE) para verificar se não há tensão perigosa presente antes do teste, juntamente com a verificação de tensão pré-teste e resultados de aprovação/reprovação claros para inspeções mais seguras.
Aumente a produtividade com sequências de teste automatizadas que reduzem as etapas manuais, enquanto a conectividade Bluetooth Meterlink permite a transferência de dados sem fio e a geração de relatórios móveis para documentação mais rápida e compartilhamento fácil.

Especificações

Destacado
Tamanho do Display 3,5 pol. TFT-LCD
Conectividade Bluetooth BLE com alcance de 10 m (32 pés)
Categoria de Segurança CAT II-300 V, IEC61010-1
Geração de imagem e óptica
Tamanho do Display 3,5 pol. TFT-LCD
Medição e análise
Auto Testing Items Pré-teste PE, interface EVSE, teste RCD e impedância de laço no menu Configurações
Classificação de Categoria CAT II-300 V
CP Error (E state) Simulation Aprovado/Falha
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 3 Φ: 230 / 440 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 440 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Frequência Faixa: 200 Hz/Precisão ±1 Hz
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Pre-Test Faixa: 50 V CA/CC/Precisão ±2,0%, Aprovado/Falha (>50 V CA/CC entre o condutor PE e o sensor de toque)
PP State Simulation Não conectado, conectado, conectado + trava
RCD/CCID Trip Test Tempo de disparo RCD (0°, 180°)

Faixa: 31,5 mA CA, 300 ms/Precisão ±2,0%
Faixa: 6 mA CC, 12,5 s para < 2,5 s/Precisão ±1,0%


RCD Corrente de rampa (0°, 180°)

Faixa: 6 mA CC em rampa suave de 2,5 s a cada 2 mA CC,
30 mA CA em etapas de 2mA cada 300 ms em 0,5 s/Precisão de ±2,0%
Voltage Phase Indication L1, L2, L3, PE, N
Comunicação e armazenamento de dados
Conectividade Bluetooth BLE com alcance de 10 m (32 pés)
Conector Tomada IEC 62196-2 Tipo 2
Tipos de conectores Tipo 2 (integrado), Tipo 1 (conversor incluído)
Potência
Autonomia da Bateria 12 horas Contínuas
Bateria Bateria de lítio recarregável
Desligamento Automático Desligado / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
Geral
Conteúdo da Caixa 1 analisador ×
de carregador de EV EV86-T2 1 × conversor (tipo 2 a tipo 1)
1 cabo × USB tipo A a C
1 guia
de início rápido com ×friso 1 alça
de × pescoço 1 bolsa de × transporte com alça de ombro
Peso 760 g (1,7 lbs)
Tamanho (C x L x A) 296 × 94 × 50 mm (11,6 × 3,7 × 2 pol.)
Dados ambientais e certificações
Altitude Operacional 2.000 m (6.560 pés)
Categoria de Segurança CAT II-300 V, IEC61010-1
Certificações ETL, CE, FCC
EMC EN61326-1
Garantia Garantia limitada de 3 anos
Grau de Poluição 2
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10 °C a 30 °C (14 °F a 86 °F), <85% UR 30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F), <75% UR 40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F), <45% UR
Temperatura de armazenamento e umidade relativa [UR] -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), 0 a 80% UR

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica do FLIR EV86-T2 BR

User Manual

Manual do Usuário do FLIR EV86-NACS EV86-T2 BR

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido do FLIR EV86 BR

Quick Start Guide

FLIR EV86 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.