Extech EX350

Multímetro RMS True + NCV de 11 Funções

O EX350 é um DMM profissional repleto de características e funções avançadas. O modo de baixa impedância (LoZ) elimina leituras falsas causadas por tensões fantasmas. O filtro passa baixa (LPF) atenua as altas frequências para reduzir o ruído para leituras precisas. O verdadeiro RMS fornece leituras precisas ao medir formas de onda distorcidas ou ruidosas. O detector de tensão CA sem contato integrado verifica rapidamente a presença de tensão CA antes do teste. Apresenta um display LCD de 4.000 contagens, retenção de dados, mín.-máx., modo relativo, capacitância zero, desligamento automático, continuidade e teste de diodo. Este medidor medirá a tensão CA\/CC até 600 V e a corrente CA\/CC até 10 A. Completo com cabos de teste, manual e duas pilhas AA.

Recursos e suporte

User Manual

Extech EX35x User Manual

Datasheet

Extech EX35x Datasheet

Certification

Extech EX350 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.