Série FC AI-R

Câmera radiométrica térmica

A Flir Série FC AI-R é uma câmera radiométrica térmica robusta que integra imagens térmicas líderes do setor para detectar pontos quentes e riscos de combustão em ambientes externos adversos e áreas remotas. Quando a temperatura da superfície do objeto atinge os limites superiores predefinidos, a Série FC AI-R monitora continuamente mudanças de temperatura ou pontos quentes em áreas propensas a riscos de incêndio, como contêineres de armazenamento, armazéns, pilhas combustíveis, aterros sanitários e depósitos de resíduos. Ao detectar um ponto quente ou mudança significativa de temperatura, a câmera envia imediatamente um alarme para o sistema de gerenciamento de vídeo (VMS) para avaliação imediata e implementação rápida de táticas de resposta. Integrando Deep Neural Network e análise de movimento, além de sensibilidade térmica de 35 mK NETD, a Série FC AI-R garante maior consciência situacional e clareza de imagem superior. Essa câmera também oferece diversas opções de lentes e possui integração cibernética com o UVMS da Flir e VMS de terceiros, tornando-a uma ferramenta versátil para segurança de perímetro e segurança de ativos físicos.

• Processa diferenças de temperatura em tempo real para identificar riscos de superaquecimento
• Monitora as mudanças de temperatura relativas para detectar componentes com falha
• Mede as temperaturas da superfície com precisão de ±5 °C (41 °F) para alvos abaixo de 150 °C (302 °F)
• Quatro lentes térmicas de alto desempenho, com campo de visão (FOV) variando de 17° × 14° a 69° × 56°
• Imagens nítidas do sensor térmico premium para verificação visual rápida de pontos quentes, usando paletas de cores isotérmicas específicas para diferenciar pixels das temperaturas mais frias e das mais quentes, detectadas na superfície do objeto
• O vídeo com resolução total de 640 × 512 permite visualizar imagens, padrões térmicos e contraste apesar da fumaça, pouca luminosidade, neblina leve e turbidez
• Os AGCs personalizados da Flir fornecem imagens com contraste extremamente alto
• O Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (Dynamic Detail Enhancement, DDE) cria bordas nítidas e contraste que melhoram o desempenho analítico
• Defina os limites de temperatura a serem notificados em tempo real quando a temperatura da superfície de um objeto violar os valores superiores
• Reduza alarmes radiométricos falsos combinando a detecção térmica de ponto quente com a detecção inteligente de veículos, para filtrar alarmes de tubos de escape de veículos quentes em áreas monitoradas
• Integre perfeitamente com o Flir UVMS, bem como com outros sistemas de gerenciamento de vídeo de terceiros, através do kit de desenvolvimento de software Flir Nexus®
• Nexus integrado permite a geolocalização do alvo para conscientização situacional e transferência precisa para um dispositivo de giro/inclinação/zoom

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade Marcação CE; Diretiva RoHS III 2015/863/UE; Diretiva WEEE 2012/19/UE
Emissão FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe A (dentro dos limites da CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Segurança IEC 62368-1: 2018
Segurança cibernética
Segurança IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, controle de acesso de autenticação de usuário via firewall, credenciais de usuário com aplicação de política, autenticação de resumo, filtragem de endereço IP
Dados ambientais
Choque Choque (operacional) MIL-STD-810G, Método 516.6
Choque (transporte) IEC 60068-2-27:08
Classificação IP IP67
Descongelamento/Anticongelamento MIL-STD 810F:00 + Notice 1:00 + Notice 2:02 + Notice 3:03
Faixa de Temperatura de Armazenamento -50 °C a 85 °C (-58 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F), partida a frio
Resistência Antivandalismo IK10 (exceto lente e janelas)
Umidade Umidade relativa 0% a 90%
Vibração IEC 60068-2-64:08
Geral
Dimensões (C x L x A) Com proteção solar: 282 mm × 129 mm × 115 mm (11,1 pol. × 5,1 pol. × 4,5 pol.)
Sem proteção solar: 259 mm × 114 mm × 106 mm (10,2 pol. × 4,5 pol. × 4,2 pol.)
Garantia Câmera: 3 anos/Sensor: 10 anos
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Alimentação CA ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55.035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Sobretensão: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Peso Peso com proteção solar 2,2 kg (4,75 lb)
Peso sem proteção solar 1,8 kg (4 lb)
Resolução Efetiva 327.680 pixels
Tensão de Entrada Fonte: PoE+ (802.3at) 12 V CC 24 V CC 24 V CA (VA)
Aquecedor desligado: <9 W <10 W <9 W <15 W
Aquecedor ligado (a 100%): <25 W <28 W <25 W <32 W
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado de VOx com longa vida útil
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos Modo de alto ganho: 0 °C a 160 °C (32 °F a 320 °F)
Modo de baixo ganho: 0 °C a 380 °C (32 °F a 716 °F)
Análise de vídeo funcional apenas no Modo de alto ganho
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseados na Web; mascaramento de áreas de detecção analítica, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle remoto de E/S
Precisão de Medição Alvo abaixo de 100 °C (212 °F), precisão de ±5 °C (±9 °F)
Alvo abaixo de 150 °C (302 °F), precisão de ±5%
Alvo acima de 150 °C (302 °F), precisão de ±15%
Medida a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F). O erro pode ser maior em temperaturas extremas.
Recursos de Análise Detecção de entrada/invasão de região, cruzamento/invasão de cerca, classificador DNN
Integração do sistema
APIs de Rede NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Perfil S, G, T
Compatível com Análise Externa Sim
Entrada/Saída de Controle 1 contato seco de entrada; 1 relé de saída (carga nominal 0,025 A a 5 V CC)
Ethernet 10/100 Mbps
Mídia de Armazenamento Cartão microSD/microSDHC/microSDXC de até 512 GB (vendido separadamente)
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
Resolução de Streaming 640 512×
Saída de Vídeo Composto Analógico 1Vp-p (PAL ou NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) (térmico) Lente FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4: Lente FLIR FC-644 AI-R de 69° × 56°
, 44° × 36° (13 mm) f/1.0: Lente FLIR FC-625 AI-R de 44° × 36°
, 25° × 18° (25 mm) f/1.1: Lente FLIR FC-617 AI-R de 25° × 18°
, 17° × 14° (35 mm) f/1.1: 17° × 14°
Comprimento Focal – Térmico Lente FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4: 9 mm
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) f/1.0: 13 mm
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1: 25 mm
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1: 35 mm
Configurações de Imagens Termográficas Brilho, contraste, nitidez, AGC automático, gama, otimização inteligente de tela
Densidade de Pixels 17 µm
Faixa espectral (térmica) 7,5 µm a 13,5 µm
Foco – Térmico Atérmica, sem foco
Formato de matriz (térmica) 640 x 512
Número f (térmico) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R: f/1.1
FC-644 AI-R: f/1.0
FC-669 AI-R: f/1.4
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção automática de campo plano (FFC); acionadores térmicos e temporais
Sensibilidade Térmica - NETD (térmica) ≤35 mK a 25 °C (77 °F) para f/1,0
Taxa de Quadros Térmica 30 Hz/8,3 Hz
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes de H.264/H.265 ou MJPEG
Padrão de Vídeo IP e vídeo analógico
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem dos objetos de interesse

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR FC-Series AI-R BR

Selection Guide

Guia de seleção da matriz de produtos de segurança da FLIR

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

AE Spec

FLIR FC-Series AI-R A&E Specifications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.