Série FC AI-R

Câmera radiométrica térmica

A Flir Série FC AI-R é uma câmera radiométrica térmica robusta que integra imagens térmicas líderes do setor para detectar pontos quentes e riscos de combustão em ambientes externos adversos e áreas remotas. Quando a temperatura da superfície do objeto atinge os limites superiores predefinidos, a Série FC AI-R monitora continuamente mudanças de temperatura ou pontos quentes em áreas propensas a riscos de incêndio, como contêineres de armazenamento, armazéns, pilhas combustíveis, aterros sanitários e depósitos de resíduos. Ao detectar um ponto quente ou mudança significativa de temperatura, a câmera envia imediatamente um alarme para o sistema de gerenciamento de vídeo (VMS) para avaliação imediata e implementação rápida de táticas de resposta. Integrando Deep Neural Network e análise de movimento, além de sensibilidade térmica de 35 mK NETD, a Série FC AI-R garante maior consciência situacional e clareza de imagem superior. Essa câmera também oferece diversas opções de lentes e possui integração cibernética com o UVMS da Flir e VMS de terceiros, tornando-a uma ferramenta versátil para segurança de perímetro e segurança de ativos físicos.

• Processa diferenças de temperatura em tempo real para identificar riscos de superaquecimento
• Monitora as mudanças de temperatura relativas para detectar componentes com falha
• Mede as temperaturas da superfície com precisão de ±5 °C (41 °F) para alvos abaixo de 150 °C (302 °F)
• Quatro lentes térmicas de alto desempenho, com campo de visão (FOV) variando de 17° × 14° a 69° × 56°
• Imagens nítidas do sensor térmico premium para verificação visual rápida de pontos quentes, usando paletas de cores isotérmicas específicas para diferenciar pixels das temperaturas mais frias e das mais quentes, detectadas na superfície do objeto
• O vídeo com resolução total de 640 × 512 permite visualizar imagens, padrões térmicos e contraste apesar da fumaça, pouca luminosidade, neblina leve e turbidez
• Os AGCs personalizados da Flir fornecem imagens com contraste extremamente alto
• O Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (Dynamic Detail Enhancement, DDE) cria bordas nítidas e contraste que melhoram o desempenho analítico
• Defina os limites de temperatura a serem notificados em tempo real quando a temperatura da superfície de um objeto violar os valores superiores
• Reduza alarmes radiométricos falsos combinando a detecção térmica de ponto quente com a detecção inteligente de veículos, para filtrar alarmes de tubos de escape de veículos quentes em áreas monitoradas
• Integre perfeitamente com o Flir UVMS, bem como com outros sistemas de gerenciamento de vídeo de terceiros, através do kit de desenvolvimento de software Flir Nexus®
• Nexus integrado permite a geolocalização do alvo para conscientização situacional e transferência precisa para um dispositivo de giro/inclinação/zoom

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade Marcação CE; Diretiva RoHS III 2015/863/UE; Diretiva WEEE 2012/19/UE
Emissão FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe A (dentro dos limites da CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Segurança IEC 62368-1: 2018
Segurança cibernética
Segurança IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, controle de acesso de autenticação de usuário via firewall, credenciais de usuário com aplicação de política, autenticação de resumo, filtragem de endereço IP
Dados ambientais
Choque Choque (operacional) MIL-STD-810G, Método 516.6
Choque (transporte) IEC 60068-2-27:08
Classificação IP IP67
Descongelamento/Anticongelamento MIL-STD 810F:00 + Notice 1:00 + Notice 2:02 + Notice 3:03
Faixa de Temperatura de Armazenamento -50 °C a 85 °C (-58 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F), partida a frio
Resistência Antivandalismo IK10 (exceto lente e janelas)
Umidade Umidade relativa 0% a 90%
Vibração IEC 60068-2-64:08
Geral
Dimensões (C x L x A) Com proteção solar: 282 mm × 129 mm × 115 mm (11,1 pol. × 5,1 pol. × 4,5 pol.)
Sem proteção solar: 259 mm × 114 mm × 106 mm (10,2 pol. × 4,5 pol. × 4,2 pol.)
Garantia Câmera: 3 anos/Sensor: 10 anos
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Alimentação CA ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55.035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Sobretensão: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Peso Peso com proteção solar 2,2 kg (4,75 lb)
Peso sem proteção solar 1,8 kg (4 lb)
Resolução Efetiva 327.680 pixels
Tensão de Entrada Fonte: PoE+ (802.3at) 12 V CC 24 V CC 24 V CA (VA)
Aquecedor desligado: <9 W <10 W <9 W <15 W
Aquecedor ligado (a 100%): <25 W <28 W <25 W <32 W
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado de VOx com longa vida útil
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos Modo de alto ganho: 0 °C a 160 °C (32 °F a 320 °F)
Modo de baixo ganho: 0 °C a 380 °C (32 °F a 716 °F)
Análise de vídeo funcional apenas no Modo de alto ganho
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseados na Web; mascaramento de áreas de detecção analítica, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle remoto de E/S
Precisão de Medição Alvo abaixo de 100 °C (212 °F), precisão de ±5 °C (±9 °F)
Alvo abaixo de 150 °C (302 °F), precisão de ±5%
Alvo acima de 150 °C (302 °F), precisão de ±15%
Medida a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F). O erro pode ser maior em temperaturas extremas.
Recursos de Análise Detecção de entrada/invasão de região, cruzamento/invasão de cerca, classificador DNN
Integração do sistema
APIs de Rede NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Perfil S, G, T
Compatível com Análise Externa Sim
Entrada/Saída de Controle 1 contato seco de entrada; 1 relé de saída (carga nominal 0,025 A a 5 V CC)
Ethernet 10/100 Mbps
Mídia de Armazenamento Cartão microSD/microSDHC/microSDXC de até 512 GB (vendido separadamente)
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
Resolução de Streaming 640 512×
Saída de Vídeo Composto Analógico 1Vp-p (PAL ou NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) (térmico) Lente FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4: Lente FLIR FC-644 AI-R de 69° × 56°
, 44° × 36° (13 mm) f/1.0: Lente FLIR FC-625 AI-R de 44° × 36°
, 25° × 18° (25 mm) f/1.1: Lente FLIR FC-617 AI-R de 25° × 18°
, 17° × 14° (35 mm) f/1.1: 17° × 14°
Comprimento Focal – Térmico Lente FLIR FC-669 AI-R, 69° × 56° (9 mm) f/1.4: 9 mm
FLIR FC-644 AI-R, 44° × 36° (13 mm) f/1.0: 13 mm
FLIR FC-625 AI-R, 25° × 18° (25 mm) f/1.1: 25 mm
FLIR FC-617 AI-R, 17° × 14° (35 mm) f/1.1: 35 mm
Configurações de Imagens Termográficas Brilho, contraste, nitidez, AGC automático, gama, otimização inteligente de tela
Densidade de Pixels 17 µm
Faixa espectral (térmica) 7,5 µm a 13,5 µm
Foco – Térmico Atérmica, sem foco
Formato de matriz (térmica) 640 x 512
Número f (térmico) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R: f/1.1
FC-644 AI-R: f/1.0
FC-669 AI-R: f/1.4
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção automática de campo plano (FFC); acionadores térmicos e temporais
Sensibilidade Térmica - NETD (térmica) ≤35 mK a 25 °C (77 °F) para f/1,0
Taxa de Quadros Térmica 30 Hz/8,3 Hz
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Dois canais independentes de H.264/H.265 ou MJPEG
Padrão de Vídeo IP e vídeo analógico
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem dos objetos de interesse

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

AE Spec

FLIR FC-Series AI-R A&E Specifications

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.