A Flir Série FC AI é uma câmera de segurança de análise térmica que oferece uma maneira confiável e econômica de proteger perímetros contra invasão. A análise de IA combina DNN e análise de movimento que, juntas, aprimoram a consciência situacional e a detecção de incidentes, permitindo que os usuários tomem decisões mais bem informadas para aumentar a segurança e melhorar a coordenação e a eficiência. A câmera Série FC AI com sensibilidade térmica (NETD de < 25 mK) fornece imagens claras e nítidas, aprimorando a qualidade e o desempenho das análises. Além disso, a câmera Série FC AI oferece a mais ampla gama de opções de lentes e integração contínua com proteção cibernética por meio de sistemas de gerenciamento de vídeo, incluindo sistemas de terceiros e UVMS da Flir.

A robusta análise de vídeo DNN permite a diferenciação entre ameaças verdadeiras e alarmes falsos, mesmo quando alguém está tentando enganar o sistema.
A Flir tem a mais ampla gama de lentes à sua escolha, com 8 lentes de alto desempenho, com campos de visão que variam de 8,6° × 6,6° a 90° × 69°
Geolocalização de alvo para conscientização situacional e transferência precisa para um dispositivo PTZ, permitindo tomada de decisão, segurança, coordenação e eficiência aprimoradas.

Especificações

Conformidade e certificações
Aprovações CE: EN55032 Classe A; FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe A (dentro dos limites da CISPR 22:2008 Classe A)
Certificações IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A (manuseio)
Conformidade Marcação CE; Diretiva RoHS III 2015/863/EU; Diretiva WEEE 2012/19/EU
Emissão FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe A (dentro dos limites da CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Imunidade contra surto AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Segurança IEC 62368-1: 2018
Dados ambientais
Choque MIL-STD-810G, Método 516.6 (Operacional) IEC 60068-2-27:08 (Transporte)
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66 e IP67
Faixa de Temperatura de Armazenamento -50 °C a 85 °C (-58 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F (partida a frio)
Resistência Antivandalismo IK10 (exceto lente e janelas)
Umidade 0-95% de umidade relativa (armazenamento), 0-90% de umidade relativa (operação)
Vibração IEC 60068-2-64:08
Geral
Consumo de Energia Fonte: PoE+ (802.3at) 12V CC 24V CC 24V CA(VA) Aquecedor desligado: <9 W <10 W <9 W <15 W Aquecedor ligado (a 100%): <25 W <28 W <25W <32W
Dimensões (C x L x A) Sem proteção solar: 259 × 114 × 106 mm/10,2 × 4,5 × 4,2 pol. Com proteção solar: 282 × 129 × 115 mm/11,1 × 5,1 × 4,5 pol.
Faixa de Foco Atérmica, sem foco
Garantia Câmera: 3 anos/Sensor: 10 anos
Peso Com proteção solar: 7,5/9/13/19/25/35 mm 2,2 kg (4,75 lb) - 60 mm 2,4 kg (5,25 lb) - 75 mm 2,5 kg (5,5 lb) Sem proteção solar: 7,5/9/13/19/25/35 mm 1,8 kg (4 lb) - 60 mm 2,0 kg (4,5 lb) - 75 mm 2,2 kg (4,75 lb)
Resolução Efetiva 327.680 pixels
Tipo de Detector Microbolômetro não refrigerado de VOx com longa vida útil
Zoom Eletrônico Zoom Eletrônico contínuo de 4x
Medição e análise
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseados na Web; mascaramento de áreas de detecção analítica, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle remoto de E/S
Recursos de Análise Detecção de entrada/invasão de região, ultrapassagem de cruzamento/cerca, classificador CNN
Integração do sistema
APIs de Rede NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Perfil S, G, T
Compatível com Análise Externa Sim
Entrada/Saída de Controle 1 contato seco de entrada; 1 relé de saída (carga nominal 0,025 A a 5 V CC)
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Resolução de Streaming 640 x 512
Saída de Vídeo Composto Analógico 1Vp-p (PAL ou NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Vídeo Sobre Ethernet Dois canais independentes de H.264/H.265 ou MJPEG
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) (térmico) Lente FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1.2: Lente FLIR FC-669 AI de 90° × 69°
, 69° (9 mm) f/1.4: Lente FLIR FC-644 AI de 69° × 56°
, 44° (13 mm) f/1.0: Lente FLIR FC-625 AI × de 44° 36°
, lente f/1.1 de 25° (25 mm): Lente FLIR FC-617 AI × de 25° 18°
, lente f/1.1 de 17° (35 mm): Lente FLIR FC-610 AI × de 17° 14°
, lente f/1.2 de 10° (60 mm): 10° °
lentes × FLIR FC-608 AI de 8,6° (75 mm) f/1.1: Lente° FLIR FC-632 AI × de 8,6 6,6°
, 32° (19 mm) f/1,0: 32° 26°×
Comprimento Focal – Térmico Lente FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1,2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1,4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1,0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1,1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1,1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1,2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8,6° (75 mm) f/1,1: 75 mm
FLIR FC-632
Configurações de Imagens Termográficas Brilho, contraste, nitidez, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), gama, otimização inteligente de tela
Densidade de Pixels 17 µm
Faixa espectral (térmica) 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de matriz (térmica) 640 x 512
Lente Lente FLIR FC-690 AI, 90° (7,5 mm) f/1,2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, 69° (9 mm) f/1,4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, 44° (13 mm) f/1,0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, 25° (25 mm) f/1,1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, 17° (35 mm) f/1,1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, 10° (60 mm) f/1,2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, 8,6° (75 mm) f/1,1: 75 mm
FLIR FC-632
Modos de AGC Térmico Brilho, contraste, nitidez, compressão de tons de cinza, gama, equilíbrio inteligente de tela
Número f (térmico) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção automática de campo plano (FFC); acionadores térmicos e temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem dos objetos de interesse
Sensibilidade Térmica - NETD (térmica) <25 mK a 25 °C (77 °F) para f/1,0
Sensibilidade Térmica/NETD <25 mK a 25 °C (77 °F) para f/1,0
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz – PAL: 30 Hz/8,3 Hz
Vídeo e gravação
Armazenamento Local Suporte para cartão SD de até 512 GB (não fornecido)
Compressão de Vídeo Dois canais independentes de H.264/H.265 ou MJPEG
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sistema híbrido com IP e vídeo analógico, configurações NTSC ou PAL dinâmicas

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Selection Guide

Guia de seleção da matriz de produtos de segurança da FLIR

Datasheet

Ficha técnica do FLIR FC-Series AI BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Datasheet

FLIR FC-Series AI Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

Brochure

Flir Enhanced Multilayered Security Guidebook

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.