FH-Series ID

Câmera Fixa Multiespectral para Segurança de Perímetro

As câmeras fixas multiespectrais Flir FH-Series ID são câmeras robustas que integram imagens térmicas líderes do setor com imagens visíveis 4K para fornecer recursos confiáveis de detecção de intrusos para segurança de perímetro. A análise integrada de rede neural convolucional (DNN) detecta e classifica com precisão ameaças humanas e de veículos em alta ou baixa velocidade, minimizando alarmes falsos e custos operacionais diários. O agendamento personalizado permite que os operadores de segurança definam a execução da análise de intrusão em fluxos visíveis durante o dia e em fluxos térmicos durante a noite, estabelecendo cobertura otimizada para qualquer condição de iluminação.

Por que dois é melhor do que um

A FH-Series ID integra o melhor em tecnologias de imagem térmica e de luz visível 4K para consciência situacional em tempo real em qualquer condição de iluminação, além de vento, chuva, neblina ou neve. Esse sistema pode capturar eventos à medida que eles se desenrolam, disseminar alertas verificados e percepções acionáveis para o pessoal apropriado e coletar informações detalhadas para análise forense.

Redução de alarmes falsos por meio de análise de vídeo

A FH-Series ID oferece análise de vídeo DNN aprimorada para detecção, classificação e geolocalização confiáveis de intrusos, para que o pessoal de segurança possa avaliar rapidamente possíveis ameaças e intervir antes que os perímetros sejam invadidos ou ativos críticos danificados.

Segurança cibernética e conformidade com NDAA

Proteger seus dados é tão importante para nós quanto a segurança do local é para você. As câmeras de segurança Flir são ideais para sistemas de segurança cibernética reforçados para infraestrutura crítica e aplicações governamentais. O desenvolvimento do Flir atende aos padrões de conformidade da NDAA ao incorporar considerações de cibersegurança em nosso processo, juntamente com testes de vulnerabilidade internos e externos, revisões rigorosas de código e protocolos rigorosos de TI.

Análise e integração de vídeo

O United VMS é uma maneira poderosa de integrar e controlar o Flir FH-Series ID. Intuitivo de usar e escalável para suas necessidades, o UVMS suporta análise e transferência de câmeras fixas para PT.

Conexão de sensores de segurança com Flir Nexus

Rastreie perfeitamente alvos em áreas amplas por meio do Flir Nexus, um protocolo de comunicação proprietário que ajuda a preencher a lacuna entre a FH-Series ID, outras câmeras, dispositivos de radar e seus sistemas de monitoramento. O Nexus permite a coordenação perfeita com radares Flir e outras câmeras térmicas e de luz visível para manter o rastreamento contínuo, mesmo além do campo de visão de um radar.
Key Features
Integra imagens térmicas com resolução 640 × 512 e um sensor de luz visível 4K em uma única câmera para desempenho ideal em qualquer ambiente ou condição de iluminação
Minimize alarmes falsos e o custo das operações diárias usando análise de vídeo na câmera que é executada no espectro visível e térmico para detecção robusta de intrusão de pessoas e veículos
Implante a FH-Series ID como parte de uma solução completa Flir ou em combinação com soluções de terceiros preferenciais
Product showcase image

Especificações

Conformidade e certificações
Aprovações FCC Parte 15 (Subparte B, classe A), Marcação CE
Certificações IEC 62368
Conformidade RoHS, WEEE
Dados ambientais
Choque IEC 60068-2-27
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66 e IP67
Faixa de Temperatura de Armazenamento -50 °C a 85 °C (-58 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidade Umidade relativa 0% a 95%
Vibração IEC 60068-2-64
Geral
Consumo de Energia Nominal: Aquecedores de 15 W ativados, 12 V CC: Aquecedores de 48 W ativados, todas as outras entradas: 70 W
Dimensões (C x L x A) 314 × 233 × 124 mm (12,4 × 9,2 × 4,9 in)
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Alimentação CA EN 50130-4
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Sinal EN 50130-4
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos N/D
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseado na web, mascaramento de áreas de detecção analítica, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle E/S remoto
Precisão de Medição N/D
Recursos de Análise Detecção de entrada/intrusão de região, ultrapassagem de cruzamento/cerca; configuração de profundidade automática/manual, regras humanas e de veículos, adulteração, loitering, classificador CNN
Integração do sistema
APIs de Rede Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Perfil S, G, T
Compatível com Análise Externa Sim
Entrada/Saída de Controle Entrada: dois contatos de alarme seco Saída: dois contatos de relé 1A máx. a 24 VCA/30 VCC Configurável entre normalmente aberto e normalmente fechado
Ethernet 100/1.000 Mbps
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Resolução de Streaming Fluxo primário: Térmica: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visível: 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) e VGA 640 × 480 Fluxo secundário: Térmica: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visível: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) E VGA 640 × 480
Vídeo Sobre Ethernet Dois canais independentes de H.264/H.265 ou M-JPEG (exceto 4k) para imagens visíveis e térmicas
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) (térmico) FLIR FH-669 ID, 9 mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13 mm: 44°×36°
FLIR FH-625 ID, 25 mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35 mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50 mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60 mm: 10° × 8,2°
FLIR FH-608 ID, 75 mm: 8,6° × 6,6°
FLIR FH-606 ID, 100 mm: 6,2° × 4,9°
Faixa espectral (térmica) 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 4K 2160p (3840 × 2160)
Formato de matriz (térmica) 640 x 512
Modos de AGC Térmico AGC automático, AGC manual, AGC de equalização de platô, AGC linear, Aprimoramento dinâmico de detalhes automático (DDE), Configuração de ganho máximo
Número f FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1,6-2,2
FLIR FH-625 ID: 1,4-1,7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1,5-2,8
Número f (térmico) FLIR FH-606 ID: f/1.6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1.1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1.2
FLIR FH-644 ID: f/1.0
FLIR FH-669 ID: f/1.4
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Pitch do detector (térmico) 17 µm
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse
Sensibilidade Térmica - NETD (térmica) <25 mK a 25 °C, F/1,0
Taxa de quadros de vídeo (térmica) NTSC: 30 Hz ou PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Taxa de Quadros do Vídeo 30 Hz ou menos
Vídeo e gravação
Armazenamento Local Suporte para cartão SD (não fornecido)
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sistema híbrido com IP e vídeo analógico

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Selection Guide

Guia de seleção da matriz de produtos de segurança da FLIR

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

Datasheet

FLIR FH-Series ID Datasheet

AE Spec

FLIR FH-Series ID A&E Specifications

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.