FH-Series R

Câmera fixa multiespectral para detecção precoce de incêndio

As câmeras fixas multiespectrais Flir FH-Series R integram imagens térmicas líderes do setor com imagens visíveis em 4K para fornecer verificação visual rápida de pontos quentes em aplicações de detecção precoce de incêndio. Quando uma mudança de temperatura ou ponto quente é detectada, a medição de temperatura sem contato é enviada ao operador através de um Sistema de Gerenciamento de Vídeo (VMS) conectado para avaliação instantânea e implantação de táticas de resposta. O agendamento personalizado oferece ao pessoal de segurança a flexibilidade de ativar e desativar alarmes, dependendo do horário comercial e da sazonalidade. Combinando o poder da detecção térmica de pontos quentes com a detecção inteligente de veículos, alarmes falsos de tubos de escape quentes podem ser drasticamente reduzidos.

Integra um sensor térmico e visível de alta resolução para detecção de ponto quente e verificação visual a partir de um único dispositivo
Detecte pontos quentes e intrusos sem alarmes falsos com análise de vídeo integrada; faça detecções com base no horário do dia, horário comercial e sazonalidade usando a ferramenta de agendamento integrada
Implante a FH-Series R como parte de uma solução completa Flir ou em combinação com soluções de terceiros preferenciais

Especificações

Conformidade e certificações
Aprovações FCC Parte 15 (Subparte B, classe A), Marcação CE
Certificações IEC 62368
Conformidade RoHS, WEEE
Dados ambientais
Choque IEC 60068-2-27
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66 e IP67
Faixa de Temperatura de Armazenamento -50 °C a 85 °C/-58 °F a 185 °F
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F
Umidade Umidade relativa 0% a 95%
Vibração IEC 60068-2-64
Geral
Consumo de Energia Nominal: Aquecedores de 15 W ativados, 12 V CC: Aquecedores de 48 W ativados, todas as outras entradas: 70 W
Dimensões (C x L x A) 314 x 233 x 124 mm/12,4" x 9,2" x 4,9"
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Alimentação CA EN 50130-4
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Sinal EN 50130-4
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos Modo de alto ganho: Modo de baixo ganho de 0 °C a 160 °C (32 °F a 320 °F): 0 °C a 380 °C (32 °F a 716 °F)
Gerenciamento de Análises Configuração e gerenciamento baseado na web, mascaramento de áreas de detecção analítica, sensibilidade ajustável, respostas automáticas, controle E/S remoto
Precisão de Medição Alvo abaixo de 100 °C (212 °F): ± Precisão de 5 °C (±9 °F) Alvo abaixo de 150 °C (302 °F): Precisão ± de 5% Alvo acima de 150 °C (302 °F): Precisão de ± 15% *Medido à temperatura ambiente de 25 °C. O erro pode ser maior em temperaturas extremas
Recursos de Análise Detecção de entrada/intrusão de região, ultrapassagem de cruzamento/cerca; configuração de profundidade automática/manual, regras humanas e de veículos, adulteração, loitering, classificador CNN
Integração do sistema
APIs de Rede NEXUS® SDK NEXUS® CGI ONVIF Perfil S, G, T
Compatível com Análise Externa Sim
Entrada/Saída de Controle Entrada: dois contatos de alarme seco Saída: dois contatos de relé 1A máx. a 24 VCA/30 VCC Configurável entre normalmente aberto e normalmente fechado
Ethernet 100/1.000 Mbps
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Resolução de Streaming FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: Fluxo primário: Térmica: QVGA (320 x 256) Visível: 4k (3840 x 2160), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) e VGA 640 x 480 Fluxo secundário: Térmica: QVGA (320 x 256) Visível: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) e VGA 640x480
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: Fluxo primário: Térmica: VGA (640 x 512), QVGA (320 x 256) Visível: 4k (3840 x 2160), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720) e VGA 640 x 480 Fluxo secundário: Térmica: VGA (640 x 512), QVGA (320 x 256) Visível: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) e VGA 640x480
Vídeo Sobre Ethernet Dois canais independentes de H.264/H.265 ou M-JPEG (exceto 4k) para imagens visíveis e térmicas
Câmera termográfica
Campo de visão (FOV) (térmico) FLIR FH-313 R: 13° × 10°
FLIR FH-324 R: 24° × 18°
FLIR FH-369 R: 69° × 56°
FLIR FH-617 R: 17° × 14°
FLIR FH-625 R: 25°×18°
FLIR FH-644 R: 44°×36°
FLIR FH-669 R: 69 × 56° × 56°
Faixa espectral (térmica) 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 4K 2160p (3840 x 2160)
Formato de matriz (térmica) FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-369 R: 320 × 256
FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R, FLIR FH-669 R: 640 × 512
Modos de AGC Térmico AGC automático, AGC manual, AGC de equalização de platô, AGC linear, Aprimoramento dinâmico de detalhes automático (DDE), Configuração de ganho máximo
Número f FLIR FH-313 R, FLIR FH-324 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R, FLIR FH-644 R: 1,8
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: 1,6
Número f (térmico) FLIR FH-313 R, FLIR FH-617 R, FLIR FH-625 R: f/1.1
FLIR FH-324 R, FLIR FH-644 R: f/1.0
FLIR FH-369 R, FLIR FH-669 R: f/1.4
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Pitch do detector (térmico) 17 µm
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse
Sensibilidade Térmica - NETD (térmica) <35 mK a 25 °C F# 1,0
Taxa de quadros de vídeo (térmica) NTSC: 30 Hz ou PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Taxa de Quadros do Vídeo 30 Hz ou menos
Vídeo e gravação
Armazenamento Local Suporte para cartão SD (não fornecido)
Vídeo Composto NTSC ou PAL Sistema híbrido com IP e vídeo analógico

Acessórios

Recursos e suporte

Caso de Aplicação

Câmeras FLIR mantêm pavilhão de produção de carne da Dovecote Park protegida contra incidentes de incêndio

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Selection Guide

Guia de seleção da matriz de produtos de segurança da FLIR

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

AE Spec

FLIR FH-Series R A&E Specifications

Datasheet

FLIR FH-Series R Datasheet a4

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Automation Brochure
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.