Série Flir Elara DX

Câmera Termográfica com PTZ Multiespectral

A câmera de segurança com panorâmica/inclinação/zoom (PTZ, pan/tilt/zoom) multiespectral fornece total consciência situacional nos ambientes mais rigorosos. Combinando os geradores de imagens térmicas e de luz visível, a Elara DX-Series oferece aos operadores a capacidade de monitorar áreas grandes na escuridão total, com luz ofuscante e condições meteorológicas adversas. As capacidades excepcionais de detecção e identificação das câmeras multiespectrais ajudam os integradores a oferecer soluções para problemas difíceis de geração de imagens em locais de infraestrutura crítica e instalações remotas.

Os sensores térmicos e de luz visível integrados capturam imagens de vídeo nítidas que outras câmeras PTZ não são capazes de capturar.
Projetada para suportar as dificuldades de locais de infraestrutura crítica e outros locais exigentes.
O recurso PTZ oferece aos operadores visibilidade contínua em grandes áreas, além de zoom térmico opcional de até 5x com lente de zoom de 15 mm a 75 mm.

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações FCC Parte 15 (Subparte B, classe A) Marcação CE RoHS IP66 WEEE NEMA 4X
Dados ambientais
Choque IEC 60068-2-27
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Faixa de Temperatura Operacional -40°C a 60°C
Temperatura de Armazenamento -55 °C a 85 °C
Umidade 0 a 95% relativa
Vibração IEC 60068-2-64
Geral
Faixa de Foco Atérmica, Sem Foco
Tensão de Entrada 24 V CA (±10%) [BR] Injetor POE Universal
Tipo de Detector Microbolômetro VOx Não Refrigerado com Longa Vida Útil
Zoom Visível: Zoom Óptico: 31
Zoom Eletrônico Térmico Zoom Eletrônico Contínuo de até 4×
Medição e análise
Predefinições Programáveis 256
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Velocidade de Inclinação -10° a 190° [BR] 0,1° a 60°/s
Velocidade de Panorâmica Contínuo de 360° [BR] 0,1° a 90°/s
Integração do sistema
APIs de Rede FLIR SDK, FLIR CGI
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos Compatíveis IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Resolução de Streaming Térmica: QVGA a VGA [BR] Visível: VGA a 4k
Câmera termográfica
Campo de Visão da Lente Campo de Visão Horizontal (HFOV): 61,8° a 2,15° [BR] Campo de Visão Vertical (VFOV): 36,65° a 1,2°
Características Ópticas FOV: 50° × 38° [BR] Comprimento Focal: 8,7 mm
Comprimento Focal Visível: 6,5 mm a 202 mm
Configurações de Imagens Termográficas AGC Automático, Aprimoramento Dinâmico de Detalhes (DDE), Brilho, Nitidez, Contraste
Densidade de Pixels 12 µm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 640 × 480
Sensibilidade Visível: [BR] Cor: 0,25 Lux (@ (f1.6 AGC Ligado, 30FPS) [BR] P/B: 0,10 Lux (@ (f1.6 AGC Ligado, 30FPS)
Taxa de Quadros Térmica NTSC: 30 Hz ou PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Câmera de luz visível
Campo de Visão da Lente Campo de Visão Horizontal (HFOV): 61,8° a 2,15° [BR] Campo de Visão Vertical (VFOV): 36,65° a 1,2°
Comprimento Focal Visível: 6,5 mm a 202 mm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 640 × 480
Sensibilidade Visível: [BR] Cor: 0,25 Lux (@ (f1.6 AGC Ligado, 30FPS) [BR] P/B: 0,10 Lux (@ (f1.6 AGC Ligado, 30FPS)
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo Térmica: Um canal de H.264 e M-JPEG [BR] Visível: Dois canais independentes – H.264 e M-JPEG
Otimização de Uniformidade da Imagem do Vídeo Correção Automática de Campo Plano (FFC) – Acionadores Térmicos e Temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico de Vídeo Padrão, Predefinições e Definível pelo usuário para garantir a melhor qualidade de imagem sobre objetos de interesse

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR Elara DX-Series BR

Selection Guide

Guia de seleção da matriz de produtos de segurança da FLIR

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.20

Datasheet

FLIR Elara DX-Series Datasheet

User Manual

FLIR Elara DX-Series Installation and User Guide

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.21

Quick Start Guide

FLIR Elara DX-Series Quick Install Guide

AE Spec

FLIR Elara DX-Series A&E Specification

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.