Produto descontinuado

KF6

Câmera Termográfica para Dispositivos de Combate Aéreo a Incêndios

A nova KF6 da FLIR é o primeiro gerador de imagens térmicas do setor projetada, produzido especificamente para aplicações de dispositivos aéreos. Montável na extremidade de uma haste reta e sobre um cesto de escada, a KF6 oferece aos bombeiros uma visualização termográfica de ângulo elevado de telhados e outras estruturas elevadas, ajudando a ver através de fumaça espessa, a apontar com mais eficiência para as áreas mais quentes e direcionar mais estrategicamente os esforços de combate a incêndio.

A FLIR KF6 é a primeira TIC OEM montável especificamente para aplicação em dispositivos aéreos. Proporcionando um alto ângulo de visão termográfica de telhados, andares superiores e outras estruturas elevadas, a KF6 pode ajudar sua equipe a ver claramente através da fumaça e da escuridão total de uma perspectiva estratégica adicional para uma definição de alvo eficiente e consciência situacional
A KF6 pode ser fixada com facilidade e segurança por baixo ou por cima de plataformas aéreas e na extremidade de hastes retas. Apenas um cabo com um conector MIL-C fornece 10–32 VCC e a saída de vídeo composto para uma instalação simples.
Com resolução de IV de 640 × 480 e um campo de visão de 69°, reforçada com FSX™ Flexible Scene Enhancement integrado, a KF6 produz imagens térmicas com cores vivas, fornecendo detalhes mais finos e maior visibilidade para facilitar a orientação e identificação da estrutura.

Especificações

Comunicação e armazenamento de dados
Conector de Alimentação e de Vídeo MIL-C-38999 de 13 pinos, Conector correspondente D38999/24FB35PN: D38999/26FB35SN
Saída de Vídeo Saída de vídeo composto, compatível com NTSC
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 69° x 56°
Cor Preta e branca
Faixa Espectral 7,5-13,5 µm
Foco Fixo
Frequência da Imagem 30 Hz
Modos de Imagem Modo TI básico de combate a incêndio
Número f 1,4
Padrão de Vídeo PAL
Resolução Térmica de IV 640 x 480
Sensibilidade Térmica/NETD <100 mK a f/1.4
Tipo de Detector Matriz de plano focal, com microbolômetro não refrigerado
Medição e análise
Faixa Automática Sim
Faixa de Temperatura de Objetos Faixa de ganho alta: de –25 a +150 °C (de –13 a +302 °F) Faixa de ganho baixa: de 0 a +550 °C (de +32 a +1022 °F)
Fotômetro 1,0
Isotérmico Sim
Precisão ±10 °C (±18 °F) ou ±10% na faixa de alto ganho
Unidade de Temperatura
Geral
Material da estrutura Alumínio
Peso 1,2 ± 0,1 kg (2.6 ± 0.2 lb.)
Tamanho (C x L x A) 158 mm × 112 mm × 89 mm (6.2 in. × 4.4 in. × 3.5 in.)
Tamanho da Embalagem 247 mm x 175 mm x 175 mm (9.7 in. x 6.9 in. x 6.9 in.)
Dados ambientais e certificações
Choque IEC 600 68-2-27, onda semissenoidal com pico de 25 g
EMC EN 61000-6-2:2005 (imunidade) EN 61000-6-3:2011 (emissão) FCC 47 CFR Parte 15 B (emissão) ISO7637-2 Veículos Rodoviários – Elétricos Perturbações de condução e acoplamento – Parte 2: Condução de transiente elétrico apenas ao longo de linhas de alimentação. (Imunidade)
Encapsulamento IP 67 (IEC 605 29)
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 a +70 °C (–40 a +158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional –32 a +65 °C (–26 a +149 °F)
Montagem Montagem superior
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F), dois ciclos
Vibração IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz e 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
Potência
Consumo de Energia <5 W em média, quando alimentada com 28 V CC
Entrada de Alimentação 10,5 a 32 V CC (ISO 7637-2)
Tempo de Inicialização < 20 segundos

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

KF6 datasheet

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Limited Warranty (US Only)

Brochure

FLIR Thermal Firefighting Brochure