Produto descontinuado

Extech FM200

Medidor de formaldeído

O Extech FM200 é um medidor de formaldeído portátil com uma sonda removível. Este medidor exibe simultaneamente a concentração de formaldeído (CH2O), a temperatura do ar e as leituras de umidade relativa em um grande visor LCD retroiluminado. O FM200 apresenta a função de calibração CH2O em ar fresco, mín./máx., retenção de dados, desligamento automático e funções indicadoras de bateria fraca. Vem completo com tubo flexível, sensor com cabo de 64 cm (2,1 pés), 6 baterias AAA, manual do usuário e estojo de transporte.

Especificações

Especificações gerais
Formaldeído (CH₂O) 0,00 a 5,00 ppm
Precisão básica da temperatura (ar) ±2°F\1°C
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Precisão básica do formaldeído (CH₂O) ±5%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F\°C
Resolução máx. do formaldeído (CH₂O) 0,01 ppm
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 15 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 165 g (5,8 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech FM200 User Manual

Datasheet

Extech FM200 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.