Flir G306

Câmera de Imagens Ópticas de Gás (OGI) para hexafluoreto de enxofre (SF₆)

Product Variations

A FLIR G306 é uma câmera inovadora de Imagens Ópticas de Gás (OGI) usada para visualizar hexafluoreto de enxofre (SF₆), amônia (NH₃), etileno (C₂H₄) e outros vazamentos de gás industrial em vários ambientes. O SF₆ é um gás estufa potente, com um potencial de aquecimento global 23.000 vezes maior do que o CO₂ para um período de 100 anos. O SF₆ é comumente usado no setor da energia elétrica como um isolante e meio de refrigeração para subestações e disjuntores isolados a gás. Com a G306 portátil sem contato, você pode verificar com segurança e eficiência as subestações em busca de vazamentos de gases nocivos e prejudiciais ao ambiente sem interferir na entrega de serviços públicos elétricos ou interromper as operações industriais.

O Flir G306 mede com precisão temperaturas de -40 °C a 500 °C (-40 °F a 932 °F) e o modo de alta sensibilidade (HSM) patenteado da Flir faz com que (SF₆) e outros vazamentos de gás industrial se destaquem mais claramente, permitindo que você faça a varredura eficiente de milhares de componentes
Wi-Fi e Bluetooth® integrados permitem que você se conecte a smartphones ou tablets e edite e armazene imagens na nuvem sem esforço, ou transfira arquivos sem fio usando o serviço em nuvem Flir Ignite™ incluído
Opere e interaja confortavelmente com sua G306 graças à tela LCD sensível ao toque giratória de 4 pol. (10,16 cm), que permite visualizar alvos de qualquer direção

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels (76.800 pixels)
Pitch do Detector G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Precisão G306 14,5306 14.5°: ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura (>100 °C, >212 °F)
G306 24°: ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Faixa Espectral 10,3 µm a 10,7 µm
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem 10 pontos, 5 caixas com máx./mín./média, 1 linha (horizontal ou vertical), correções de medição
Campo de Visão G306 14,5306 14.5°: 14,5° × 10,8°
G306 24°: 24° × 18° (23 mm)
Exibir taxa de quadros 60 Hz
Faixa Espectral 10,3 µm a 10,7 µm
Foco Manual ou automático
Gravação de Vídeo MPEG Sim
Gravação e Streaming de Vídeo G306 14,5306 14.5°: Streaming não radiométrico em tempo real: RTP/MPEG4
G306 24°: H.264 para cartão de memória
Imagem Visual 3,2 MP a partir de câmera de luz visível integrada
JPG radiométrico Sim
LCD em cores ×Tela LCD sensível ao toque, 4”, 640 480 pixels com rotação
Modos de Imagem G306 14,5306 14.5°: Imagem IV, imagem visual, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
G306 24°: Imagem infravermelha, imagem visual, modo de alta sensibilidade (HSM), filtro de redução de ruído
Número f da Câmera 1,59
Paletas de cores G306 14,5306 14.5°: Ferro, Cinza, Arco-íris, Ártico, Lava, Arco-íris HC
G306 24°: Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Pitch do Detector G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Ponto Laser Sim
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução de IV 320 × 240 pixels (76.800 pixels)
Tipo de Detector G306 14,5306 14.5°: Matriz de plano focal, QWIP
G306 refrigerado 24°: Matriz de plano focal (FPA), QWIP refrigerado
Visor Ajustável OLED inclinável integrado, 800 × 480 pixels
Vídeo IV Radiométrico RTRR (.csq), sobre UVC
Zoom G306 14,5°: zoom
digital contínuo de 1-8x G306 24°: zoom digital contínuo – de 1 8×
Medição e análise
Caixa de Área 5 (mín./máx./méd.)
Correções de Medição Temperatura refletida, distância, transmissão atmosférica, umidade, óptica externa
Delta T Sim
Faixa de Temperatura -40 °C a 500 °C (-40 °F a 932 °F)
Subfaixas disponíveis:
-40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F)
-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F)
80 °C a 250 °C (176 °F a 482 °F)
150 °C a 350 °C (302 °F a 662 °F)
250 °C a 500 °C (482 °F a 932 °F)
Fotômetro 10
Gravação Gravação MultiREC; Grave vários arquivos automaticamente em ordem personalizável
Perfil 1 linha energizada (horiz. ou vert.)
Precisão G306 14,5306 14.5°: ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura (>100 °C, >212 °F)
G306 24°: ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Sensibilidade ao gás SF₆: <0,3 ppm x m (ΔT = 10°C, Distância = 1 m)
Sensibilidade Térmica <15 mK a 30°C (86°F)
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão, com dados de medição inclusos. Modo somente infravermelho
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth via fone de ouvido, Wi-Fi, HDMI
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Rádio Frequência de operação:
•Bluetooth + EDR: 2.402–2.480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2.412–2.462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5.150-5.250 MHz Observe que a banda de frequência 5.150-5.250 MHz é apenas para uso interno, consulte as normas nacionais.

Saída RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: <17 dBm

Antena
•Antena integrada PIFA (ganho: máximo de 2,6 dBi)
Saída de Vídeo HDMI, DVI
Geral
Anotações Voz: 60 segundos com Bluetooth em imagens estáticas e vídeos
Texto: Texto da lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Esquema da imagem: Sim, apenas no infravermelho
GPS [removível] Dados de localização adicionados automaticamente a todas as imagens estáticas e primeiro quadro no vídeo a partir de um GPS integrado
Mira Laser Classe 2
O Pacote Inclui Câmera de infravermelho com lente, bateria (2 peças), carregador de bateria, fonte de alimentação incluindo vários plugues, alça de mão, alça de pescoço, tampa da lente, alça da tampa da lente, cartão de memória, cabo HDMI-HDMI, cabo USB, chave de fenda TX20, parafuso de botão (parafuso opcional para a tampa traseira), documentação impressa e caixa de transporte rígida
Peso [com lente e baterias] 3 kg (6,18 lb)
Rota de inspeção FLIR Habilitado na câmera
Serviços em nuvem Via Wi-Fi; FLIR Ignite para upload, organização, armazenamento e compartilhamento seguros e diretos de imagens (firmware necessário disponível)
Tamanho da Embalagem G306 14,5°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pol.)
G306 24°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pol.)
Tamanho [C x L x A] com a Lente 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 pol. × 6,48 pol. × 6,73 pol.)
Interface do usuário
Idiomas 21
Potência
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 95% da capacidade, status do carregamento indicado por LEDs
Tempo de Inicialização Normalmente 7 min. a 25 °C (77 °F)
Tempo Operacional da Bateria > 2,5 horas a 25 °C (68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V, carregada na câmera ou em um carregador duplo separado
Dados ambientais e certificações
Certificações RoHS: 2011/65/EU
WEEE: VERMELHO 2012/19/UE
: EMC 2014/53/UE
: ETSI EN 301 489-1 (rádio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emissão), EN 55035 (imunidade), EN 61000-4-8 Nível 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Ambiente Industrial de Imunidade, FCC 47 CFR parte 15 B, classe B (emissão), ICES-003
Choque e Vibração Choque: 25 g (IEC 60068-2-27); Vibração: 2 g (IEC 60068-2-6)
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento G306 14,5306 14.5°: –30 °C a 60 °C (–22 °F a 140 °F)
G306 24°: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Faixa de Temperatura Operacional G306 14,5306 14.5°: –20 °C a 40 °C (–4 °F a 104 °F)
G306 24°: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem G306 14,5306 14.5°: UNC 1/4"-20
G306 24°: UNC ¼"-20

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR G306 BR

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Datasheet

FLIR G306 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação