G306

Câmera de Imagens Ópticas de Gás (OGI) para hexafluoreto de enxofre (SF₆)

Product Variations

A Flir G306 é uma câmera inovadora de imagens ópticas de gás (OGI) usada para visualizar hexafluoreto de enxofre (SF₆), amônia (NH₃), etileno (C ₂H₄) e outros vazamentos de gás industrial em vários ambientes. O SF₆ é um gás estufa potente, com um potencial de aquecimento global 23.000 vezes maior do que o CO₂ para um período de 100 anos. O SF₆ é comumente usado no setor da energia elétrica como um isolante e meio de refrigeração para subestações e disjuntores isolados a gás. Com a G306 portátil sem contato, você pode verificar com segurança e eficiência as subestações em busca de vazamentos de gases nocivos e prejudiciais ao ambiente sem interferir na entrega de serviços públicos elétricos ou interromper as operações industriais.

O Flir G306 mede com precisão temperaturas de -40 °C a 500 °C (-40 °F a 932 °F) e o modo de alta sensibilidade (HSM) patenteado da Flir faz com que (SF₆) e outros vazamentos de gás industrial se destaquem mais claramente, permitindo que você faça a varredura eficiente de milhares de componentes
Wi-Fi e Bluetooth® integrados permitem que você se conecte a smartphones ou tablets e edite e armazene imagens na nuvem sem esforço, ou transfira arquivos sem fio usando o serviço em nuvem Flir Ignite™ incluído
Opere e interaja confortavelmente com sua G306 graças à tela LCD sensível ao toque giratória de 4 pol. (10,16 cm), que permite visualizar alvos de qualquer direção

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 × 240 pixels (76.800 pixels)
Pitch do Detector G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Precisão G306 14,5306 14.5°: ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura (>100 °C, >212 °F)
G306 24°: ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Faixa Espectral 10,3 µm a 10,7 µm
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem 10 pontos, 5 caixas com máx./mín./média, 1 linha (horizontal ou vertical), correções de medição
Campo de Visão G306 14,5306 14.5°: 14,5° × 10,8°
G306 24°: 24° × 18° (23 mm)
Exibir taxa de quadros 60 Hz
Faixa Espectral 10,3 µm a 10,7 µm
Foco Manual ou automático
Gravação de Vídeo MPEG Sim
Gravação e Streaming de Vídeo G306 14,5306 14.5°: Streaming não radiométrico em tempo real: RTP/MPEG4
G306 24°: H.264 para cartão de memória
Imagem Visual 3,2 MP a partir de câmera de luz visível integrada
JPG radiométrico Sim
LCD em cores ×Tela LCD sensível ao toque, 4”, 640 480 pixels com rotação
Modos de Imagem G306 14,5306 14.5°: Imagem IV, imagem visual, Modo de Alta Sensibilidade (HSM)
G306 24°: Imagem infravermelha, imagem visual, modo de alta sensibilidade (HSM), filtro de redução de ruído
Número f da Câmera 1,59
Paletas de cores G306 14,5306 14.5°: Ferro, Cinza, Arco-íris, Ártico, Lava, Arco-íris HC
G306 24°: Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Pitch do Detector G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Ponto Laser Sim
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução de IV 320 × 240 pixels (76.800 pixels)
Tipo de Detector G306 14,5306 14.5°: Matriz de plano focal, QWIP
G306 refrigerado 24°: Matriz de plano focal (FPA), QWIP refrigerado
Visor Ajustável OLED inclinável integrado, 800 × 480 pixels
Vídeo IV Radiométrico RTRR (.csq), sobre UVC
Zoom G306 14,5°: zoom
digital contínuo de 1-8x G306 24°: zoom digital contínuo – de 1 8×
Medição e análise
Caixa de Área 5 (mín./máx./méd.)
Correções de Medição Temperatura refletida, distância, transmissão atmosférica, umidade, óptica externa
Delta T Sim
Faixa de Temperatura -40 °C a 500 °C (-40 °F a 932 °F)
Subfaixas disponíveis:
-40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F)
-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F)
80 °C a 250 °C (176 °F a 482 °F)
150 °C a 350 °C (302 °F a 662 °F)
250 °C a 500 °C (482 °F a 932 °F)
Fotômetro 10
Gravação Gravação MultiREC; Grave vários arquivos automaticamente em ordem personalizável
Perfil 1 linha energizada (horiz. ou vert.)
Precisão G306 14,5306 14.5°: ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura (0 °C a 100 °C, 32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura (>100 °C, >212 °F)
G306 24°: ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Sensibilidade ao gás SF₆: <0,3 ppm x m (ΔT = 10°C, Distância = 1 m)
Sensibilidade Térmica <15 mK a 30°C (86°F)
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão, com dados de medição inclusos. Modo somente infravermelho
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth via fone de ouvido, Wi-Fi, HDMI
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Rádio Frequência de operação:
•Bluetooth + EDR: 2.402–2.480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2.412–2.462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5.150-5.250 MHz Observe que a banda de frequência 5.150-5.250 MHz é apenas para uso interno, consulte as normas nacionais.

Saída RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: <17 dBm

Antena
•Antena integrada PIFA (ganho: máximo de 2,6 dBi)
Saída de Vídeo HDMI, DVI
Geral
Anotações Voz: 60 segundos com Bluetooth em imagens estáticas e vídeos
Texto: Texto da lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Esquema da imagem: Sim, apenas no infravermelho
GPS [removível] Dados de localização adicionados automaticamente a todas as imagens estáticas e primeiro quadro no vídeo a partir de um GPS integrado
Mira Laser Classe 2
O Pacote Inclui Câmera de infravermelho com lente, bateria (2 peças), carregador de bateria, fonte de alimentação incluindo vários plugues, alça de mão, alça de pescoço, tampa da lente, alça da tampa da lente, cartão de memória, cabo HDMI-HDMI, cabo USB, chave de fenda TX20, parafuso de botão (parafuso opcional para a tampa traseira), documentação impressa e caixa de transporte rígida
Peso [com lente e baterias] 3 kg (6,18 lb)
Rota de inspeção FLIR Habilitado na câmera
Serviços em nuvem Via Wi-Fi; FLIR Ignite para upload, organização, armazenamento e compartilhamento seguros e diretos de imagens (firmware necessário disponível)
Tamanho da Embalagem G306 14,5°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pol.)
G306 24°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pol.)
Tamanho [C x L x A] com a Lente 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 pol. × 6,48 pol. × 6,73 pol.)
Interface do usuário
Idiomas 21
Potência
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 95% da capacidade, status do carregamento indicado por LEDs
Tempo de Inicialização Normalmente 7 min. a 25 °C (77 °F)
Tempo Operacional da Bateria > 2,5 horas a 25 °C (68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V, carregada na câmera ou em um carregador duplo separado
Dados ambientais e certificações
Certificações RoHS: 2011/65/EU
WEEE: VERMELHO 2012/19/UE
: EMC 2014/53/UE
: ETSI EN 301 489-1 (rádio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emissão), EN 55035 (imunidade), EN 61000-4-8 Nível 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Ambiente Industrial de Imunidade, FCC 47 CFR parte 15 B, classe B (emissão), ICES-003
Choque e Vibração Choque: 25 g (IEC 60068-2-27); Vibração: 2 g (IEC 60068-2-6)
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento G306 14,5306 14.5°: –30 °C a 60 °C (–22 °F a 140 °F)
G306 24°: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Faixa de Temperatura Operacional G306 14,5306 14.5°: –20 °C a 40 °C (–4 °F a 104 °F)
G306 24°: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem G306 14,5306 14.5°: UNC 1/4"-20
G306 24°: UNC ¼"-20

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Datasheet

Ficha técnica do FLIR G306 BR

Datasheet

FLIR G306 Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
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
(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions