G343

Câmera de imagens ópticas de gás (OGI) para dióxido de carbono (CO₂)

Product Variations

A Flir G343 é uma câmera de Imagens Ópticas de Gás (OGI) inovadora usada para visualizar possíveis vazamentos de gás dióxido de carbono (CO₂) em sistemas complexos, incluindo recuperação aprimorada de óleo, sistemas de captura de carbono e geradores de energia refrigerados a hidrogênio. Independentemente de o CO₂ ser ou não um subproduto de um processo de produção ou usado como gás de marcação, a G343 portátil sem contato é ideal para detectar vazamentos de gás CO₂ sem interferir ou interromper operações de fabricação em grande escala.

A G343 usa o modo de alta sensibilidade (HSM) patenteado da Flir, que faz com que os vazamentos de CO₂ se destaquem mais claramente, permitindo que você faça a varredura eficiente de milhares de componentes e, com 1-Touch Level/Span, você pode ajustar automaticamente o nível e a amplitude da sua imagem com um único toque
Wi-Fi e Bluetooth® integrados permitem que você se conecte a smartphones ou tablets e edite e armazene imagens na nuvem sem esforço, ou transfira arquivos sem fio usando o serviço em nuvem Flir Ignite™ incluído
Opere e interaja confortavelmente com sua G343 graças à tela LCD sensível ao toque giratória de 4 pol. (10,16 cm), que permite visualizar alvos de qualquer direção

Especificações

Destacado
Resolução de IV ×Resolução térmica de 320 240 (76.800 pixels)
Pitch do Detector 30 μm
Faixa Espectral 4,2 µm a 4,4 µm
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão G343 14,5343 14.5°: 14,5° × 10,8°
G343 24°: 24° × 18° (23 mm)
Display da Câmera LCD Widescreen 800 × 480 pixels, Visor OLED 800 × 480 pixels inclinável
Exibir taxa de quadros 60 Hz
Faixa Espectral 4,2 µm a 4,4 µm
Foco Automático e Manual
Gravação de Vídeo MPEG Sim
Gravação e Streaming de Vídeo H.264 para cartão de memória
JPG radiométrico Sim
LCD em cores ×Tela LCD sensível ao toque, 4”, 640 480 pixels com rotação
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, modo de alta sensibilidade (HSM), filtro de redução de ruído
Número f da Câmera 1,59
Paletas de cores Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Pitch do Detector 30 μm
Ponto Laser Sim
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução de IV ×Resolução térmica de 320 240 (76.800 pixels)
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), InSb refrigerado
Visor Ajustável OLED inclinável integrado, 800 × 480 pixels
Vídeo IV Radiométrico RTRR (.csq), sobre UVC
Zoom Zoom digital contínuo de 1 – 8×
Medição e análise
Fotômetro 10
Gravação Gravação MultiREC; Grave vários arquivos automaticamente em ordem personalizável
Sensibilidade ao gás CO₂: <1,1 ppm x m
(ΔT = 10°C, Distância = 1 m)
Sensibilidade Térmica <15 mK a 30°C (86°F)
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão, com dados de medição inclusos. Modo somente infravermelho
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth via fone de ouvido, Wi-Fi, HDMI
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Rádio Frequência de operação:
•Bluetooth + EDR: 2.402–2.480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2.412–2.462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5.150-5.250 MHz Observe que a banda de frequência 5.150-5.250 MHz é apenas para uso interno, consulte as normas nacionais.

Saída RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: <17 dBm

Antena
•Antena integrada PIFA (ganho: máximo de 2,6 dBi)
Saída de Vídeo HDMI, DVI
Geral
Anotações Voz: 60 segundos com Bluetooth em imagens estáticas e vídeos
Texto: Texto da lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Esquema da imagem: Sim, apenas no infravermelho
GPS [removível] Dados de localização adicionados automaticamente a todas as imagens estáticas e primeiro quadro no vídeo a partir de um GPS integrado
Mira Laser Classe 2
O Pacote Inclui Câmera de infravermelho com lente, bateria (2 peças), carregador de bateria, fonte de alimentação incluindo vários plugues, alça de mão, alça de pescoço, tampa da lente, alça da tampa da lente, cartão de memória, cabo HDMI-HDMI, cabo USB, chave de fenda TX20, parafuso de botão (parafuso opcional para a tampa traseira), documentação impressa e caixa de transporte rígida
Peso [com lente e baterias] 3 kg (6,18 lb)
Rota de inspeção FLIR Habilitado na câmera
Serviços em nuvem Via Wi-Fi; FLIR Ignite para upload, organização, armazenamento e compartilhamento seguros e diretos de imagens (firmware necessário disponível)
Tamanho da Embalagem 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pol.)
Tamanho [C x L x A] com a Lente G343 14,5°: 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 in × 6,48 in × 6,73 in)
G343 24°: 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 in × 6,48 in × 6,73 in)
Interface do usuário
Idiomas 21
Potência
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 95% da capacidade, status do carregamento indicado por LEDs
Tempo de Inicialização Normalmente 7 min. a 25 °C (77 °F)
Tempo Operacional da Bateria > 2,5 horas a 25 °C (68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V, carregada na câmera ou em um carregador duplo separado
Dados ambientais e certificações
Certificações RoHS: 2011/65/EU
WEEE: VERMELHO 2012/19/UE
: EMC 2014/53/UE
: ETSI EN 301 489-1 (rádio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emissão), EN 55035 (imunidade), EN 61000-4-8 Nível 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Ambiente Industrial de Imunidade, FCC 47 CFR parte 15 B, classe B (emissão), ICES-003
Choque e Vibração Choque: 25 g (IEC 60068-2-27); Vibração: 2 g (IEC 60068-2-6)
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem UNC ¼"-20

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR G343 BR

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Datasheet

FLIR G343 Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions