G346

Câmera de imagens ópticas de gás (OGI) para monóxido de carbono (CO)

Product Variations

A Flir G346 é uma câmera inovadora de Imagens Ópticas de Gás (OGI) usada para detectar monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (N ₂O) e outros gases perigosos e ambientalmente nocivos em siderúrgicas e instalações de fabricação industrial. As emissões de CO podem ser uma ameaça importante para as operações de fabricação de aço. Até o menor vazamento em uma tubulação ou chaminé de ventilação pode ter um efeito devastador. Com o Flir G346 portátil e sem contato, os inspetores podem examinar grandes áreas a distâncias seguras sem interferir ou interromper as operações de produção e fabricação.

O Flir G346 mede com precisão temperaturas de -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F) em tempo real, e o modo de alta sensibilidade (HSM) patenteado da Flir faz com que os vazamentos de CO se destaquem mais claramente, permitindo que você faça a varredura eficiente de milhares de componentes
Wi-Fi e Bluetooth® integrados permitem que você se conecte a smartphones ou tablets e edite e armazene imagens na nuvem sem esforço, ou transfira arquivos sem fio usando o serviço em nuvem Flir Ignite.
Opere e interaja confortavelmente com sua G343 graças à tela LCD sensível ao toque giratória de 4 pol. (10,16 cm), que permite visualizar alvos de qualquer direção

Especificações

Destacado
Resolução de IV G346 14,5°: 320 × 240 (76.800 pixels)
G346 24°: 320 × 240 resolução térmica (76.800 pixels)
Pitch do Detector 30 μm
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Faixa Espectral 4,52 µm a 4,67 µm
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem 10 pontos, 5 caixas com máx./mín./média, 1 linha (horizontal ou vertical), correções de medição
Campo de Visão G346 14,5346 14.5°: 14,5° × 10,8°
G346 24°: 24° × 18° (23 mm)
Display da Câmera LCD Widescreen 800 × 480 pixels, Visor OLED 800 × 480 pixels inclinável
Exibir taxa de quadros 60 Hz
Faixa Espectral 4,52 µm a 4,67 µm
Foco Automático e Manual
Gravação de Vídeo MPEG Sim
Gravação e Streaming de Vídeo H.264 para cartão de memória
JPG radiométrico Sim
LCD em cores ×Tela LCD sensível ao toque, 4”, 640 480 pixels com rotação
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, modo de alta sensibilidade (HSM), filtro de redução de ruído
Número f da Câmera 1,59
Paletas de cores Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Pitch do Detector 30 μm
Ponto Laser Sim
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução de IV G346 14,5°: 320 × 240 (76.800 pixels)
G346 24°: 320 × 240 resolução térmica (76.800 pixels)
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), InSb refrigerado
Visor Ajustável OLED inclinável integrado, 800 × 480 pixels
Vídeo IV Radiométrico RTRR (.csq), sobre UVC
Zoom Zoom digital contínuo de 1 – 8×
Medição e análise
Caixa de Área 5 (mín./máx./méd.)
Correções de Medição Temperatura refletida, distância, transmissão atmosférica, umidade, óptica externa
Delta T Sim
Faixa de Temperatura -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
Subfaixas disponíveis:
-20 °C a 20 °C (-4 °F a 68 °F)
-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
20 °C a 80 °C (68 °F a 176 °F)
50 °C a 120 °C (122 °F a 248 °F)
60 °C a 150 °C (140 °F a 302 °F)
100 °C a 200 °C (212 °F a 392 °F)
130 °C a 250 °C (266 °F a 482 °F)
160 °C a 300 °C (320 °F a 572 °F)
Fotômetro 10
Gravação Gravação MultiREC; Grave vários arquivos automaticamente em ordem personalizável
Perfil 1 linha energizada (horiz. ou vert.)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Sensibilidade ao gás CO: <10,4 ppm x m
N₂O: <2,5 ppm x m
(ΔT = 10°C, Distância = 1 m)
Sensibilidade Térmica <15 mK a 30°C (86°F)
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão, com dados de medição inclusos. Modo somente infravermelho
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth via fone de ouvido, Wi-Fi, HDMI
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Rádio Frequência de operação:
•Bluetooth + EDR: 2.402–2.480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2.412–2.462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5.150-5.250 MHz Observe que a banda de frequência 5.150-5.250 MHz é apenas para uso interno, consulte as normas nacionais.

Saída RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: <17 dBm

Antena
•Antena integrada PIFA (ganho: máximo de 2,6 dBi)
Saída de Vídeo HDMI, DVI
Geral
Anotações Voz: 60 segundos com Bluetooth em imagens estáticas e vídeos
Texto: Texto da lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Esquema da imagem: Sim, apenas no infravermelho
GPS [removível] Dados de localização adicionados automaticamente a todas as imagens estáticas e primeiro quadro no vídeo a partir de um GPS integrado
Mira Laser Classe 2
O Pacote Inclui Câmera de infravermelho com lente, bateria (2 peças), carregador de bateria, fonte de alimentação incluindo vários plugues, alça de mão, alça de pescoço, tampa da lente, alça da tampa da lente, cartão de memória, cabo HDMI-HDMI, cabo USB, chave de fenda TX20, parafuso de botão (parafuso opcional para a tampa traseira), documentação impressa e caixa de transporte rígida
Peso [com lente e baterias] 3 kg (6,18 lb)
Rota de inspeção FLIR Habilitado na câmera
Serviços em nuvem Via Wi-Fi; FLIR Ignite para upload, organização, armazenamento e compartilhamento seguros e diretos de imagens (firmware necessário disponível)
Tamanho da Embalagem G346 14,5°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pol.)
G346 24°: 400 mm × 190 mm × 510 mm (15,7 in × 7,5 in × 20,1 in)
Tamanho [C x L x A] com a Lente G346 14,5°: 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 in × 6,48 in × 6,73 in)
G346 24°: 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 in × 6,48 in × 6,73 in)
Interface do usuário
Idiomas 21
Potência
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 95% da capacidade, status do carregamento indicado por LEDs
Tempo de Inicialização Normalmente 7 min. a 25 °C (77 °F)
Tempo Operacional da Bateria > 2,5 horas a 25 °C (68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V, carregada na câmera ou em um carregador duplo separado
Dados ambientais e certificações
Certificações RoHS: 2011/65/EU
WEEE: VERMELHO 2012/19/UE
: EMC 2014/53/UE
: ETSI EN 301 489-1 (rádio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emissão), EN 55035 (imunidade), EN 61000-4-8 Nível 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Ambiente Industrial de Imunidade, FCC 47 CFR parte 15 B, classe B (emissão), ICES-003
Choque e Vibração Choque: 25 g (IEC 60068-2-27); Vibração: 2 g (IEC 60068-2-6)
Encapsulamento IP54 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem UNC ¼"-20

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR G346 BR

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Datasheet

FLIR G346 Datasheet

Application Story

OGI in Steel Mills for CO Detection With Flir G346 Application Story

Tech Note

Flir G346 and Carbon Monoxide Detection in Steel Industry/OGI Tech Note

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
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
Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471