G609

Câmera de inspeção de fornalha e caldeira de alta resolução

Product Variations

O Flir G609 foi projetado para simplificar as inspeções em aplicações de fornalhas industriais de alta temperatura. Essas câmeras de infravermelho são ideais para o monitoramento de todos os tipos de fornalhas, aquecedores e caldeiras, especialmente nas indústrias química, petroquímica e de serviços públicos de infraestrutura. Projetado para ver através de chamas, o G609 vem com um escudo térmico removível, lente de inspeção de fornalha calibrada de fábrica e uma interface moderna com tela sensível ao toque. Juntos, esses recursos aumentam a segurança do operador, refletindo o calor e proporcionando uma visão mais clara dos ativos, garantindo proteção e visibilidade ideais durante a operação. Quando combinado com o software de inspeção Flir Thermal Studio Pro, o G609 permite que os usuários criem e executem seus próprios mapas de inspeção para simplificar seus fluxos de trabalho, garantir inspeções consistentes e gravar imagens precisas e repetíveis.

Veja mais, fique seguro
Com a medição de temperatura precisa por toda a superfície, a câmera IR G609 ajuda a inspecionar com mais rapidez, trabalhar mais seguro e a evitar desligamentos.
Economize tempo ao planejar uma inspeção e criar um relatório. Gere rotas e simplifique a geração de relatórios com o Route Creator no Flir Thermal Studio.
Veja e meça detalhes menores à distância com detectores de resolução 640 e filtros especializados que permitem imagens claras através das chamas da fornalha.

Especificações

Destacado
Resolução de IV ×Resolução térmica de 640 480 (307.200 pixels)
Pitch do Detector 15 μm
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem 10 pontos, 5 caixas com máx./mín./média, 1 linha (horizontal ou vertical), correções de medição
Campo de Visão 24° × 18° (23 mm)
Distância Focal Mínima 0,3 m (1 pé)
Foco Automático e Manual
Gravação de Vídeo MPEG Sim
Modos de Imagem Imagem infravermelha, imagem visual, modo de alta sensibilidade (HSM), filtro de redução de ruído
Número f 2,9
Paletas de cores Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Pitch do Detector 15 μm
Ponto Laser Sim
Refrigeração do Sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolução de IV ×Resolução térmica de 640 480 (307.200 pixels)
Sensibilidade Térmica/NETD 20 mK a 30 °C (86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico •H.264 (AVC) sobre RTSP (Wi-Fi)
•, MPEG4 sobre RTSP (Wi-Fi)
•; MJPEG sobre UVC e RTSP (Wi-Fi)
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), InSb refrigerado
Zoom Zoom digital contínuo de 1 a 8×
Medição e análise
Faixa de Temperatura -20 °C a 1.500 °C (-4 °F a 2.732 °F)
Fotômetro 10
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para faixa de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F) ou ±2% da leitura para faixa de temperatura > 100 °C (> 212 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Saída de Vídeo HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600

Acessórios

Conteúdo Relacionado

Webinars gravados

Watch On-Demand: Infrared Furnace Inspection with FLIR and PROtect LLC

Leia mais
Nota Técnica

Como as inspeções de fornalhas com câmeras de infravermelho aumentam a eficiência, melhoram a segurança e reduzem os custos

Leia mais
Nota Técnica

Advanced Furnace Inspection Technology from an Industry Expert

Leia mais
Nota Técnica

Best Filtering Practices For Accurate Fired Furnace Tube Measurement

Leia mais
Caso de Aplicação

Infrared Thermography Inspection for Extending Asset Lifetime and Keeping Shutdowns Under Control

Leia mais
Caso de Aplicação

Uma câmera de infravermelho de fornalha da FLIR para aplicações industriais de alta temperatura vigia reformadores de hidrogênio no complexo de refinarias da Bayernoil alemã

Leia mais

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Folha de dados do FLIR G609

Datasheet

FLIR G609 Datasheet
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
0800 878 2486

Linha Internacional:
(+1) 805 392 3775

 

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).